Chaves seccionadoras de segurança para áreas classificadas 1494G
Nossas chaves seccionadoras de segurança para áreas classificadas cód. cat. 1494G podem ser usadas para aplicações de 30 A, 60 A e 100 A. Elas estão disponíveis em tipos de gabinete 3R, 7 e 9 aparafusados para uso interno e externo. Essas chaves são certificadas para uso em áreas classificadas com gás ou poeira perigosos Classe I, Divisão 1 e 2, Grupos C e D e Classe II, Grupos E, F e G.