Nossos disjuntores de proteção do motor proporcionam proteção contra curtos-circuitos e sobrecargas para cada carga do motor e estão disponíveis para uma ampla gama de tamanhos de motor e tipos de instalação. Eles podem ser combinados com nossos contatores NEMA e IEC ou controladores de motores de estado sólido.

Disjuntores de proteção do motor 140MT
Nossos disjuntores de proteção de motor (MPCBs) cód. cat. 140MP fornecem proteção econômica contra sobrecarga térmica e curto-circuito magnético de até 40 A.

Disjuntores de proteção de motor 140MP
Nossos disjuntores de proteção de motor (MPCBs) cód. cat. 140MP fornecem proteção contra sobrecarga térmica e curto-circuito magnético de até 32 A, com uma capacidade de interrupção a 400 V de até 100 kA. São testados com os contatores cód. cat. 100-C e 100-K da Allen-Bradley para criar partidas de motor com dois componentes.

Disjuntores de proteção de motor 140MG
Nossos disjuntores de proteção do motor cód. cat. 140MG podem proporcionar um meio de desconexão para circuito de ramificação do motor, proteção magnética de circuito de ramificação e curto-circuito, proteção contra sobrecarga térmica e comutação manual. Oferecemos dispositivos classificados de 25 a 150 A para atender suas necessidades específicas. Nossos acessórios internos instalados em fábrica facilitam a instalação e a fiação. Na América do Norte, as normas elétricas exigem que um circuito de ramificação de motor individual seja protegido por um fusível, disjuntor ou controlador do motor combinado autoprotegido listado no UL/CSA.