Loading

Gerencie softwares e firmwares com facilidade

Agregue valor empresarial com o FactoryTalk Updater e o ControlFLASH Plus
Funcionário navegando em nossas ferramentas de software em um laptop
MaintenanceSuite
  • FactoryTalk® AssetCentre
  • FactoryTalk Emonitor
  • FactoryTalk Network Manager
  • Fiix CMMS
  • APM Plex
  • Fiix CMMS

Assumir o controle do seu software e firmware pode ser uma tarefa assustadora. Acabe com o esforço e a frustração de gerenciar seus ativos de software com a ajuda dos aplicativos FactoryTalk® Updater e ControlFLASH Plus™. Juntas, essas ferramentas GRATUITAS ajudarão você a organizar e gerenciar implantações de software, aumentar a produtividade e manter-se atualizado sobre as novidades do software.


Gestão de firmware com o ControlFLASH Plus

Visualize, gerencie e implante firmwares em vários dispositivos

Para aproveitar as novas funcionalidades do software, muitas vezes é necessário fazer uma atualização do firmware do hardware de controle. Dependendo da dimensão do seu sistema de automação, ela pode levar minutos ou horas devido à simples natureza das atualizações do firmware. Agora, fazer a atualização do firmware de um dispositivo por vez é coisa do passado. Apresentamos o ControlFLASH Plus, uma ferramenta de software GRATUITA que ajuda a recuperar seu valioso tempo, agilizando o fluxo de trabalho de gestão de firmwares. Ele é uma solução completa que permite que você:

  • Veja rapidamente as versões que estão instaladas em seus dispositivos
  • Analise os firmwares disponíveis
  • Gerencie, exporte e salve combinações de firmware específicas
  • Atualize vários dispositivos de uma vez e de maneira seletiva
  • Veja o estágio de ciclo de vida de um dispositivo
  • Analise anúncios críticos e notas da versão
Baixe o ControlFLASH Plus
Funcionário sentado em sua estação de trabalho perto de uma janela, observando o software em seu monitor, que têm três notas adesivas amarelas fixadas

Software de projeto Studio 5000
Funcionária em sua estação de trabalho observando um monitor que exibe o software e digitando informações no programa
Software
Software de projeto Studio 5000

Um software de projeto de sistema de automação para todas as disciplinas de controle.

Início

Como gerenciar seu software com o FactoryTalk Updater

Obtenha o software e as informações da versão com facilidade

Acompanhar o software do seu sistema de controle não é algo fascinante, mas é uma tarefa necessária que pode consumir largura de banda que você provavelmente não tem disponível. Esqueça as notas mentais e os lembretes escritos à mão que ajudaram você a fazer esse trabalho no passado e libere sua mente para se concentrar em atividades críticas. Como? Com o FactoryTalk Updater!

Esta ferramenta GRATUITA, atualmente disponível ao instalar o Studio 5000® e outras ofertas de software FactoryTalk, pode fazer este trabalho por você, determinando rapidamente qual software FactoryTalk está em seu computador e encerrando a busca contínua por novas versões disponíveis e pacotes cumulativos de patches. E você pode ser o primeiro a saber quando novas versões de software são lançadas com notificações na área de trabalho.


Saiba como gerenciar seus ativos de software

Como obter visibilidade e simplificar o modo como você oferece suporte ao seu software

A realidade da manufatura é que é preciso ter uma combinação de tecnologias, incluindo software, para ir da matéria-prima até o produto acabado. Manter tudo organizado pode ser uma tarefa exaustiva. Se você está enfrentando dificuldades para gerenciar seus ativos de software, participe deste webinar para saber como pode obter visibilidade e otimizar sua capacidade de oferecer suporte ao seu software.

Três maneiras de facilitar a gestão de software e firmware
Funcionário sentado em sua estação de trabalho, digitando informações em seu laptop, com dois monitores extras exibindo o software nas telas
Webinar
Três maneiras de facilitar a gestão de software e firmware

Você já perdeu a noção de qual software de controle tem, qual é sua versão e onde ele é usado?

Assista agora

FactoryTalk® AssetCentre
Funcionário da Rockwell Automation observando o software FactoryTalk AssetCentre em um monitor grande junto a um colega de trabalho
Software
FactoryTalk® AssetCentre

Proteja, gerencie, controle versões, rastreie e reporte informações sobre ativos de automação em toda a sua instalação em uma única ferramenta com o software FactoryTalk® AssetCentre.

Início

Proteja seus ativos com o FactoryTalk AssetCentre

Diga adeus ao tempo de parada não programada e ao desconhecimento dos motivos das paradas. O software FactoryTalk AssetCentre oferece uma ferramenta centralizada para proteger, gerenciar, definir versões, monitorar e reportar informações sobre ativos relativos à automação em toda a sua instalação. Ele pode fazer isso automaticamente, com supervisão ou trabalho adicional limitado de funcionários. O FactoryTalk AssetCentre pode ajudar a melhorar disponibilidade, a produtividade, a qualidade, a segurança do funcionário e a conformidade com a regulamentação.


Product LifecycleProduct Lifecycle
Status do ciclo de vida do produto

Utilize a ferramenta de pesquisa acima para identificar os produtos e softwares mais recentes da Rockwell Automation.

 

Pesquise o status do ciclo de vida do produto

PCDCProduct Compatibility and Download Center
Central de download e compatibilidade de produtos

Encontre downloads relacionados ao produto, incluindo firmware, notas da versão, software associado, drivers, ferramentas e utilitários.

 

Acessar PCDC

Pronto para pedir seu software?

Opções de pedido
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Opções de pedido

Você pode comprar software e serviços de assinatura em um só lugar.

Explore nossas opções de pedido
Fale com um consultor
DistributorDistributor
Fale com um consultor

Trabalhe com o consultor de vendas local da Rockwell Automation para discutir seus requisitos de software.

Fale conosco

Recomendado para você

Software Evolution
Três engenheiros analisando o software em um monitor
Recursos
Software Evolution

Aprimore quase todos os aspectos de como você trabalha usando modelagem, simulações digitais e melhores insights.

Explore nossos recursos
FactoryTalk DesignSuite
Funcionário trabalhando em seu laptop usando o ambiente Studio 5000
Software
FactoryTalk DesignSuite

O projeto de um sistema de automação industrial que realmente permite reduzir os ciclos de desenvolvimento, reduzir o risco e otimizar os projetos de sistemas. Saiba mais e economize tempo avaliando sua capa de super-herói.

Início
FactoryTalk OperationSuite
Dois funcionários conversando e caminhando pela fábrica
Software
FactoryTalk OperationSuite

A combinação exclusiva de ferramentas no FactoryTalk OperationSuite foi criada para fornecer informações contextuais, baseadas na função, usadas para aprimorar sistemas ou processos.

Início
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Sof...
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left MaintenanceSuite
  6. Chevron LeftChevron Left Gerencie softwares e firmwares com facilidade