Loading
Você trabalha com dados?
Coloque eles em ação com o FactoryTalk DataMosaix

Introdução ao FactoryTalk DataMosaix para dados e análise

O FactoryTalk® DataMosaix™ permite o acesso controlado a dados relevantes e contextualizados. Trata-se de uma solução de DataOps Industrial que fornece ferramentas flexíveis e expansíveis para acelerar a usabilidade dos dados por analistas e especialistas na área. O FactoryTalk DataMosaix é baseado em nuvem para que pessoas e aplicativos tenham acesso aos dados em vários locais e em toda a empresa.

Conectores e fontes de dados

Gateways de dados

Históricos

MES/MOM

Gestão do ciclo de vida do produto e engenharia digital

Sistemas empresariais

Aplicações e ciências de dados

Visualização

Análise avançada

Trabalhador conectado

Plataforma de pouco código/sem código

Conectividade de terceiros para sistemas corporativos


Acelere sua transformação digital com o DataOps Industrial

O DataOps Industrial tem como objetivo quebrar silos de dados e otimizar o modo como os dados industriais são utilizados em toda a organização. Os especialistas na área e os cientistas de dados precisam de acesso simples a dados industriais complexos para resolver problemas difíceis que geram resultados transformacionais na produtividade, qualidade e sustentabilidade.

Saiba mais sobre como habilitar seus dados industriais para fornecer valor aqui.


Três fatos importantes sobre o DataOps Industrial

Fornecimento de dados para todos os usuários que precisam deles em toda a organização, a fim de proporcionar um novo nível de produtividade e inovação.

O DataOps Industrial depende da colaboração com especialistas na área.

Indivíduos e interações habilitados por processos e ferramentas são essenciais para tornar os dados valiosos em uma organização, incluindo os especialistas na área em diferentes campos e departamentos. O DataOps Industrial é uma prática de engajamento e colaboração interfuncional para compartilhar e colher maior valor dos dados industriais.

Os dados são tão valiosos quanto a análise por trás deles e as ações que eles impulsionam.

A convergência de dados e análises com operações industriais tornou o DataOps Industrial um recurso essencial. Dados industriais complexos exigem contexto quando são usados amplamente em uma organização. Uma fonte central e contextualizada da verdade, com pipelines de dados automatizados, fornece aos usuários industriais uma maneira comum e simplificada de descobrir, entender e analisar dados industriais.

A maximização do valor dos dados requer uma abordagem ágil.

O DataOps Industrial não gera relatórios estáticos nem exige um extenso projeto inicial. Ele é um processo muito mais ágil no qual a experimentação, a iteração e o feedback são essenciais. A criação de valor de negócios não é uma transação unidirecional entre especialistas em dados e usuários de dados. Trata-se de um esforço conjunto que exigirá que ambas as partes participem, compartilhem e desenvolvam soluções que gerem um valor transformador. Assim como os dados continuam mudando, as maneiras de trabalhar com eles também mudam.

O motivo pelo qual você precisa de um hub de dados industrial

Especialistas na área, desenvolvedores de aplicativos e cientistas de dados têm uma abordagem única para acessar dados relevantes, confiáveis e contextualizados.

Os controles de segurança e acesso aos dados são gerenciados em um só lugar, facilitando o dimensionamento do acesso aos dados para mais pessoas e com menos complexidade.

Obtenha insights de seus dados com mais facilidade para o desafio que está sendo resolvido.

Como agregar valor com o FactoryTalk DataMosaix

Open All
Close All
Torne os dados disponíveis
Torne os dados significativos
Torne os dados úteis
Torne os dados valiosos

Uma solução flexível DataOps Industrial disponível em SaaS ou nuvem privada

O FactoryTalk DataMosaix está disponível em edições de SaaS e nuvem privada/no local, oferecendo opções flexíveis que se adaptam às necessidades do seu negócio. A edição de SaaS pode ser implementada rapidamente e oferece uma opção totalmente gerenciada que não exige que seu pessoal tenha que gerenciar a tecnologia e as atualizações, enquanto a edição em nuvem privada/no local possibilita o gerenciamento do programa aplicativo e de seus dados, se necessário, em plataformas de nuvem, como Microsoft Azure AWS e GCP, ou em um data center no local.


Casos de uso básicos

Histórico da próxima geração

Dimensionamento fácil em vários locais

  • Acesso fácil para todas as partes interessadas
  • Contexto incorporado de muitas fontes diferentes
  • Uso extenso de dados históricos como uma fonte única de verdade em toda a empresa

Relatórios de produção empresarial

Criação fácil dos principais indicadores de desempenho para gerar melhores insights

  • Integre e agregue rapidamente
  • Compare a Eficiência Geral do Equipamento por fábrica, linha, região e muito mais
  • Tome decisões informadas sobre o planejamento de produção da empresa

Monitoração de ativos

Otimização da produção para implementar melhoria rápida 

  • Entenda melhor as tendências de dados do sensor com o contexto das ordens de trabalho de alarme e manutenção
  • Encontre as causas dos tempos de parada mais rapidamente com a análise de engenharia ad-hoc
  • Compare confiabilidade e desempenho de equipamentos semelhantes em várias fábricas

Drive OT/IT Convergence Right from the Birthplace of Edge Data

Accelerate value delivery with modern technologies, innovative designs and scalable deployment options with the FactoryTalk® Optix™ app that enables FactoryTalk Edge Manager and helps you visualize disparate data sources at the control layer, add OT context, assemble it into a flexible common information model and push it into downstream IT applications. Contextualized OT data makes it easier for IT applications to unlock insights across your enterprise. Moreover, with up to 70% less required data preparation time for analytics and machine learning (ML) models, your analysts or data scientists can focus on using higher-quality data to detect and resolve equipment issues and improve production output.

Learn more about FactoryTalk® Optix™

Deseja conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Discuta suas operações e soluções com a equipe de Consultoria e Serviços (TCs).

Fale conosco

Recomendado para você

  • FactoryTalk Historian
    FactoryTalk Historian
    Software
    Software
    FactoryTalk Historian
    O software FactoryTalk® Historian coleta dados do processo operacional de várias fontes na velocidade da luz.
    Saiba mais
  • DataOps Industrial e o caminho para a otimização da energia
    Artigo
    DataOps Industrial e o caminho para a otimização da energia

    Com ênfase em gestão de energia, o DataOps exerce um papel crucial na identificação de áreas para economizar e atingir metas de sustentabilidade.

    Ler agora
  • FactoryTalk Optix
    FactoryTalk Optix
    Software
    Software
    FactoryTalk Optix
    Alcance sua visão de IHM, IIoT, borda e plataforma de dados com colaboração, expansibilidade e interoperabilidade que melhoram os resultados e a eficiência.
    Saiba mais

Dados de qualquer fornecedor

Aplicativos de qualquer fornecedor

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Software
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk DataMosaix: solução de DataOps Industrial