Nossos produtos de interface de sinal proporcionam conversão de sinais e isolamento elétrico entre sensores e outros dispositivos de campo e um circuito de controle. Os módulos de segurança intrínseca adicionam diodos Zener, que limitam a quantidade de energia elétrica em circuitos de segurança intrínseca.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Barreiras de conversores 937C
Nossas barreiras de conversores cód. cat. 937C adicionam a funcionalidade aos isoladores recebendo sinais de um instrumento de área perigosa, como sensores de temperatura, ou células de carga, e depois os convertem em um sinal industrial padronizado como 0/420 mA ou 0/210 V.
Barreiras isoladoras 937T
Nossas barreiras isoladoras cód. cat. 937T incluem isolamento a transformador ou óptico galvânico, esses módulos proporcionam uma interface no circuito de segurança intrínseca que fica eletricamente separado do sistema de controle.
Barreiras zener 937Z
Nossas barreiras zener cód. cat. 937Z proporcionam proteção para sinais elétricos em áreas perigosas. Essas barreiras apresentam um perfil estreito de apenas 12,5 mm para maximizar o espaço no painel de controle.
Condicionadores de sinais 931
Nossos condicionadores de sinais cód. cat. 931N Nano e 931S Smart oferecem uma gama completa de opções para isolar, converter, dividir, linearizar e amplificar uma ampla gama de tipos de sinais.