Loading

Sensores fotoelétricos miniatura VisiSight
Allen-Bradley

Estes sensores oferecem um tamanho retangular pequeno com feixe de luz visível para facilitar o alinhamento e a montagem padrão do setor.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Mais vendido
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
Overview
Allen Bradley

Nossos sensores VisiSight cód. cat. 42JA, 42JS e 42JT têm dimensões reduzidas em um tamanho retangular e um feixe de luz visível para facilitar o alinhamento e espaçamento entre os furos de montagem de 25,4 mm, padrão do setor. Cada modelo oferece saídas PNP ou NPN, de operação por luz ou de operação na ausência de luz.

Sensores fotoelétricos miniatura VisiSight™ cód. cat. 42JT

  • Incorpora o protocolo de comunicação IO-Link em sensores 42JT selecionados para ajudar a minimizar o tempo de parada não programada e aumentar a produtividade
  • Sensores compatíveis com IO-Link oferecem recursos avançados e diagnóstico incluindo Configuração automática de dispositivo, vários perfis, tendências, tags descritivas e parâmetros específicos do dispositivo
  • Feixe de laser vermelho classe 1 "Seguro para os olhos"
  • Saída "PNP/NPN automática" única reduz o custo de estoque e simplifica a instalação e a manutenção
  • Botão pulsador de instrução para sensibilidade e seleção LO/DO
  • Grau de proteção do gabinete IP69K e ECOLAB
  • Fonte luminosa de LED vermelho visível para facilidade de alinhamento
  • Detecção de objetos transparentes
  • Detecção de cor e contraste

Sensores fotoelétricos miniatura VisiSight cód. cat. 42JS

  • Modelos com botão de ajuste de sensibilidade linear ou sem ajuste
  • Grau de proteção do gabinete IP67
  • Fonte luminosa de LED vermelho visível para facilidade de alinhamento

Sensores fotoelétricos miniatura VisiSight cód. cat. 42JA

  • Contém vários estilos de conexão, faixas de detecção ajustáveis (modelos selecionados) e tipos de saída para oferecer flexibilidade de aplicação
  • Fornece indicadores de status LED visíveis em 360°
  • Inclui o grau de proteção do gabinete IP67 para resistência a condições industriais desfavoráveis
  • Oferece fonte de luz visível em todos os modelos para facilitar o alinhamento
  • Inclui botão de ajuste selecionável para operação por luz ou na ausência de luz
  • Modelos de feixe transmitido adicionais disponíveis com fonte de luz infravermelha para excelente imunidade de interferência
  • Fornece entrada para desabilitar fonte luminosa no emissor de feixe transmitido
  • Inclui uma variedade de modos de detecção para abordar uma ampla variedade de aplicações
  • Ideal para os setores de manuseio de materiais, embalagens, entre outros
Rockwell Automation lança novos sensores fotoelétricos com custo otimizado para aplicações globais
NewsNews
Comunicado à imprensa
Rockwell Automation lança novos sensores fotoelétricos com custo otimizado para aplicações globais
Ler agora

  42JA VisiSight M20A 42JS VisiSight M20S 42JT VisiSight M20T
Difuso 1 m 250 mm, 800 mm 250 mm, 800 mm
Supressão de fundo Adj – 100 mm, 350 mm 55 mm, 130 mm ajustado 125 mm, 200 mm, 400 mm
Reflexão de fundo Adj – 350 mm - -
Retrorreflexividade polarizada 5 m 3 m 6 m
Objeto transparente 2,5 m - 2 m
Feixe transmitido 10 m (vermelho), 15 m (IR) 10 m (vermelho), 10 m (IR) 13 m (vermelho), 18 m (laser)
Fonte de luz LED vermelho LED vermelho LED vermelho
Infravermelho (T-Beam) Infravermelho (T-Beam) Laser da Classe 1
Modo de saída L.O. ou D.O. selecionável L.O. e D.O. complementar L.O. e D.O instruível
Tipo de saída NPN ou PNP por código de catálogo NPN e PNP por código de catálogo NPN ou PNP automático
Tensão em operação CC CC CC
Tempo de resposta 1 ms 1 ms 0,5 ms
Grau de proteção do gabinete IP67 IP67 IP67 e IP69K
Habilitado por IO-Link - - Incorporada



Informação adicional
Sensores com IO-Link podem integrar-se à Connected Enterprise
Sensores com IO-Link podem integrar-se à Connected Enterprise

Veja como os sensores inteligentes com o IO-Link podem habilitar máquinas inteligentes para a Connected Enterprise®.

Assista agora
Tecnologia IO-Link
Tecnologia IO-Link

A tecnologia IO-Link é um protocolo mundial de padrão aberto que integra sensores em nossa Connected Enterprise conectando o dispositivo habilitado para IO-Link a um módulo mestre IO-Link. É possível fornecer dados do sensor diretamente para um sistema de controle com muita eficiência. A flexibilidade dos sensores habilitados para IO-Link permite às máquinas operar com mais eficiência fornecendo diagnóstico ao controlador. Além da detecção do produto, os sensores fornecem um status detalhado e preciso da integridade da máquina para aprimorar a disponibilidade.

Comece agora mesmo
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IO-LinkIO-Link
  • Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Listado no cULus
  • IO-Link
Documentation
Product Profiles Publicação
Bulletin 42JT VisiSight Photoelectric Sensors with IO-Link Product Profile 42JT-PP002_-EN-P
Integrated Smart Solution Quick Reference Guide IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001_-PT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e chaves
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores fotoelétricos miniatura VisiSight