Loading

Sistemas de identificação de frequência de rádio
Allen-Bradley

Nossos sistemas de identificação de frequência de rádio (RFID) são ideais para monitorar e documentar produtos à medida que passam pelo processo de fabricação em aplicações industriais de carga leve.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(8)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Mais vendido
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
Overview
Allen Bradley

Nossos sistemas de identificação de frequência de rádio (RFID) são ideais para monitorar e documentar produtos à medida que passam pelo processo de fabricação e além, em aplicações industriais de carga leve. Os transceptores, tags e interfaces do sistema RFID de alta frequência são projetados conforme a norma aberta ISO 15693. Os transceptores de RFID UHF são projetados para a norma Global Gen2.

Além do nosso sistema habilitado para EtherNet/IP 56RF, a Rockwell Automation tem duas novas adições:

  • Nossa nova família 59RF de transceptores de leitura/gravação de alta frequência são habilitados para IO-Link 
  • Nossa família 58UHF de transceptores de leitura/gravação de longo alcance habilitados para EtherNet/IP

Esta solução se integra facilmente à Connected Enterprise®, fornecendo dados diretamente para um sistema de controle para ajudar a minimizar o tempo de parada não programada e aumentar a produtividade.

  56RF HF RFID 59RF HF RFID RFID 58UHF
Comunicações EtherNet/IP™ IO-Link Ethernet/IP
Alcance 55...168 mm (2,16... 6,6 in) 40...78 mm (1,59... 3,07 in) 1,5 a 5 m (4,92 a 16,4 pés)
Tensão em operação 24 Vcc
Grau de proteção do gabinete IP67 IP67/68/69K IP66/67
Frequência 13,56 MHz 902 a 928 MHz
865 a 868 MHz
Corrente de saída máx 100 mA por transceptor 200 mA por transceptor 0,5 A por transceptor
Compatibilidade ISO/IEC 15693 ISO/IEC 15694 ISO 18000-63

Aplicações

As aplicações típicas para os nossos sistemas de RFID incluem:

  • Acompanhamento de ativo
  • Automotiva
  • Aquisição de dados
  • Alimentício e farmacêutico
  • Manuseio de produtos
  • Segurança e entrada
  • Gestão de ferramentas

Aplicação de pintura

Aplicação de estamparia metálica

Informação adicional

Sensores com IO-Link podem integrar-se à Connected Enterprise
Vídeo
Sensores com IO-Link podem integrar-se à Connected Enterprise

Veja como os sensores inteligentes com o IO-Link podem habilitar máquinas inteligentes para a Connected Enterprise®.

Software

O Simulador de RFID é um software para Windows destinado a auxiliar na configuração de uma aplicação de RFID. O simulador permite a seleção de praticamente todas as combinações de transceptores e tags oferecidos pela Rockwell Automation. Ao variar a distância da tag ao transceptor e a velocidade da linha, um usuário pode determinar rapidamente a configuração ideal para sua aplicação.

Observação: o simulador é uma ferramenta destinada a auxiliar na configuração de uma aplicação de identificação de frequência de rádio. Os valores exibidos estão dentro das estimativas teóricas, e variações em um sistema individual podem afetar os valores obtidos.

Para instalar o Simulador de RFID:

  1. Faça download de todo o conteúdo na pasta do software Simulador de RFID.
  2. Instale o simulador conforme as Instruções de instalação do Simulador de RFID.
  3. Consulte no Manual do Simulador de RFID uma rápida visão geral e as características gerais do simulador.
Certificações
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • C-Tick
  • Listado no cULus
  • Marca UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e chaves
  5. Chevron LeftChevron Left Sistemas de identificação de frequência de rádio