Loading

Sensores de proximidade capacitivos
Allen-Bradley

Nossos sensores de proximidade capacitivos apresentam detecção de elementos metálicos, não metálicos, sólidos e líquidos, bem como a capacidade de detectar alguns alvos por meio de outros materiais.
Loading
  1. Overview
  2. Documentation
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Nossos sensores de proximidade capacitivos cód. cat. 875 têm uma distância de detecção ajustável e são ideais para programas aplicativos que podem ser desafiadores para outras tecnologias de detecção. Modelos capacitivos podem detectar líquidos e sólidos não metálicos, além de alvos de metal padrão. Podem ainda detectar a presença de alguns alvos através de determinados materiais, tornando-os uma escolha ideal nas aplicações em que outras tecnologias não podem ser usadas.

Disponíveis em modelos cilíndricos ou retangulares em miniatura, esses sensores são resistentes a umidade e poeira e apresentam imunidade aprimorada a interferência eletromagnética (EMI), especialmente àquela criada por inversores de frequência. Modelos específicos são habilitados para o IO-Link para ajudar a minimizar o tempo de parada não programada e aumentar a produtividade.

 

875L AC

875L DC

875F 

IO-Link

Não

Sim

Não

Faixa de detecção

Ajustável

  • M18 disponível em versões com 3 a 8 mm de pressão ou de 3 a 12 mm sem pressão
  • M30 disponível em versões com 2 a 16 mm de pressão ou de 4 a 25 mm sem pressão

Ajustável

  • M18 disponível em versões com 0 a 8 mm de pressão ou de 0 a 12 mm sem pressão
  • M30 disponível em versões com 0 a 16 mm de pressão ou de 0 a 25 mm sem pressão

Não ajustável

  • Pronto para usar: espessura de parede
    • Plástico de 0,5 a 6 mm (parede de plástico não condutora)
    • Vidro de 0,5 a 4 mm (parede de vidro não condutora) 

Taxa de invólucro

IP67

IP69K

IP69K

Diâmetro do cilindro (dimensão)

18 mm, 30 mm

18 mm, 30 mm

Comprimento do invólucro 34 mm

Tensão de operação

CA

CC

CC

Imunidade a ruído

Alto

Alto

Alto

Forma

Cilíndrica

Cilíndrica

Plano/Retangular

Detecta

Plásticos, produtos químicos, madeira, cerâmica e vidro, e embalagens

A maioria dos alvos sólidos ou líquidos em aplicações industriais

Líquidos à base de água (condutores) através de uma parede de contêiner não metálica, que se adapta automaticamente a várias espessuras de paredes de plástico ou vidro

Temperatura em operação

-25 a +80 °C (-13 a +176 °F)

-30 a +85 °C (-22 a +185 °F)

-25 a +80 °C (-13 a +176 °F)

Dispositivos inteligentes com tecnologia IO-Link
Logotipo do IO-Link
Produtos
Dispositivos inteligentes com tecnologia IO-Link

A tecnologia IO-Link é um protocolo mundial de padrão aberto que integra sensores e outros dispositivos de campo em nossa Connected Enterprise, conectando o dispositivo habilitado para IO-Link a um módulo mestre IO-Link.

Sensores com IO-Link podem integrar-se à Connected Enterprise
Vídeo
Sensores com IO-Link podem integrar-se à Connected Enterprise

Veja como os sensores inteligentes com o IO-Link podem habilitar máquinas inteligentes para a Connected Enterprise®.

Sensores inteligentes
Sensores inteligentes
Folheto interativo
Folheto interativo
Sensores inteligentes
Nossos sensores inteligentes são parte integral da The Connected Enterprise®. Aprenda como eles podem ajudar a otimizar sua fabricação, produção e manutenção.
Saiba mais
Certificações
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Marca UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
Documentation
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001_-PT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e chaves
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores de proximidade capacitivos