Comparação de produtos
Recursos |
SMC-50 |
SMC Flex |
SMC-3 |
| Controle trifásico verdadeiro | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bypass | Externo ou interno | Interno | Interno |
| Proteção e diagnóstico | Líder do setor | Avançado | Básico |
| Modos liga/desliga | 17 | 9 | 5 |
| Tipo de gabinete | 1/12/4 ou 3R | 1/12/4 ou 3R | 1/12/4 ou 3R |
| Módulos de comunicação instalados de fábrica (opcionais) | RS-485, DeviceNet™, EtherNet/IP, ControlNet™, ProfiBUS | RS-485, DeviceNet™, EtherNet/IP, ControlNet™, ProfiBUS | Nenhum |
| Faixa de tensão | 200 a 575 Vca | 200 a 575 Vca | 200 a 575 Vca |
| Tensão de controle | 100 a 240 Vca | 100 a 240 Vca | 100 a 240 Vca |
| Oferece opções e personalização | Extenso | Extenso | Moderado |
| Personalização por padrões modificados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programando via software Connected Components Workbench™ | ✓ | ✓ | ✓ |