- Proporciona faixa de 5 a 1.250 A
- Usa tensão nominal: 200 a 690 VCA, 50/60 Hz
- Inclui nove modos de partida e parada
- Inclui três modos de baixa velocidade
- Oferece opções de controle da bomba e controle de frenagem
- Fornece proteção eletrônica contra sobrecarga do motor incorporada
- Fornece contator de bypass/operação com retificador controlado de silício (SCR) incorporado
- Fornece tela LCD incorporada com iluminação traseira, em vários idiomas, para programação e monitoração
- Oferece módulos de comunicação opcionais que suportam várias redes
- Programação via software Connected Components Workbench™
- Os usuários que quiserem aproveitar a funcionalidade adicional das partidas suaves SMC-50 agora terão acesso a um bypass interno nessa linha de produtos. Além disso, há kits disponíveis para atualizar alguns tamanhos do controlador SMC-Flex para a funcionalidade da SMC-50. Para obter informações sobre como selecionar a SMC-50 apropriada para sua aplicação atual de SMC-Flex, consulte o Perfil de soluções de migração de SMC Flex para SMC-50 com bypass interno
- Esse produto foi projetado para muitas aplicações, incluindo compressores, resfriadores, bombas, transportadores e trituradores
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Overview
CSA C22.2, Nº 14
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-2
UL 508
Nossas partidas suaves SMC™ Flex Soft estão disponíveis com uma faixa de corrente de 5 a 1.250 A. Elas contam com um bypass integral e comunicação flexível com desempenho avançado, diagnóstico e proteção.
Informação adicional
Precisa de uma partida suave ou um inversor de frequência? O que sua aplicação exige? Ao optar por uma partida suave ou um inversor de frequência, o que você tem de levar em conta? Leia os blogs a seguir para saber mais:
- Por que escolher uma partida suave em vez de um inversor de frequência?
- Por que os inversores são mais fáceis de aplicar do que as partidas suaves?
- O que a curva do torque de rotação do motor diz a você?
- To Bypass or Not To Bypass? Eis a questão.
- Por dentro do triângulo x estrela-triângulo
- Controle de rotação para seu motor
Ferramentas e recursos
- Assistente de estimativa SMC – Obtenha uma análise mais avançada do dispositivo e do sistema.
- Assistente térmico SMC – Conduza uma análise térmica simples e a seleção de um produto SMC para determinada aplicação.
Certificações
- Listado no cULus (Tipo aberto) (Arquivo Nº E96956, Guias NMFT, NMFT7)
- Certificado CSA (Arquivo Nº LR 1234)
- Identificado CE
- Certificação CCC
- Adequados para uso com motores IE3 (IEC 60034-30)
Conformidade com as normas
Documentation
| Product Profiles | Publicação |
|---|---|
| Perfil do produto com capacidade de corrente de curto-circuito global | SCCR-PP003_-PT-P |
| Quando utilizar uma partida suave ou um inversor de frequência | 150-SP007_-PT-P |
| Miscellaneous | Publicação |
|---|---|
| SMC Flex Reduced Voltage Solid-State Smart Motor Controllers Procurement Specifications | 150-SR002_-EN-P |