Loading

Software IntelliCENTER
Allen-Bradley

Nosso software IntelliCENTER® fornece uma janela para os centros de controle de motores (CCMs) com diagnósticos em tempo real. Com os dados operacionais e o status do controle do processo a seu alcance, isso pode ser a diferença entre o lucro e o prejuízo.
Loading
  1. Overview
  2. Documentation
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

O software IntelliCENTER® fornece a janela mais moderna para seu CCM. O software disponibiliza facilmente o diagnóstico em tempo real e a documentação do CCM para maximizar o desempenho do seu CCM e dos equipamentos relacionados. As exibições gráficas de unidades CCM individuais mostram dados de dispositivos e permitem que você veja rapidamente informações críticas de status. O recurso Assistente de integração permite criar automaticamente uma árvore de E/S no ambiente do Studio™ 5000 ou preencher automaticamente os dados do medidor no FactoryTalk® EnergyMetrix™ usando informações do software IntelliCENTER. IntelliCENTER Energy fornece a configuração automática e pré-configurada do FactoryTalk EnergyMetrix para dispositivos de controle inteligente de motor no centro de controle de motores.

  • A visualização da elevação permite a representação gráfica de todo o barramento CCM
  • O indicador de status exibe a condição de cada controlador do motor
  • O monitor de exibição mostra uma visão geral do CCM monitorado e permite que você altere os parâmetros de configuração
  • As exibições da documentação personalizadas para o seu CCM incluem manuais, esquemas elétricos e lista de peças sobressalentes
  • Grava log de eventos e armazena eventos que ocorrem com o CCM
  • O Assistente de integração incorpora continuamente os CCMs do IntelliCENTER® ao software de programação Studio 5000™ e gera configurações de tags e de endereços IP automaticamente para dispositivos no CCM
  • O IntelliCENTER Energy fornece a configuração automática e pré-configurada do FactoryTalk® EnergyMetrix™ para dispositivos no CCM e mostra, em tempo real, o consumo de energia e a tendência histórica para todos os dispositivos inteligentes no software IntelliCENTER

Ferramentas e recursos

Folheto virtual de CCMs EtherNet/IP com tecnologia IntelliCENTER
Folheto
Folheto virtual de CCMs EtherNet/IP com tecnologia IntelliCENTER

Saiba como a integração de sistema EtherNet/IP reduz o tempo de configuração do CCM, aumenta a velocidade da rede e permite que você monitore, diagnostique e resolva rapidamente seu CCM de qualquer lugar.

Saiba mais
Ferramenta CENTERLINE Builder
Ferramentas
Ferramenta CENTERLINE Builder

Use o CENTERLINE® Builder para projetar a linha de CCM CENTERLINE. Essa ferramenta permite inserir informações gerais de configuração de CCM com características centrais, adicionar unidades e projetar o CCM. A ferramenta produz um layout, um diagrama unifilar e esquemas típicos personalizados conforme as especificações do projeto. (É obrigatório conectar-se).

Início
Controle inteligente de motor
Controle inteligente de motor
Recursos
Recursos
Controle inteligente de motor
Nosso portfólio de controle inteligente de motor aplica tecnologias sofisticadas de controle com recursos de comunicação a dispositivos de controle de motor da Allen-Bradley®.
Explore nossos recursos
FactoryTalk Metrics
FactoryTalk Metrics
Software
Software
FactoryTalk Metrics
FactoryTalk® Metrics gives you the data that can reveal new ways to increase production, reduce costs, and increase quality.
Saiba mais

Liberações de software

  • IntelliCENTER® Versão de software 2.0.3 Service Pack 4 (março de 2010)

     

    O Service Pack 4 (SP4) pode ser aplicado somente no software IntelliCENTER versão 2.0.3. Ele fornece suporte adicional ao relé de sobrecarga eletrônico E3 Plus cód. cat. 193-EC5 com monitoração de energia e tensão para o PowerMonitor™ 3000 (versão 4). Ele também fornece integração do DriveExecutive com os inversores PowerFlex® 753 e PowerFlex 755.

    • Versão de software IC 2.0.3 SP4
    • Versão de software IC 2.0.3 SP4 somente ActiveX
    • Notas da versão do software IC [PDF] 

     

  • Software IntelliCENTER® versão 1.4.7 Service Pack 5 (janeiro 2006)

     

    O Service Pack 5 (SP5) pode ser aplicado apenas no software IntelliCENTER versão 1.4.7. Ele corrige uma anomalia na gravação de parâmetros em uma sobrecarga eletrônica E1 +. Ele também corrige uma anomalia rara que provocou valores serem informados incorretamente na exibição de monitor.

    • Versão de software 1.4.7 SP5
    • Notas da versão do software IC [PDF]

     

Documentation
Especificações técnicas Publicação
Guia de seleção CENTERLINE 2500 2500-SG001_-PT-P
CENTERLINE 2100 Motor Control Centers Selection Guide 2100-SG003_-EN-P
Guia de seleção de controladores de média tensão CENTERLINE 1500 1500-SG001_-PT-P
CENTERLINE 1500 Motor Control Center with IntelliCENTER Technology Using an EtherNet/IP Network 1500-TD001_-EN-P
User Manuals Publicação
CENTERLINE Motor Control Centers with IntelliCENTER Technology Using an EtherNet/IP Network Reference Manual MCC-RM001_-EN-P
IntelliCENTER Software User Manual MCC-UM002_-EN-P
Program Guides Publicação
IntelliCENTER Active X Application Technique MCC-AT002_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controle do motor
  5. Chevron LeftChevron Left Software IntelliCENTER