Loading

Contatores padrão IEC
Allen-Bradley

Nossa linha de contatores cód. cat. 100-C oferece economia de espaço e design de alto desempenho em contatores de 9 a 97 A. Esses contatores de baixo consumo de energia são projetados para controlar motores e outras cargas.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(90)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Mais vendido
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
Overview
Allen Bradley

Nossa linha de contatores cód. cat. 100-C oferece economia de espaço e design de alto desempenho em contatores de 9 a 97 A. Esses contatores de baixo consumo de energia são projetados para controlar motores e outras cargas.

  • Atende às especificações dos padrões IEC, UL e CSA
  • Oferece acessórios comuns para todos os tamanhos de contator
  • Inclui terminações de bobina reversíveis (carga lateral ou em linha)
  • Fornece proteção IP2X contra toque acidental com os dedos
  • Compatível com RoHS
  • Inclui supressão de transiente incorporada com bobinas CC
  • Fornece montagem lateral e frontal de contatos auxiliares
  • Inclui temporizadores pneumáticos e eletrônicos
  • Inclui módulos de controle montados em bobinas com economia de espaço
  • Fornece terminações de bobina reversíveis (carga lateral ou em linha)
Controle e proteção de motores de ramificação
Controle e proteção de motores de ramificação
Controle e proteção de motores de ramificação
Nosso portfólio de controle e proteção de motores de ramificação foi projetado e testado especialmente para facilitar seu trabalho. Com componentes que incluem disjuntores, contatores, relés de sobrecarga e acessórios, oferecemos uma solução sob medida para ajudar você a criar um projeto de máquina expansível.
Saiba mais
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CCC MarkChina Compulsory Certificate
IE3IE3
  • Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Listado no cULus (Arquivo Nº E3125; Guia NLDX)
  • Listado no cULus (Arquivo Nº E3125; Guia NLDX7)
  • CCC
  • Adequados para uso com motores IE3 (IEC 60034-30)
Conformidade com as normas
  • UL 508/UL 60947-4-1
  • CSA C22.2 Nº14/CAN/CSA C22.2 Nº 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • Atende às restrições de material da Diretriz RoHS da União Europeia 2011/65/EU
  • IEC 60947 Coordenação Tipo "2"
Documentation
Product Profiles Publicação
Perfil do produto de contatores IEC 100C-PP002_-PT-P
Miscellaneous Publicação
Controlling High Efficiency Motors Brochure IE3-BR001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controle do motor
  5. Chevron LeftChevron Left Contatores padrão IEC