- Atende às especificações dos padrões IIEC, UL, CSA e RoHs
- Simplifica a seleção com ampla gama de bobinas eletrônicas CA/CC
- Terminais de bobina ≤ 100 A são reversíveis sem exigir desmontagem
- Interface CLP integrada disponível para contatores acima de 100 A
- Economiza energia com baixo consumo
- Inclui supressão de transiente incorporada
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Overview
Nossos contatores de próxima geração cód. cat. 100-E estão disponíveis em capacidades de 9 a 2.650 A, ajudando a reduzir a largura e o peso, bem como espaço no painel. As bobinas eletrônicas universais CA/CC facilitam a seleção e oferecem economias de energia significativas e conexão direta aos CLPs para contatores acima de 100 A.
- Como um contator economiza dinheiro ao projetar um painel? - Leia este blog para ver uma análise completa das implicações de custos ao selecionar um contator.
Certificações
- Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
- Listado no c-UL-us (Arquivo Nº E41850/E196120)
- CCC
- UL
- EAC
- RCM
- RINA
- KC
- SUVA
- SEMI-F47 (condições de uso mediante solicitação)
Conformidade com as normas
- IEC/EN 60947-1, Quadro de comando e manobra de baixa tensão
- IEC/EN 60947-4-1, Quadro de comando e manobra de baixa tensão, contatores e partidas de motor
- IEC/EN 60947-5-1, Quadro de comando e manobra de baixa tensão, elementos dos dispositivos do circuito de controle
- UL 60947-4-1, equipamentos de controle industrial (EUA)
- CSA C22.2 nº 60947-4-1 equipamentos de controle industrial (Canadá)
- Contatos ligados mecanicamente: IEC 60947-5-1, anexo L
- Contatos espelho: IEC 60947-4-1 Anexo F
Documentation
| Product Profiles | Publicação |
|---|---|
| Perfil do produto de contatores IEC | 100C-PP002_-PT-P |