Loading

Controladores de motor distribuído ArmorStart
Allen-Bradley

Nossos controladores de motor distribuídos ArmorStart® usam desconexões rápidas para E/S, comunicações, motores, trifásico e alimentação de controle, ao mesmo tempo em que oferecem várias opções de comunicação.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(46)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Mais vendido
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
Overview
Allen Bradley

Nossos controladores distribuídos de motores ArmorStart® são uma solução simples, de custo otimizado, para sua arquitetura On-Machine. Esses controladores usam desconexões rápidas para E/S, comunicações, motor, alimentação trifásica e de controle, oferecendo várias opções de comunicação. Esses controladores fornecem uma solução integrada a redes EtherNet/IP™ e DeviceNet™ e opções para instalações de segurança. Os controladores ArmorStart são ideais para aplicações automotivas, de manuseio de materiais e de embalagem.

  • Oferece recursos de comunicação EtherNet/IP™ ou DeviceNet™ e tecnologia de chaveamento incorporada
  • Oferece meios de desconexão da alimentação local, E/S de campo incorporada e lógica local que utiliza o software DeviceLogix®
  • Tem LED de status e indicação de diagnóstico
  • Inclui uma classificação de jato de líquido reforçada, com a capacidade de montar o dispositivo junto ao motor ou máquina, o que reduz o comprimento da fiação
  • Permite optar por opções instaladas de fábrica para aplicações específicas
  • É adequado para instalações em grupo com alta corrente nominal de curto-circuito
  • Disponível para uso com mídia de alimentação arredondada de conexão rápida ou fio e tubo fixo

Nossos controladores ArmorStart são adequados a muitas aplicações, que incluem:

  • Aplicações de manuseio de materiais como processamento de alimentos, indústria de bebidas, indústria automotiva, centros de depósito de distribuição e sistemas de transporte de bagagens aéreas
  • Aplicações de mineração como esteiras transportadoras, bombas e compressores
  • Aplicações petroquímicas como bombas, ventiladores e compressores

 

Demonstração interativa dos controladores de motor distribuídos ArmorStart ST
Uma linha transportadora com produtos industriais com um produto ArmorStart ST
Demonstração interativa dos controladores de motor distribuídos ArmorStart ST

Saiba mais sobre esta solução simples e com custo otimizado para a sua arquitetura On-Machine.

Assista agora

Comparação de produtos

 
ArmorStart LT
ArmorStart ST
Modelos 290, 291, 294 281, 284
Faixa de potência da partida 0,37 a 2,2 kW 0,37 a 7,5 kW
Faixa de alimentação de inversor de frequência 0,37 a 1,5 kW 0,75 a 3,3 kW
Controle de inversor de frequência V/Hz SVC
SCCR de alta falha até 10 kA até 65 kA
Rede

EtherNet/IP e/ou
DeviceNet

Ethernet/IP
CONFIGURAÇÃO AOP Logix X X
DeviceLogix X X
Configuração automática de dispositivo X X*
Switch Ethernet de duas portas X X
Opção de segurança fisicamente conectada   X
Segurança integrada de E/S de segurança incorporada   X*
E/S incorporada Seis configuráveis Quatro entradas/duas saídas
Compatível com ArmorConnect® X X
Listado no Grupo UL para motor X X
Grau de proteção do gabinete IP66/Tipo 4/12 IP67/Tipo 4/13
Construção Uma caixa Duas caixas
*Somente para versão de segurança integrada    

Ferramentas e recursos

Add-on Profile ArmorStart EtherNet/IP com DeviceLogix
Ferramentas
Add-on Profile ArmorStart EtherNet/IP com DeviceLogix

Add-on Profile ArmorStart EtherNet/IP com DeviceLogix – O Add-on Profile oferece um desenvolvimento de programa rápido e eficiente com geração automática de tags, configuração com software único e uma interface fácil de usar.

Comece agora mesmo
Calculadora de economia ArmorStart
Ferramentas
Calculadora de economia ArmorStart

Use esta calculadora para estimativas de economia em instalações usando On-Machine™ em vez da fiação tradicional.

Comece agora mesmo
Especificações de aquisição
Dados técnicos
Especificações de aquisição

Saiba mais sobre as opções de comunicação de produto, as classificações e certificações dos produtos de Controle do motor do distribuidor.

Saiba mais
Demonstração virtual On-Machine
Demonstração
Demonstração virtual On-Machine

Esta demonstração do ArmorStart Virtual ajuda você a entender como o controle do motor distribuído ArmorStart se adapta ao processo On-Machine™. Ela explica os benefícios de usar a família de controladores de motores ArmorStart.

Comece agora mesmo

Saiba mais sobre as opções de mídia ArmorConnect® assistindo aos vídeos de características gerais a seguir:

Vídeo
Visão geral da mídia de potência de controle ArmorConnect
Vídeo
Visão geral da mídia de potência trifásica ArmorConnect
Vídeo
Visão geral da mídia de potência auxiliar ArmorConnect
Vídeo
Sistema de cabeamento de motor e E/S
Certificações
CCC MarkChina Compulsory Certificate
C-TICK CertificationC-TICK Certification
DeviceNetDeviceNet
EtherNet/IPEtherNet/IP
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark

 

Nota: Certificações e padrões variam por tipo de controlador do motor ArmorStart. Veja os detalhes nas publicações de especificações relacionadas.

  • cULus — Arquivo Nº E477761; Guias Nº NLDX, NLDX7
  • cULus — Arquivo Nº E59272; Guias Nº NMMS, NMMS7

 

Conformidade com as normas

  • CCC
  • Identificado CE conforme a diretriz de baixa tensão 2006/95/EC e a diretriz EMC 2004/108/EC
  • CSA C22.2, Nº 14
  • C-Tick
  • EN/IEC 50178
  • EN/IEC 60947-4
  • EN/IEC 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-2
  • EN/IEC 61800-3
  • EN/IEC 61800-5-1
  • ODVA para EtherNet/IP e DeviceNet
  • UL 508
  • UL 508C
  • TÜV
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controle do motor
  5. Chevron LeftChevron Left Controladores de motor distribuído ArmorStart