Loading

Normas norte-americanas
Allen-Bradley

Exportar e projetar o painel de controle mais simples para os Estados Unidos ou Canadá pode ser um desafio.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Exportar e projetar o painel de controle mais simples para os Estados Unidos ou Canadá pode ser um desafio. Isso não significa que você, ou as empresas europeias em geral, tenham achado impossível exportar para os Estados Unidos ou Canadá, mas provavelmente concordará que o processo raramente é simples e há muitos motivos para isso.


A diferença

As diferentes regras estabelecidas ao longo dos anos em setores ou regiões distintas levaram a abordagens radicalmente diferentes. Definições como “Circuito de desconexão” e "Alimentador", ou "Proteção suplementar" e "Circuito de energia limitada", que são pilares do sistema norte-americano, não têm equivalentes no projeto de instalações industriais de acordo com as regulamentações europeias. O motivo para isso não é um simples problema de terminologia diferente, mas uma abordagem conceitual distinta.

Seu sucesso é a nossa meta

Mesmo após estudar o assunto minuciosamente, seria difícil adotar uma lógica tão diferente da nossa, exceto por meio de um treinamento básico que nos permitisse entender a origem dessas diferenças. Nosso objetivo primordial é aproximar duas culturas, a europeia e a norte-americana que, apesar de terem se desenvolvido de formas radicalmente diferentes ao longo dos anos, compartilham um objetivo comum: um código de projeto mútuo capaz de estabelecer regras para a segurança do operador.


Programa de normas norte-americanas

Com foco especial nas regulamentações que regem equipamentos e componentes industriais, e voltado tanto para profissionais experientes quanto para iniciantes, nosso trabalho leva em consideração as necessidades de montadores de painéis e fabricantes de equipamentos e inclui informações úteis a respeito de:

  • Circuitos de alimentação
  • Sistemas integrados
  • Circuitos auxiliares relacionados
  • Controle e proteção do motor elétrico
Normas elétricas norte-americanas para controle de máquinas
Ian Harwood
Apresentação
Normas elétricas norte-americanas para controle de máquinas

Encontre respostas para algumas das perguntas mais comuns sobre a construção de painéis de controle elétrico para exportação para o mercado norte-americano.

Introdução ao projeto de circuito de motor
Main Image
PDF
Introdução ao projeto de circuito de motor

Normas norte-americanas, configurações e classificações: introdução ao design do circuito do motor.


Entidades/organizações relacionadas

Agências federais e regulamentações

Agências federais

  • Ministério do Trabalho
  • Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

Regulamentações

  • Código eletrônico de regulamentações federais
  • Subparte S

Principais participantes

Associações

  • NEMA
  • National Fire Protection Association

NRTLs

  • American National Standards Institute (ANSI)
  • CSA Group
  • Curtis Straus
  • Aprovado FM
  • IAPMO EGS
  • Marca ETL da Intertek
  • MET Labs
  • Nemko
  • NSF
  • QAI
  • Serviços de avaliação QPS
  • SGS
  • Southwest Research Institute® (SwRI®)
  • TÜV Rheinland
  • TÜV SÜD
  • Produtos de consumo e para a indústria da TÜV SÜD
  • UL

Normas

  • NFPA 79: Norma norte-americana elétrica para máquinas industriais
  • NFPA 70: código elétrico nacional (NEC) Softbound, Edição de 2017
  • NFPA 70E: Norma norte-americana para a segurança elétrica no ambiente de trabalho

Listagem de normas UL para produtos de controle industrial

Listagem de normas UL para produtos de controle industrial
Main Image
PDF
Listagem de normas UL para produtos de controle industrial

Consulte a listagem de normas UL para produtos de controle industrial.

Se você estiver construindo de acordo com a norma UL 508A, este documento fornecerá informações abrangentes sobre os produtos de controle industrial da Allen-Bradley. Todas as entradas contêm os respectivos números da norma, categoria e arquivo UL, com as respectivas descrições de categoria UL e parágrafos da UL 508A (2103).

Leia o documento para descobrir mais sobre:

  • Norma UL por tipo de produto
  • Números de controle da categoria
  • Números de listagem de arquivos UL
  • Referência cruzada com a norma UL 508A (painel)
  • Códigos de peças Rockwell Automation
Especificações de download

Ferramenta gratuita de SCCR

Pode ser um grande desafio determinar a Classificação de corrente de curto-circuito (SCCR) de um painel de controle ou chaves de seccionamento industriais completos, principalmente se não forem feitas as considerações apropriadas durante as etapas iniciais do processo de seleção de componentes.

Esta ferramenta fornece soluções coordenadas de circuito de desconexão de alta falha para partidas de motor, partidas suaves e inversores de componente.

Ferramenta de classificações globais de corrente de curto-circuito
Main Image
Suporte
Ferramenta de classificações globais de corrente de curto-circuito

A ferramenta global de Classificação de corrente de curto-circuito (SCCR) fornece soluções coordenadas de circuito de desconexão de alta falha para partidas de motor, partidas suaves e acionadores de componentes.

Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência na indústria para auxiliar no design, implementação e suporte do seu investimento em automação.

Fale conosco

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de controle industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Normas norte-americanas