Loading

Soluções de alimentação linha à carga
Allen-Bradley

É uma solução completa de controle de energia, desde a entrada de energia até os dispositivos no campo, além da experiência, que ajuda a projetar soluções inovadoras para o mercado global.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Nós desenvolvemos soluções completas e exclusivas para circuitos trifásicos. Temos uma solução desde o alimentador ou desconectador, aos controladores, às terminações do cliente no lado da carga de um controlador de motor. Elas atravessam o espectro de eletromecânica ou eletrônica, proteção com fusível ou disjuntor, IEC ou NEMA, e são compatíveis com as especificações de aplicações globais.

Nós oferecemos uma solução completa de controle de energia, desde a entrada de energia até os dispositivos de campo, além da experiência, que ajuda a projetar soluções inovadoras para o mercado global. Leia sobre essas soluções e converse com o distribuidor local Allen-Bradley® para obter mais informações.


Métodos de controle de motores

Escolha a tecnologia

Nós oferecemos uma linha completa de produtos de controle para seus sistemas de gerenciamento do motor, de iniciador através da linha até partidas suaves. Os controladores do motor Allen-Bradley® atendem às necessidades de muitas aplicações e obedecem às normas NEMA ou IEC.

Partidas suaves de baixa tensão Protetores de motor de baixa tensão
Quando usar uma partida suave
Main Image
Relatório técnico
Quando usar uma partida suave

Esta publicação ilustra semelhanças e diferenças entre a partida suave e o inversor.

Faça o download agora
Seleção da proteção do motor
Main Image
Relatório técnico
Seleção da proteção do motor

Este artigo aborda muitas questões relacionadas a dispositivos de proteção contra curto-circuito e sobrecarga e como selecioná-los.

Faça o download agora

Aplicações de vários motores

Proteção contra sobrecarga em aplicações de vários motores
Main Image
Manual
Proteção contra sobrecarga em aplicações de vários motores

Você pode usar um inversor de frequência (VFD) para controlar vários motores.

Faça o download agora

Técnica de aplicação

Muitas aplicações podem utilizar diversos motores com a mesma capacidade operando em paralelo na mesma velocidade. A Allen-Bradley® fornece proteção do circuito de ramificação a inversores de frequência para produtos de proteção do motor para essas aplicações.

Disjuntores de proteção do motor Inversores de frequência
Use disjuntores de proteção do motor com VFDs
Main Image
Manual
Use disjuntores de proteção do motor com VFDs

Essa publicação explica algumas considerações para a seleção de disjuntores de proteção do motor.

Faça o download agora

Proteção do circuito de ramificação

Os produtos Allen-Bradley® de proteção do circuito de ramificação ajudam a proteger solenoides, bobinas de relé, dispositivos piloto, saídas de CLP e muito mais. Nós oferecemos muitas configurações, faixas de tensão e de corrente para atender suas especificações.

Guia de seleção de circuito de caixa moldada
Main Image
Dados técnicos
Guia de seleção de circuito de caixa moldada

Saiba como escolher um disjuntor de caixa moldada ou circuito eletromecânico em miniatura da Allen-Bradley para uma coordenação adequada nos circuitos principal e de desconexão.

Faça o download agora

Otimização do painel

Com pouco espaço no painel?

Os componentes de controle industrial Allen-Bradley® fornecem um alto grau de flexibilidade, mais eficiência no projeto do painel e maior economia de custo.

Com pouco espaço no painel?
Main Image
Manual
Com pouco espaço no painel?

Use bornes de circuito múltiplo para otimizar o painel.

Faça o download agora
Otimização de espaço em painel
Main Image
Manual
Otimização de espaço em painel

Eliminando fios associados à alimentação de 24 Vcc e monitoração de sinal.

Faça o download agora
Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência na indústria para auxiliar no design, implementação e suporte do seu investimento em automação.

Localize um escritório de vendas

Recomendado para você

Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de controle industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Soluções de alimentação linha à carga