- Instalável no campo sem necessidade de ferramentas manuais
- Conector macho ou fêmea, reto
- Permite a modificação fácil de instalações de cabos existentes
- Tecnologia de deslocamento de isolamento para instalação protegida e confiável
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Overview
Os terminais de parafusos Pico (M8) cód. cat. 871A são dispositivos passivos para uso com cabos brutos. Disponíveis nas versões macho e fêmea, esses modelos com 4 ou 5 pinos contêm terminais de parafuso ou conectores de deslocamento de isolamento (IDCs) para proporcionar a montagem rápida e fácil de cabos personalizados no chão-de-fábrica. Eles estão disponíveis para uso com cabos de diversos diâmetros.
Certificações
-
Com certificação CSA
-
Reconhecido pelo UL
Documentation
| Miscellaneous | Publicação |
|---|---|
| Folheto de conectividade e mídia de rede | CONEC-BR001_-PT-P |