- Oferece corpo Gray Pocan resistente a petróleo e produtos químicos
- Inclui conexão de deslocamento de isolamento que permite corte no comprimento de cabos para engate rápido na caixa de distribuição
- Oferece cabo de PUR/PVC classificado para flexionar até 1 milhão de ciclos
- Oferece versão a LED para uso com dispositivos de campo PP (saída de corrente)
- Inclui um marcador afixado para identificação de portas e caixas, que pode ser usado com o sistema de impressão Fast™ Trackmarker
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Overview
Nossas caixas de distribuição IDC cód. cat. 898 são uma ótima maneira de aumentar a flexibilidade e reduzir os custos. Elas diminuem os custos da sua mão-de-obra ao reduzir o tempo de instalação e localização de falhas. Elas necessitam de menos espaço do que fios soltos, parecem mais limpas e organizadas e simplificam a substituição de cabos em áreas onde eles possam ser facilmente danificados.
Certificações
- Com certificação CSA
- Reconhecido pelo UL
Documentation
| Miscellaneous | Publicação |
|---|---|
| Folheto de conectividade e mídia de rede | CONEC-BR001_-PT-P |