Loading

Terminais de parafuso DC Micro
Allen-Bradley

Nossos terminais de parafuso cód. cat. 871A e 889 são conectores encaixáveis no campo para uso com cabos brutos.
Loading
  1. Overview
  2. Documentation
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Nossos terminais de parafuso cód. cat. 871A e 889 são conectores encaixáveis no campo para uso com cabos brutos. Disponíveis nas versões macho e fêmea, esses modelos com 4 ou 5 pinos contêm terminais de parafuso para proporcionar montagem rápida e fácil de cabos personalizados no chão-de-fábrica. Eles podem ser axiais ou radiais e estão disponíveis para uso com vários diâmetros de cabos.

  • Oferece modelos com cabo simples ou duplo
  • Fornece terminais de parafuso para uma instalação simples e protegida
  • Permite a modificação fácil de instalações de cabos existentes
  • Inclui modelos com termistor incorporado projetados para uso com os módulos de entrada com termoacoplamento ArmorPOINT® que fornecem recursos de compensação de junta fria
Documentation
Miscellaneous Publicação
Folheto de conectividade e mídia de rede CONEC-BR001_-PT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexão
  5. Chevron LeftChevron Left Terminais de parafuso DC Micro