- Oferece 4, 6 ou 8 portas
- Inclui conectores tipo DC Micro com quatro pinos e fios paralelos
- Oferece versões padrão (sem indicador de status) e com indicador de status PNP (saída de corrente) disponíveis
- Inclui cabo principal pré-fiado, câmara de terminal ou conector de cabo principal tipo M23
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Overview
Nossas caixas de distribuição DC Micro (M12) cód. cat. 898 conectam vários dispositivos ao sistema de controle e são uma ótima maneira de aumentar a flexibilidade e reduzir os custos. Elas diminuem os custos da sua mão-de-obra ao reduzir o tempo de instalação e localização de falhas. Nossas caixas de distribuição necessitam de menos espaço, parecem mais limpas e organizadas e simplificam a substituição de cabos em áreas onde eles possam ser facilmente danificados.
Certificações
-
Com certificação CSA
-
Reconhecido pelo UL
Documentation
| Miscellaneous | Publicação |
|---|---|
| Folheto de conectividade e mídia de rede | CONEC-BR001_-PT-P |