Loading

Terminais de parafuso AC Micro
Allen-Bradley

Nossos terminais de parafuso AC Micro cód. cat. 871A e 889 são conectores passivos instaláveis no campo para uso com cabos brutos.
Loading
  1. Overview
  2. Documentation
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Nossos terminais de parafuso AC Micro cód. cat. 871A e 889 são conectores passivos instaláveis no campo para uso com cabos brutos. Nossas câmaras de terminal com 3 pinos contêm terminais de parafuso para montagem rápida e fácil de cabos de desconexão rápida personalizados no chão-de-fábrica. As câmaras de terminal podem ser macho ou fêmea, axiais ou radiais e estão disponíveis para vários diâmetros de cabo.

  • Oferece opções instaláveis no campo
  • Inclui terminais de parafuso que fornecem uma instalação simples e protegida
  • Permite a modificação fácil de instalações de cabos existentes
Certificações
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Com certificação CSA
  • Reconhecido pelo UL
Documentation
Miscellaneous Publicação
Folheto de conectividade e mídia de rede CONEC-BR001_-PT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexão
  5. Chevron LeftChevron Left Terminais de parafuso AC Micro