Loading
Logotipo do IO-Link

Dispositivos inteligentes com tecnologia IO-Link

A tecnologia IO-Link é um protocolo mundial de padrão aberto que integra sensores e outros dispositivos de campo em nossa Connected Enterprise conectando o dispositivo habilitado para IO-Link a um módulo mestre IO-Link.

O valor dos dispositivos inteligentes

É possível entregar dados de dispositivos inteligentes diretamente para um sistema de controle com muita eficiência. A flexibilidade dos dispositivos habilitados para IO-Link permite que as máquinas operem de forma mais efetiva ao fornecer diagnósticos e dados, incluindo o status detalhado da integridade da máquina para melhorar a disponibilidade e aumentar a produtividade.

Os benefícios da tecnologia IO-Link incluem:

  • Estoque e custos de operação reduzidos
  • Maior disponibilidade e produtividade
  • Projeto, instalação, ajustes e manutenção simplificados
  • Maior flexibilidade e expansibilidade
Sensores com IO-Link podem integrar-se à Connected Enterprise
Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
sensors-on-io-link-enabling-the-connected-enterprise
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Vídeo
Sensores com IO-Link podem integrar-se à Connected Enterprise

Veja como os sensores inteligentes com o IO-Link podem habilitar máquinas inteligentes para a Connected Enterprise®.


Dispositivos habilitados para o IO-Link

Produtos compatíveis com IO-Link oferecem diagnóstico e recursos avançados que só podem ser acessados via um módulo mestre IO-Link. Esses dispositivos de campo atuam como controles padrão quando não interagem com um sistema de controle habilitado para IO-Link, de modo que você possa armazenar os mesmos dispositivos para aplicativos de E/S padrão (SIO) e aplicativos do IO-Link. Isso simplifica o processo de seleção e reduz os custos de estoque.

 

Sensores

  • Sensores para fins gerais de distância longa 42AF
  • Sensores de uso geral RightSight 42EF
  • Sensores VisiSight 42JS e 42JT
  • Sensores de marca de registro de cores 45CRM
  • Sensores de medição de distância 45DMS
  • Sensores de medição laser 45LMS
  • Sensores de vetor de luz polarizada 45PLA
  • Sensores True Color ColorSight 46CLR
  • Amplificador de fibra óptica e trilho DIN 46DFA
  • Identificação de frequência de rádio (RFID) de alta frequência 56RF
  • Sensores de pressão de estado sólido 836P
  • Sensores de temperatura de estado sólido 837T
  • Sensores minitubulares 871C
  • Minissensores de pacote plano 871FM
  • Sensores tubulares de aço inoxidável 871TM
  • Sensores ultrassônicos de saída analógica ou discreta 873P

Dispositivos de saída

  • Torres luminosas Control Tower 856T
  • Protetores de circuito eletrônico modular 1694

Mestres

  • Blocos de E/S ArmorBlock 5000 5032
  • Módulos de E/S ArmorBlock 1732
  • 1734 Módulos POINT I/O
Video Player
Chevron DownChevron Down
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Vídeo
E/S ArmorBlock 5000 On-Machine

Descubra como nossa E/S ArmorBlock 5000 com tecnologia IO-Link pode ajudar a simplificar a engenharia e aumentar a agilidade operacional, mesmo em ambientes desfavoráveis.


Ferramentas e recursosAs ferramentas e os recursos a seguir foram desenvolvidos para ajudar a identificar o dispositivo inteligente correto para seu programa aplicativo.

Publication Title Language
Folheto de sensores inteligentes com IO-Link
Guia de referência rápida para Solução de sensor inteligente integrado
English
Sistemas de sensores inteligentes integrados à máquina inteligente com especificações de aquisição do IO-Link
English
Loading
Loading
Loading
Blocos de E/S ArmorBlock 5000
Produtos
Blocos de E/S ArmorBlock 5000

Projetada para uso em ambientes desfavoráveis, nossa E/S ArmorBlock 5000™ oferece a expansibilidade que ajudará a reduzir o custo e o tempo de instalação totais, bem como o tempo de parada não programada. Os blocos endurecidos industrialmente oferecem classificação de até IP69K, três variantes de potência, opções de montagem flexíveis e portas IO-Link Classe A e Classe B.

Saiba mais

Módulos de E/S ArmorBlock
E/S ArmorBlock 1732 Allen-Bradley
Produtos
Módulos de E/S ArmorBlock

Nossos módulos de E/S ArmorBlock® cód. cat. 1732D e 1732E fornecem E/S de baixo custo, reforçados e adequados para uso On-Machine. Esses módulos estão disponíveis para redes DeviceNet® e EtherNet/IP™ e são adequados para uso em aplicações de solda e de final de braço robotizado.

Saiba mais

  1. Chevron LeftChevron Left Brasil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Allen‑Bradley Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Infraestrutura e segurança de rede Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Dispositivos inteligentes com tecnologia IO-Link Chevron RightChevron Right
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
Você pode atualizar suas preferências a qualquer momento. Para mais informações, consulte nosso Política de Privacidade
CloseClose