Nossos motores principais assíncronos Kinetix® MMA são motores de indução de CA trifásicos otimizados para nossos servo-drives Kinetix 5700 e compatíveis com os inversores Kinetix 7000 e PowerFlex® série 750.
Obtenha o máximo de uma ampla variedade de aplicações pesadas que exigem a mais alta potência e saída de torque com seis alturas de eixo diferentes e várias faixas de velocidade.
Alcance os resultados das aplicações e dos clientes com muitos recursos configuráveis e opções especiais que tornam este motor um sucesso em uma variedade de setores e aplicações.
Visão geral
- Fornece faixa de saída de potência expandida, de 0,6 a 205 kW
- Oferece mais opções de velocidade nominal e capacidades de velocidade máxima
- Oferece nove opções de encoder adicionais, incluindo classificação de segurança SIL2
- Inclui ofertas aprimoradas de mancais; opções de esferas, rolos e alta velocidade
- Inclui opções de montagem estendidas, com pés e montagens de flange para todas as dimensões
- Oferece monitoração moderada aprimorada com sensores térmicos adicionais
- Inclui opções de proteção para ambientes úmidos ou desfavoráveis
As aplicações típicas incluem:
- Conversão
- Enrolar/desenrolar/reenrolar
- Laminadores
- Flying knife
- Manuseio de materiais
- Fabricação de pneus
- Conformação de metal
Instantâneo do produto
Dimensão MMA |
Velocidade nominal, rpm |
Velocidade máx., rpm |
Potência nominal, kW |
Torque nominal, N•m |
Torque de pico, N•m |
---|---|---|---|---|---|
SH80 |
580 a 2600 |
1400 a 6000 |
0,6 a 8,6 |
10,5 a 31,5 |
21 a 88 |
SH100 |
580 a 2600 |
1400 a 6000 |
2,3 a 21,1 |
35,6 a 94,6 |
80 a 200 |
SH132 |
580 a 2600 |
1400 a 6000 |
6,4 a 48,4 |
90,7 a 217 |
200…400 |
SH160 |
580 a 2600 |
1400 a 6000 |
15,3 a 85,8 |
196 a 385 |
450…700 |
SH180 |
580 a 2200 |
1400 a 5200 |
22,6 a 109 |
285 a 618 |
730 a 1400 |
SH225 |
580…1800 |
1400 a 4300 |
39,6 a 205 |
573 a 1239 |
1200…2600 |
Especificações
Certificações
- UL/CSA
- CE
- UKCA
- TUV
- RCM (antigo C-Tick)
- KCC
- EAC
- China RoHS
- Restrição de substâncias perigosas da UE
- Marrocos
- WEEE
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto da Integrated Architecture | IA-BR005 | |
Guia de seleção de controle de movimento Kinetix | KNX-SG001 | |
Dados técnicos de especificações de movimento rotativo Kinetix | KNX-TD001 | |
Especificações do cabo de controle de movimento linear e giratório Kinetix | KNX-TD004 | |
Dados técnicos de especificações de servo-drives Kinetix 3, 300, 350, 2000, 6000, 6200, 6500, 7000 | KNX-TD005 | |
Manual do usuário de servo-drives Kinetix 5700 | 2198-UM002 | |
Instruções de instalação dos motores principais assíncronos Kinetix MMA | MM-IN001 | |
Manual de referência de segurança de funções de monitoração de segurança Kinetix 5700 | 2198-RM001 | |
Guia de projeto de sistemas de acionamento Kinetix 3 | KNX-RM005 | |
Guia de projeto de sistemas de acionamento Kinetix 7000 | KNX-RM007 | |
Guia de projeto de sistemas de acionamento Kinetix 5700 | KNX-RM010 | |
Manual do usuário de servo-drives de alta potência Kinetix 7000 | 2099-UM001 | |
Módulos opcionais de E/S, realimentação e alimentação PowerFlex Série 750 | 750-IN111 | |
Instruções de instalação dos cabos de realimentação e alimentação Kinetix 2090 | 2090-IN050 | |
Cabo de realimentação Kinetix 2090 para motores Kinetix com inversores de frequência PowerFlex série 750 | 2090-PC010 |