Chaves seccionadoras universais 1494U
Nossas Chaves seccionadoras universais cód. cat. 1494U fornecem o nível adicional de indicação visual de ON ou OFF de um projeto de chave seccionadora canivete. Essas chaves têm classificações UL, CSA e CE em uma única linha de produtos. Escolha entre as versões com e sem fusível, de 30 a 600 A. Essas chaves seccionadoras universais são exclusivas e podem ser conectadas para operação no campo, com haste ou cabo. Com a opção de cabo, você também tem a flexibilidade de montar a chave em qualquer local no painel, independentemente de onde a manopla estiver localizada.