Loading

Proteção de carga e circuito
Allen‑Bradley

Os produtos de proteção de carga e circuito protegem solenoides, bobinas a relé, dispositivos piloto, saídas de CLP e muito mais.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Organizar e Filtrar
CloseClose
Filtrar e Refinar
Apagar tudo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver 61 Resultados
Mostrando 1 - 24 de 61 Resultados
Ordenar por:
Alfabeticamente (A-Z)
  • Alfabeticamente (A-Z)
  • Alfabeticamente (Z-A)
Filtrar e Refinar
Right side view of one, black rotary operator with a black handle
140G através do operador rotativo da porta
Montagem e operação simplificadas do painel permitem controlar o disjuntor protegido e reter a funcionalidade quer a porta do painel esteja aberta ou fechada.
140M MCP
A Rockwell Automation anunciou que a partir de março de 2022, nossos protetores de circuito de motor cód. cat. 140M serão descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda. Recomendamos a migração para nossos protetores de circuito de motor cód. cat. 140MT.
140MG MCP
Estes dispositivos fornecem meios de desconexão da alimentação para circuito de motor de ramificação, proteção magnética de circuito de desconexão e curto-circuito, e comutação manual. Estes dispositivos são classificados de 3 a 1.200 A.
140MG MPCB
Estes disjuntores podem proporcionar um meio de desconexão da alimentação para circuito de motor de ramificação, proteção magnética de circuito de desconexão e curto-circuito, proteção contra sobrecarga térmica e comutação manual.
140MP MPCB
Nossos disjuntores de proteção do motor cód. cat. 140MP fornecem proteção contra sobrecarga térmica e curto-circuito magnético de até 32 A, com uma capacidade de interrupção a 400 V de até 100 kA.
140MT MPCB
Nossos disjuntores de proteção de motor (MPCBs) cód. cat. 140MP fornecem proteção econômica contra sobrecarga térmica e curto-circuito magnético de até 40 A.
Bornes com fusível 1491
Nossos bornes com fusível cód. cat. 1491 são projetados para aplicações para fins gerais. As bases desses bornes, fenólicas ou de porcelana, têm construção robusta e permitem montagem e fiação fáceis.
Chaves de carga 194E
Nossas chaves de carga cód. cat. 194E são projetadas para uso em aplicações de isolamento do motor local e como chave seccionadora.
Chaves de controle e carga IEC 194L
Nossas chaves de controle e carga cód. cat. 194L são dispositivos flexíveis, adaptáveis, que economizam tempo e espaço.
three 194U rotary disconnect switches
Chaves de desconexão rotativas sem fusível 194U
Essas chaves seccionadoras estão disponíveis em versões sem fusíveis de 30 a 160 A que permitem o uso dos próprios blocos de fusíveis do usuário.
Chaves seccionadoras de segurança industriais pesadas 1494G
Nossas chaves seccionadoras de segurança industriais pesadas cód. cat. 1494G têm capacidade nominal de chave de 30 a 600 A. Elas estão disponíveis no Tipo 3R/4/12 de metal pintada, Tipo 4/4X de aço inoxidável e Tipo 4/4X com gabinetes não-metálicos.
three 194R Non-visible Blade Rotary Disconnect Switches
Com e sem fusível 194R
Nossas chaves seccionadoras rotativas têm várias versões com e sem fusível de 20 a 1.250 A e podem ser solicitadas com ou sem gabinete.
Disjuntor de caixa moldada (MCCB) 140UT
Eles são disjuntores com limitação de corrente que fornecem proteção fixa contra curto-circuito e sobrecorrente e oferecem altas interrupções nominais para dispositivos de 2 ou 3 polos, e são adequados para retroalimentação a 240 V e 480 Y/277 V.
Disjuntores 140U
Nossos disjuntores de caixa moldada cód. cat. 140U foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda. Recomendamos a migração para nossos disjuntores de caixa moldada cód. cat. 140UT.
Disjuntores de alta densidade 1492-GH
Esses disjuntores incorporam uma parte térmica e uma função de disparo magnético para as vantagens combinadas de dois sistemas de detecção.
Disjuntores IEC 140M
Nossos disjuntores de proteção do motor cód. cat. 140M foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda. Recomendamos a migração para nossos disjuntores de proteção do motor cód. cat. 140MT.
Disjuntores miniatura de alta tensão 1492-D CC
Esses disjuntores fornecem proteção contra sobrecorrente e curto-circuito para circuitos de CC de alta tensão e possuem terminais duplos e são classificados para múltiplos fios para até quatro fios.
Disjuntores regionais 188-J
Estes disjuntores apresentam tempos de desarme rápidos, e resistência superior a choques e a vibrações.
Disjuntores termo-magnéticos de 1492-MC
Esses disjuntores combinam ações de desarme termomagnético e proporcionam uma proteção precisa contra sobrecargas e curto-circuitos para condutores e equipamentos conectados.
Disjuntores termomagnéticos 1489-M
Esses disjuntores são ideais para condições ambientais extremas, têm menor tempo de interrupção, resistência superior a choques e vibrações.
Dispositivos de corrente residual 1492-RCDA
Estes dispositivos detectam e interrompem fugas à terra, ajudando a impedir ferimentos em pessoal exposto e danos aos equipamentos.
Filtros de montagem em painel 4983-PF
Nossos filtros de montagem em painel cód. cat. 4983-PF fornecem proteção contra ruído.
two 1494H-HL Safety Rotary Disconnect Switches
Industrial 1494H
Nossas chaves seccionadoras de segurança industrial cód. cat. 1494H e de uso geral cód. cat. 1494HL são projetadas para aplicações industriais e comerciais pesadas e podem também ser usadas em aplicações de chave seccionadora “no motor”.
Instalação de acessório de liberação por subtensão
O tutorial em vídeo demonstra instruções passo a passo para instalar o acessório de liberação por subtensão em um disjuntor em caixa moldada carcaças H e J 140G.
Instalação de um contato auxiliar
O tutorial em vídeo demonstra instruções passo a passo para instalar um contato auxiliar em um disjuntor em caixa moldada carcaças H e J cód. cat. 140G.
Instalação de um desarme paralelo
Instalação de um mecanismo de operação rotativo
O tutorial em vídeo demonstra instruções passo a passo para instalar um mecanismo de operador rotativo em um disjuntor de caixa moldada carcaças H e J cód. cat. 140G.
Instalação de um operador de montagem em flange de cabo flexível
O tutorial em vídeo demonstra instruções passo a passo para instalar um operador de montagem em flange de cabo flexível em um disjuntor em caixa moldada cód. cat. 140G.
Instalação de uma liberação por subtensão
O tutorial em vídeo demonstra instruções passo a passo para instalar uma liberação por subtensão em um disjuntor de caixa moldada carcaças G, H, I e J cód. cat. 140G.
Instalação de uma unidade de desarme
O tutorial em vídeo demonstra instruções passo a passo para instalar uma unidade de desarme em um disjuntor de caixa moldada carcaças H e J cód. cat. 140G.
Liga eutética NEMA 592
Os relés de sobrecarga de liga eutética NEMA cód. cat. 592 são dispositivos térmicos.
Miniatura bimetálica da Comissão Eletrotécnica Internacional 193-K
Nossos relés de sobrecarga bimetálicos miniatura IEC cód. cat. 193-K são projetados para uso com os contatores diretos cód. cat. 100-K e contatores reversos cód. cat. 104-K. Esses relés de sobrecarga térmicos incluem um mecanismo diferencial para sensibilidade a condições de desbalanceamento de fase.
Monitoração de corrente 809S
Nossos relés de monitoração de corrente cód. cat. 809S fornecem detecção de subcorrente e sobrecorrente e funções de proteção suplementares que são facilmente adicionadas e aplicadas aos seus circuitos de controle do motor.
Monitoração de energia 814S
Nossos relés de monitoração de fator de potência e energia (kW) cód. cat. 814S oferecem funções de proteção complementares de alta tecnologia que são facilmente adicionadas e aplicadas a seus circuitos de controle de motores.
Monitoração de tensão 813S
Nossos relés de monitoração de tensão cód. cat. 813S oferecem funções de proteção complementares de alta tecnologia que são facilmente adicionadas e aplicadas a seus circuitos de controle de motores.
Monitoração de termistor 817S
Nossos relés de monitoração de termistor cód. cat. 817S protegem o equipamento contra condições de sobretemperatura e oferecem funções complementares de proteção do motor que você pode adicionar e aplicar facilmente aos circuitos de controle do motor.
Operadas por cabo 1494C
Nossas chaves seccionadoras operadas por cabo cód. cat. 1494C foram descontinuadas e não estão mais disponíveis para venda. Orientamos os clientes a migrar para as nossas chaves seccionadoras universais cód. cat. 1494U.
Padrão bimetálico da Comissão Eletrotécnica Internacional de transformador de corrente 193-T1
Nossos relés de sobrecarga bimetálicos IEC cód. cat. 193-T1 são projetados para uso com os contatores diretos cód. cat. 100-C e contatores reversos cód. cat. 104-C.
Padrão bimetálico da Comissão Eletrotécnica Internacional de transformador de corrente 193-T1
Porta-fusíveis 140F
Os porta-fusíveis cód. cat. 140F estão disponíveis para UL Classe CC ou Fusíveis miniatura e fusíveis IEC 10 x 38 mm, com ou sem indicação de fusível queimado.
Porta-fusíveis 1492-FB
Nossos porta-fusíveis são um meio seguro e fácil de instalação de fusíveis classe CC, J e miniatura.
Profundidade fixa 1494F
Nossas chaves seccionadoras montadas em flange e de profundidade fixa cód. cat.1494F foram descontinuadas e não estão mais disponíveis para venda. Orientamos os clientes a migrar para as nossas chaves seccionadoras universais cód. cat. 1494U.
Profundidade variável 1494R
Nossas chaves seccionadoras rotativas montadas em porta com profundidade variável cód. cat. 1494R foram descontinuadas e não estão mais disponíveis para venda. Orientamos os clientes a migrar para as nossas chaves seccionadoras rotativas cód. cat. 194R.
Profundidade variável 1494V
Nossas chaves seccionadoras montadas em flange e de profundidade variável cód. cat. 1494V foram descontinuadas e não estão mais disponíveis para venda. Orientamos os clientes a migrar para as nossas chaves seccionadoras universais cód. cat. 1494U.
Protetor contra surto e filtros 4983-DC
Protetor de circuito de motor 140MT
Nossos protetores de circuito de motor cód. cat. 140MT (versão D9N), classificados de até 40 A, podem ser aplicados em combinação com contatores e relés de sobrecarga.
Protetores complementares 1492-SPM
Estes protetores suplementares são de limitação de corrente e possuem terminais duplos para flexibilidade da fiação e do barramento.
Protetores contra surto 4983-DS
Nossos dispositivos de proteção contra surto de CA em trilho DIN cód. cat. 4983-DS são conectados em paralelo e usam um MOV para cortar surtos de alta tensão.
Protetores contra surto Dataline 4983-DD
Nossos dispositivos de proteção contra surto Dataline em trilho DIN cód. cat. 4983-DD protegem redes de comunicações industriais.
Protetores contra surto para aplicações pesadas 4983-DH
Bulletin 4983-DH Heavy-Duty AC Surge Protector combines a high-energy varistor (MOV) network with a gas discharge tube to better protection level, life duration, and leakage control.
Protetores de circuito eletrônico modular 1694
Nossos protetores de circuito eletrônico modulares cód. cat. 1694 protegem os circuitos secundários de fonte de alimentação de modo chaveado 24 Vcc contra curto circuito e sobrecarga. As versões habilitadas com I/O-Link proporcionam uma visão em tempo real do status do sistema de controle.
Proteção de circuito eletrônico estilo borne 1692
Nossos módulos de proteção de circuitos eletrônicos cód. cat. 1692 protegem os circuitos secundários de fontes de alimentação de modo chaveado de 24 Vcc.
Relés de proteção de motor-alimentador cód. cat. 865
Nossos relés de proteção de motor-alimentador de média tensão cód. cat. 865 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda. Temos ferramentas para ajudar em sua transição para tecnologias mais modernas.
Relés de proteção de motor-alimentador cód. cat. 857
Nossos relés de proteção de motor-alimentador de média tensão cód. cat. 857 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda. Temos ferramentas para ajudar em sua transição para tecnologias mais modernas.
Relés IEC E1 Plus 193
Nossos Relés de sobrecarga eletrônicos cód. cat. 193 IEC e 592 NEMA E1 Plus foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda. Para oferecer suporte à sua transição, é recomendável que os clientes migrem para nossos Relés de sobrecarga eletrônicos E100.
Relés IEC E100 193
Nossos relés de sobrecarga eletrônicos E100 são a próxima geração de relé de sobrecarga eletrônico de camada básica. Esses relés incluem recursos avançados salvaguardar seus investimentos de proteção do motor.
Relés IEC E300 193
Nossos cód. cat. 193/592 E300™ (conectado em rede) e E200™ (não conectado em rede) oferecem um projeto modular, opções de comunicação, informações de diagnóstico, fiação simplificada e integração com a tecnologia Logix.
Sistema de proteção modular 825-P
Nossos Sistemas de proteção modular cód. cat. 825-P foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda. Orientamos os clientes a migrar para os Relés de sobrecarga eletrônicos E300.
Visão geral da família de disjuntores de caixa moldada
De acessórios a operadores, veja as características gerais da família de disjuntores de caixa moldada.
Vídeo com instruções de instalação de haste de operação de chave seccionadora 1494U
Área classificada 1494G
Nossas chaves seccionadoras de segurança para áreas classificadas cód. cat. 1494G podem ser usadas para aplicações de 30 A, 60 A e 100 A.
Mais vendido
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Ítems por página:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 de 61 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Apagar tudo
Compare agora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Os produtos de proteção de carga e circuito protegem solenoides, bobinas de relés, dispositivos piloto, saídas de CLP e muito mais. Eles são montáveis em trilhos DIN para permitir uma rápida instalação e são excelentes para configurações de alta densidade. Oferecemos módulos de proteção de circuitos eletrônicos, disjuntores e protetores de motor, incluindo sistemas de proteção modulares, relés de sobrecarga bimetálicos ou de estado sólido e protetores contra sobretensão e filtros.

No episódio 6 do ROK Talk sobre componentes industriais, Bill e Paul conversam com o consultor de tecnologia Simon Johnson sobre a história, a finalidade e os recursos exclusivos de cada disjuntor. A Allen‑Bradley é conhecida pelo uso de acrônimos, especialmente quando se trata de disjuntores de caixa moldada, disjuntores de proteção do motor, protetores de circuito de motor e disjuntores de circuito principal. Qual é a finalidade de cada um e como saber qual utilizar?

  1. Chevron LeftChevron Left Brasil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Proteção de carga e circuito Chevron RightChevron Right
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
Você pode atualizar suas preferências a qualquer momento. Para mais informações, consulte nosso Política de Privacidade
CloseClose