Loading

Tratamento de efluentes municipais

Automação e controle do motor para tratamento de esgoto eficiente e compatível
Tratamento de efluentes municipais hero image
Saneamento
  • Água potável
  • Esgoto
  • Águas inteligentes

O tratamento de efluentes industriais e municipais envolve diversas aplicações que consomem muita energia e muitos processos. O esgoto tratado que é bombeado de volta para um corpo de água também deve cumprir rígidos padrões regulamentares e deve ser potável. Como resultado, a eficiência energética e a conformidade com a regulamentação são fundamentais para clientes e municípios. Temos sistemas de tratamento de efluentes para ajudar você a operar com eficiência, manter a qualidade da água e cumprir com a regulamentação existente.


Soluções para tratamento de efluentes

Proteja a qualidade da água e reduza o consumo de energia

Alguns processos que são usados em tratamento de efluentes precisam de quantidades significativas de energia e incluem:

  • Transformar o CO2 gerado pelo processamento do lodo em gás metano para abastecer outros processos na instalação
  • Usar sopradores da bacia de aeração para dissolver o oxigênio e incentivar o crescimento de micro-organismos

Todos esses processos são beneficiados com soluções que monitoram e controlam o uso de energia.

As empresas de esgoto que usam um sistema integrado de controle e visualização e o sistema SCADA para tratamento de efluentes podem esperar reduções no tempo do projeto e melhora no controle de processo. Recursos avançados de comunicação em redes e diagnóstico e a melhora do acesso a dados de processo também melhoram a manutenção preventiva e preditiva.

Nosso portfólio de produtos e sistemas, nossa experiência e nossa rede de parceiros de solução experientes fornecem as ferramentas necessárias. Nossa tecnologia ajuda os operadores de tratamento de efluentes industriais e municipais a:

  • Reduzir os custos de energia
  • Otimizar o custo de engenharia e implementação
  • Minimizar os custos de ciclo de vida
  • Alcançar a conformidade com a regulamentação
Visão geral da indústria de saneamento
Main Image
Folheto
Visão geral da indústria de saneamento

Produtos, tecnologia e soluções para o ciclo completo da água.

Faça o download agora

Parcerias para ajudar a sustentabilidade e a compatibilidade
Main Image
Visão geral
Parcerias para ajudar a sustentabilidade e a compatibilidade

Conquiste os objetivos de negócios de água/esgoto com tecnologia comprovada e soluções para tratamento de água.

Sustentabilidade e conformidade

Sistemas integrados para produção de água eficiente e compatível

Nossas soluções de automação, integradas com o controle inteligente de motor, ajudam você a satisfazer os requisitos de desempenho da fábrica e cumprir a regulamentação existente.

Nosso portfólio inclui:

  • Controladores de automação programáveis ControlLogix® que fornecem recursos avançados de processamento e coletam constantemente dados operacionais essenciais
  • A integração perfeita de IHM usando o FactoryTalk® View SE permite acesso instantâneo a tendências operacionais e informações em tempo real
  • A biblioteca PlantPAx®, que inclui os elementos fundamentais do sistema, incorpora faceplates de IHM que são personalizadas para funções específicas da fábrica
  • O kit de ferramentas Water Wastewater Accelerator permite implantar rapidamente um projeto e inclui:
    • Especificações de aquisição
    • Guia de início rápido
    • Configurações de controlador de amostras e IHM para aplicações comuns, como estações de elevação, bombas de dosagem, obras iniciais e manuseio de sólidos

Temos experiência na área e oferecemos serviços de suporte remoto e soluções de gestão de ativos para manter sua fábrica em operação.


A atualização do sistema SCADA aumenta a flexibilidade

Cidade aprimora a capacidade de armazenamento, análise e relatórios de dados operacionais

O Hamilton City Council implantou uma atualização de seu sistema de controle de supervisão e aquisição de dados (SCADA). Essa atualização aprimorou a capacidade de tomar decisões, a eficiência do desempenho e ajudou as partes interessadas a atender a conformidade com a regulamentação.

O Hamilton City Council atende a demandas de compatibilidade
AA031328
Estudo de caso
O Hamilton City Council atende a demandas de compatibilidade

A Hamilton City Council atualizou sua instalação de tratamento de água para melhorar a capacidade de armazenar, analisar e relatar dados operacionais com segurança.

Saiba mais
O que dizem nossos clientes
"Identificamos o potencial para aumentar a eficiência operacional na fábrica implementando um sistema integrado com o objetivo de aumentar a produtividade e reduzir o tempo de parada".

- Gary Pitcaithly, gerente de automação e eletricidade do Hamilton City Council

Produtos e recursos

Produtos e serviços para conformidade e desempenho de operações

Nosso portfólio de produtos e serviços fornece soluções aos operadores de instalações de tratamento de efluentes industriais e municipais para melhorar o uso de energia e a conformidade de qualidade. De RTUs a controles de bomba, a modernos sistemas de controle e SCADA, fornecemos uma solução totalmente integrada para tratamento de efluentes.

Nosso portfólio inclui:

  • Visualização
  • Controle de processo
  • Controle inteligente de motor
  • Monitoração e análise remotas

Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência no setor para projetar, implementar e apoiar seu investimento em automação.

Fale conosco

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Setores
  3. Chevron LeftChevron Left Esgoto