Loading
Blog | Controle do motor
Recent ActivityRecent Activity

Os três principais recursos de design para um centro de controle de motores (CCM) mais seguro

O seu centro de controle de motores foi projetado com foco na segurança? Aqui estão nossos três principais recursos de design para um centro de controle de motores mais seguro

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Os três principais recursos de design para um centro de controle de motores (CCM) mais seguro hero image

A ocorrência não controlada de arcos elétricos em centros de controle de motores (CCM) pode resultar em tempo de parada, despesas adicionais e, o mais preocupante, ferimentos pessoais. Com 5 a 10 explosões de arcos elétricos ocorrendo diariamente nos Estados Unidos, o risco é real.

Sabemos que na fabricação, tempo é dinheiro, e tempos de parada não programada podem causar um impacto catastrófico no resultado final. Aproximadamente 82% das empresas sofreram tempos de parada não programada nos últimos três anos. Estimativas demonstram que cada interrupção pode custar às empresas até US$ 260 mil por hora.  Combinadas aos custos de substituição dos equipamentos danificados, essas falhas podem ser financeiramente devastadoras.  Além disso, há um impacto que não pode ser calculado em termos exclusivamente financeiros. Estamos falando do risco de ferimentos aos seus recursos mais valiosos: os funcionários. Vamos dar uma olhada nos números dos Estados Unidos:

  • Uma média de 1.952 pessoas sofrem ferimentos por eletricidade todo ano. 
  • Entre 2012 e 2016, 739 trabalhadores morreram devido à exposição a eletricidade, o equivalente a quase três mortes por semana durante esse período de cinco anos.

Então, o que pode ser feito para tornar os CCMs mais seguros? Aqui estão nossas três principais escolhas de recursos de design de segurança:

Design de barramento: a forma como o barramento de força horizontal é projetado e sua disposição no CCM podem fazer uma grande diferença em termos de segurança. O barramento horizontal em um CCM CENTERLINE® está localizado atrás do CCM no centro vertical. As guilhotinas automáticas isolam o barramento vertical imediatamente após a remoção de gavetas, minimizando potenciais exposições a barramentos energizados. Os recursos de design robustos e de baixa manutenção reduzem a probabilidade de pontos quentes e falhas. CCMs CENTERLINE têm barramentos horizontais totalmente suportados em vez de pontos de apoio. Para proteção adicional do design de barramento, os CCMs CENTERLINE estão disponíveis com barramento horizontal isolado.  Isso ajuda a proteger o barramento e pode impedir que um arco elétrico ocorra devido a ferramentas, animais, poeira ou outros imprevistos.

Capacidade de desligar a alimentação com as portas fechadas: a capacidade de ligar ou desligar a alimentação de uma unidade de extraível de CCM individual sem abrir a porta do gabinete minimiza a exposição do pessoal a riscos elétricos. Com a tecnologia SecureConnect™, disponível para CCMs CENTERLINE, um sistema de validação de vários pontos verifica que a alimentação tenha sido desligada antes de abrir a porta do gabinete. O sistema permite que o trabalho seja executado de forma mais segura ou que a gaveta seja extraída sem que ele precise estar off-line. Diferentemente de sistemas de rack tradicionais, extrair gavetas com a tecnologia SecureConnect é mais rápido e fácil. Como esse movimento é mais rápido do que com um sistema de rack, há menos risco de falhas de arcos elétricos ocorrerem quando as garras de alimentação forem conectadas ou desconectadas. 

Solução de manutenção da resistência ao arco elétrico: qualquer fornecedor que afirme ter um centro de controle de motores com manutenção da resistência a arcos elétricos deve:

  • Ser capaz de produzir uma certificação de teste por terceiros, confirmando os resultados em determinada tensão, corrente disponível e duração. Certifique-se de solicitar as certificações de segurança relevantes antes de efetuar a compra.  
  • Realizar testes em vários locais do CCM (unidades, compartimentos de barramento, compartimentos de cabos, etc.). Alguns fabricantes realizarão testes apenas nos locais do barramento vertical, que são alguns dos mais fáceis de passar.
  • Atender ao padrão IEC/TR 61641 para instalações IEC ou ao padrão IEEE C37.20.7 para instalações NEMA.

Se um fabricante não puder fornecer documentações que comprovem que ele atenda a esses critérios, os equipamentos dele podem não ser resistentes a arcos elétricos, colocando você e seus recursos em grande risco!

Pronto para escolher um centro de controle de motores mais seguro? Saiba mais sobre a família CENTERLINE de CCMs.

Publicado 25 de setembro de 2020

Topics: Centro de controle de motores de baixa tensão

Mark Ossanna
Mark Ossanna
Senior Product Marketing Specialist, Rockwell Automation
Product Specialist for 2500 IEC LVMCC. In Industrial Automation for 38 years, 11 Years with Rockwell Automation in LV MCCC/Milwaukee.
Conectar:
EmailEmail
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe

Recommended For You

Low Voltage Motor Control Centers
Main Image
Hardware
Low Voltage Motor Control Centers

CENTERLINE® Low Voltage Motor Control Centers (MCCs) offer a rugged, high performance packaging solution for all your motor control needs, providing the advantages you need in your competitive environment.

Get Started
When Did You Think of Your Motor Control Centres?
Main Image
Blog
When Did You Think of Your Motor Control Centres?

Motor Control Centres (MCCs) power just about every manufacturing facility in the world, but do these unsung heroes get the attention they deserve? And what is the cost of MCC failure?

 

Read Now
Acadian Seaplants Grows Capacity by 40 Percent
Main Image
Case Study
Acadian Seaplants Grows Capacity by 40 Percent

Acadian Seaplants used EtherNet/IP MCCs to expand processing capacity with lower hardwiring costs.

Read Now
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs