Loading
Novidades | Manufatura inteligente
Recent ActivityRecent Activity

Novos módulos de segurança da família FLEX 5000™: recursos e benefícios

A Rockwell Automation oferece uma série de produtos de alta qualidade que se adapta às necessidades dos setores.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Faça download da revista em PDF
Novos módulos de segurança da família FLEX 5000™: recursos e benefícios hero image

Os módulos de segurança FLEX 5000™ oferecem um portfólio completo de E/S discreta e analógica à prova de falhas, projetado para aplicações discretas e de segurança de processos que exigem velocidade, medição de frequência, sensores de temperatura, dispositivos analógicos com HART e dispositivos de segurança digitais certificados de acordo com a norma IEC 61508. Certificação TUV até SIL3, Ple, CAT4.

As principais vantagens são a redução do custo de instalação e a possibilidade de montagem do dispositivo em campo.

A redução no tempo de engenharia é alcançada graças à capacidade de integração aprimorada do dispositivo HART no Flex 5000, e a redução no tempo de parada é conseguida com diagnósticos automáticos que fornecem monitoramento em tempo real do status do dispositivo em aplicações de segurança.

Os novos módulos de segurança analógica com capacidade HART têm quatro canais de entrada ou saída isolados. Além disso, eles contam com um tempo de reação de 10 ms e têm a flexibilidade de poder configurar cada canal como corrente, tensão ou HART individualmente. Eles também são compatíveis com as versões HART V7, V6 e V5.

Outros recursos relevantes são a funcionalidade de releitura para as saídas e o diagnóstico por canal com data e hora e proteção. Além disso, você tem um novo recurso do Logix: HART altamente integrado.

Esse último ponto permite uma série de atributos, como o acesso com visibilidade dos dispositivos HART, o barramento HART na árvore de configuração de E/S da aplicação Studio 5000 Logix Designer®, a representação do status de falha de conexão do dispositivo na árvore de E/S, a capacidade de adicionar e substituir dispositivos HART on-line e a visão integrada das informações sobre os dispositivos.

Os novos módulos especiais de E/S de segurança FLEX 5000™ para medição de temperatura e frequência complementam esses novos módulos analógicos de segurança.

No caso de módulos de entrada de segurança RTD/termopar, eles contam com módulos de entrada de segurança de oito canais, que têm a vantagem de serem isolados em quatro grupos de dois canais cada. Além disso, aceitam fiação RTD de dois, três e quatro fios, bem como compensação de junta fria (CJC) integrada em cada canal para termopares.

Em relação aos módulos de entrada de segurança para frequência, eles têm dois canais de entrada isolados. Eles aceitam medições de frequência de sinais de CA e CC. São compatíveis com medição de frequência, aceleração e direção e têm um tempo de reação de até 10 ms.

Convidamos você a integrar seus dispositivos de campo ao sistema Logix com o Flex 5000.

Tópicos: Automation Today LA Produção inteligente Transformação digital Software
Inscreva-se agora!

Assine a Revista Automation Today™ gratuitamente e receba as próximas novas edições diretamente em seu e-mail.

Quero me inscrever
Artigos recomendados
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Brasil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias Chevron RightChevron Right