Loading

Serviços de segurança de máquina

Satisfação das necessidades em todo o Ciclo de vida de segurança
Serviços de segurança de máquina
Soluções de segurança
  • Elétrica
  • Máquina
  • Gestão
  • Maturidade
  • Processo
  • Serviços
  • Recursos
  • Ferramentas do sistema

Quando se trata de segurança de máquina, as empresas buscam três resultados de negócio muito bem definidos: reduzir riscos, melhorar a compatibilidade e otimizar a produção. Da avaliação à validação final, nosso abrangente portfólio de serviços de segurança de máquina permite a nossos clientes navegarem por esse ambiente e melhorarem a segurança geral.


Avaliações expansíveis de segurança

Identificar e avaliar riscos

Avaliações de segurança são o primeiro passo na jornada de segurança e são uma peça fundamental de seu ciclo de vida de segurança. As avaliações de segurança permitem a você identificar riscos a serem mitigados e estar em conformidade com normas e regulamentações. Nossa equipe de consultores de segurança com certificação TÜV usa uma metodologia baseada nas normas internacionais mais atuais. Essa metodologia fornece avaliações para você tomar decisões bem informadas que melhoram a segurança dos funcionários.

Oferecemos uma gama de opções escaláveis de avaliação de segurança que podem enfrentar seus desafios únicos de negócio e orçamento, e trabalhamos com programas atuais de segurança em sua organização. Essas opções incluem:

  • Auditorias de conformidade fornecem uma análise de segurança de alto nível de máquinas e podem mostrar compatibilidade ou não conformidade de atributos predefinidos. As auditorias são um poderoso ativo a ser usado como uma base para seu programa de segurança como uma ferramenta de priorização e qualificação.
  • Avaliações de proteção identificam perigo e recomendações de proteção para ações imediatas.
  • Apreciações de risco são realizadas por um de nossos engenheiros ou consultores de segurança e incluem recomendações de melhoria de segurança.
  • Apreciações de risco com base em equipe oferecem os recursos de apreciações de risco padrão. Elas também incluem uma análise aprofundada de máquinas especiais ou essenciais e são uma oportunidade para que a equipe aumente seu conhecimento.
Avaliações expansíveis dos serviços de segurança
Main Image
Folheto
Avaliações expansíveis dos serviços de segurança

Uma abordagem proativa e expansível ajuda a otimizar a segurança e a produtividade. Tome decisões inteligentes. Examine as auditorias de máquina, segurança, proteção e avaliações de risco baseadas em equipe.

Faça o download agora

Serviços de projeto e verificação

Desenvolver sistemas de segurança abrangentes

Nossos serviços de projeto permitem desenvolver sistemas de segurança abrangentes que podem incluir especificações de requisitos funcionais de segurança (SFRS) e verificações de SISTEMA de segurança. As verificações de SISTEMA de segurança avaliam o projeto do circuito de segurança quanto à compatibilidade com um nível de desempenho especificado para verificar se seus dispositivos de segurança estão adequadamente aplicados para proteger o pessoal.

Ao concluir uma apreciação de risco de segurança, use um SFRS para revisar as recomendações. O SFRS pode confirmar se as estratégias de redução de riscos são viáveis para sua instalação. Quando você desenvolver o SFRS, um consultor da Rockwell Automation conversará com suas equipes de segurança, engenharia, operações e gerenciamento. Essas conversas permitem verificar quais planos podem alcançar metas de segurança, melhorar operações, sem impedir a produção e a manutenção.

O SFRS e a especificação aprovados normalmente servem como a base do projeto de engenharia da redução de riscos. O SFRS também é a base para validação de segurança, que é o teste real no campo em que seu sistema de segurança opera de acordo com os projetos e requisitos.


Serviços de instalação e validação

Confirmar que seu sistema está adequadamente instalado e opera conforme as normas

Os serviços de validação do sistema de segurança confirmam a instalação e a funcionalidade adequadas do sistema de segurança. Esses serviços avaliam o desempenho do circuito, a tolerância a falhas, a ação de falha, a lógica de software, a aplicação do dispositivo e a função do dispositivo, e redefinem ações para todos os modos de operação. Eles englobam os projetos dos EUA e da Comunidade Europeia e podem ser personalizados para atender às suas necessidades.

Os serviços de validação da segurança incluem:

  • Análise de circuito de segurança
  • Serviços de tempo de parada de máquinas
  • Auditorias de conformidade normativa
  • Validação do sistema de segurança

Se você pretende executar reparação com seus próprios recursos, podemos fornecer gestão de projeto e suporte em todo o processo de reparação. Se preferir um projeto pronto para operar, nossa equipe de engenheiros de segurança com certificação TÜV pode trabalhar em seu local.


Serviços digitais e treinamento

Manter-se atualizado com as normas mais recentes

Com nossos serviços digitais, fornecemos suporte para você em todo o ciclo de vida de segurança de máquina. Aproveitamos nossa profunda experiência na área e tecnologia para fornecer os melhores serviços da categoria.

Nossos serviços de treinamento oferecem as normas e orientações atuais e previstas do setor, além de exemplos de aplicação de componentes de segurança. Esses serviços incluem treinamento na certificação TÜV e muito mais.

Ferramenta de software RASWin
Main Image
Recursos
Ferramenta de software RASWin

RASWin (Software de apreciação de risco para Windows) é uma ferramenta de software para desenvolver e manter a documentação de segurança funcional de máquina.

Explore nossos recursos
Software de bloqueio/sinalização ScanESC
Main Image
Recursos
Software de bloqueio/sinalização ScanESC

O software de bloqueio/sinalização ScanESC da Rockwell Automation ajuda os fabricantes a alcançarem compatibilidade de segurança, reduzir o risco e aumentar a produtividade.

Explore nossos recursos
Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência no setor para projetar, implementar e apoiar seu investimento em automação.

Fale conosco

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Recursos
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de segurança de máquina