Loading

Hardware

Onze automatiseringscomponenten en -systemen leveren kwaliteit waar u op kunt vertrouwen, waardoor u zich kan concentreren op de taak die u wilt uitvoeren.
Main Image

Ontdek ons hardwareportfolio, ontworpen met het oog op kwaliteit, zodat u zonder zorgen meer kunt maken.

Circuit- en belastingbeveiliging

Circuit- en belastingbeschermingsproducten beschermen solenoïden, relaisspoelen, proefapparaten, PLC-uitgangen en meer tegen overbelasting, kortsluiting en aardingsfouten.

Zie Producten
Conditiebewaking

Conditiebewakingsproducten helpen uw fabrieksvloer productief te laten draaien door potentiële apparatuurstoringen te detecteren met behulp van real-time beveiligingsmodules, sensoren en andere instrumenten.

Zie Producten
Aansluitapparaten

Aansluitapparaten en netwerkmediaoplossingen bieden naadloze connectiviteit voor uw architectuur en componenten.

Zie Producten
Systemen met gedistribueerde besturing

Een traditioneel distributed control system (DCS) is slechts voor één doel ontwikkeld, en dat is procesbesturing. Om de productiviteit te verhogen, de efficiëntie te verhogen en de kosten te verlagen, moet u al uw automatiseringsactiviteiten integreren om The Connected Enterprise® te realiseren. Deze integratie kunt u realiseren met de technologie die een modern DCS, het PlantPAx®-systeem, biedt.

Zie Producten
Aandrijvingen en motoren

AC- en DC-aandrijvingen bieden oplossingen van laag- tot middenspanning en van eenvoudig tot complex. Onze motoren zijn ontworpen voor optimale prestaties met variabele snelheid en levensduur.

Zie Producten
Energiebewaking

Producten voor energiebewaking helpen de productiviteit van uw apparatuur te verbeteren, uw stroomverbruik en kosten te verlagen en tegelijkertijd de winst van uw bedrijf te verhogen.

Zie Producten
Human Machine Interface

Onze robuuste elektronische interface-oplossingen zijn verkrijgbaar in diverse formaten en verschillende invoermethodes voor operators, geheugenopties en configuraties. Het portfolio bevat gespecialiseerde opties met classificaties voor hoge schokken, trillingen en extreme temperaturen.

Zie Producten
Onafhankelijke wagentechnologie

Onafhankelijke wagentechnologie verbetert het transport door de tandwielen, kettingen en riemen van traditionele transportbanden te vervangen door intelligente, magnetisch aangedreven wagens. Ons portfolio verbetert de doorvoer, snelheid en machineflexibiliteit in een breed scala van toepassingen, of het nu gaat om kleine voedsel- en drankverpakkingen of het verplaatsen van zware ladingen in de mijnbouw en de automobielindustrie.

Zie Producten
Industriële computers en monitoren

Onze computers voor industriële omgevingen bieden oplossingen voor de fysieke beperkingen en vereisten van uw omgeving. Computers zonder beeldscherm bieden een verscheidenheid aan opties in vormfactoren, RAM, opslag, prestaties, bedrijfstemperaturen en optische stations. Computers met geïntegreerd beeldscherm zijn verkrijgbaar in verschillende schermformaten, opslagopties, prestatiepakketten en modellen met ingebouwde toetsenborden.

Zie Producten
Ingangs-/uitgangsmodules (I/O)

Ingangs-/uitgangsmodules zorgen voor de verbinding tussen de apparaten en de controller en zijn beschikbaar in vele maten en pixels om te voldoen aan vele toepassingsvereisten.

Zie Producten
Industriële besturingsproducten

Industriële besturingsproducten bieden betrouwbare oplossingen voor het optimaliseren van de efficiëntie en prestaties van uw machine of fabriek.

Zie Producten
Verlichtingsbesturing

Verlichtingsbesturingsproducten zorgen voor de aansturing van full-bus en split-bus verlichtingspanelen.

Zie Producten
Bewegingsbesturing

Met een verscheidenheid aan servomotoren, servoaandrijvingen, lineaire producten, bewegingssoftware om geïntegreerde bewegingsoplossingen te helpen bouwen.

Zie Producten
Motorbesturing

Motorbesturingsproducten voldoen aan de behoeften van veel toepassingen voor motorbeheer en voldoen aan de NEMA- en IEC-normen.

Zie Producten
Netwerkbeveiliging en infrastructuur

Het Stratix-portfolio biedt geavanceerde schakel-, routerings-, draadloze en industriële beveiligingsproducten voor eenvoudige, complexe netwerktoepassingen.

Zie Producten
Voedingen

Van schakelmodus en industriële ononderbroken voeding tot transformator, elk product is ontworpen voor betrouwbaarheid en een betrouwbare werking.

Zie Producten
Programmeerbare controllers

Schaalbare, multidisciplinaire en op informatie gebaseerde programmeerbare automatiseringscontrollers (PAC) zijn beschikbaar in meerdere typen controllers, inclusief veiligheid, en maten om aan uw specifieke behoeften te voldoen.

Zie Producten
Drukknoppen en detectieapparaten

Ontworpen en vervaardigd volgens veeleisende prestatiespecificaties, bieden onze drukknoppen en signaleringsapparaten een betrouwbare werking en duidelijke notificatie voor een efficiënte controle en bewaking van uw fabrieksvloer.

Zie Producten
Relais en timers

Relais en timers worden ontworpen, gefabriceerd en getest om te voldoen aan de meest veeleisende wereldwijde normen en classificaties.

Zie Producten
Veiligheidsproducten

Veiligheidsproducten en -oplossingen verbeteren de functionele bediening van uw machines en helpen tegelijkertijd om de persoonlijke veiligheid, efficiëntie en productiviteit te verbeteren.

Zie Producten
Sensoren en schakelaars

Aanwezigheidssensoren en -schakelaars detecteren de afwezigheid, aanwezigheid of afstand van het doel, terwijl conditiesensoren de druk, de temperatuur, het debiet en het niveau meten voor de automatische werking van machines en processen.

Zie Producten
Signaalinterface

Signaalinterfaceproducten zorgen voor signaalconversie en elektrische isolatie tussen sensoren en andere veldapparaten en een besturingscircuit.

Zie Producten
Allen-Bradley logo

Producten om mogelijkheid om te zetten in realiteit

Automatisering is onze basis. Wij zijn toegewijde innovators die slimmere, samenhangende oplossingen leveren aan de wereld om ons heen. Onze toekomst wordt gedreven door onze lange traditie van het maken van Allen-Bradley geïntegreerde besturings- en informatieoplossingen die u zo productief mogelijk maken.

Meer informatie
  • Technische vraag
  • Technische ondersteuning via chat
  • Technische ondersteuning via telefoon
  • Neem contact op met Verkoop
  1. Chevron LeftChevron Left Start Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Producten Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right