소프트웨어 및 펌웨어를 제어하는 것은 어려운 작업이 될 수 있습니다. FactoryTalk® Updater and ControlFLASH Plus™ 앱을 도입하면 소프트웨어 자산 관리에 따른 어려움과 실패를 피할 수 있습니다. 이러한 무료 도구를 함께 사용하면 소프트웨어 배포를 구성 및 관리하고 생산성을 높이며 소프트웨어 뉴스를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.
ControlFLASH Plus로 펌웨어 관리
여러 장치에서 펌웨어 보기, 관리 및 배포
소프트웨어의 새로운 기능을 활용하려면 종종 제어 하드웨어의 펌웨어를 업데이트해야 할 수 있습니다. 자동화 시스템의 크기에 따라 펌웨어 업데이트의 단면 특성 때문에 몇 분에서 몇 시간이 걸릴 수 있습니다. 이제 한 번에 한 장치 씩 펌웨어를 플래시하는 시대는 과거의 일입니다. 펌웨어 관리 작업 흐름을 간소화하여 시간을 낭비하지 않도록 해주는 무료 소프트웨어 툴 ControlFLASH Plus를 소개합니다. 다음과 같은 기능을 제공하는 종합 솔루션입니다.
- 장치에 설치된 버전을 빠르게 확인
- 사용 가능한 펌웨어 검토
- 특정 펌웨어 조합 관리, 내보내기 및 저장
- 한 번에 여러 장치를 선택적으로 플래시
- 장치의 라이프사이클 단계 보기
- 중요한 공지 사항 및 릴리스 정보 검토
FactoryTalk Updater로 소프트웨어 관리
손쉬운 소프트웨어 및 버전 정보 얻기
제어 시스템 소프트웨어를 추적하는 것은 매력적이지 않지만 아마도 가지고 있지 않은 대역폭을 소비할 수 있는 필수 작업입니다. 과거에 이것을 위해 사용했던 암기와 손으로 쓴 알림은 잊어 버리십시오. 그리고 더 많은 미션 크리티컬 활동에 집중하십시오. 어떻게 가능할까요? FactoryTalk Updater로!
현재 Studio 5000®및 기타 FactoryTalk 소프트웨어 제품을 설치할 때 사용할 수 있는 무료 툴입니다. 사용자 대신 작업을 수행하여 컴퓨터에 있는 FactoryTalk 소프트웨어가 무엇인지 빠르게 확인하고 가용한 새 버전 및 패치 롤업에 대한 반복되는 검색을 종료합니다. 또한 데스크톱 알림과 함께 새 소프트웨어 버전이 출시되면 가장 먼저 알 수 있습니다.
소프트웨어 자산 관리 방법 배우기
가시성 확보 및 소프트웨어 지원 방식 간소화
제조 현장에서는 인바운드 원료에서 아웃바운드 완제품으로 이동하기 위해 소프트웨어를 포함한 기술의 융합이 필요합니다. 모든 것을 체계적으로 유지하는 것은 엄청난 작업이 될 수 있습니다. 소프트웨어 자산 관리에 어려움을 겪고 있는 경우 이 웨비나에 참여하여 가시성을 확보하고 소프트웨어 지원 역량을 재점검할 방법을 알아보십시오.
FactoryTalk AssetCentre로 자산 보호
중단 발생 원인을 파악하지 못하는 예기치 않은 가동 중단 시간은 더 이상 없습니다. FactoryTalk AssetCentre 소프트웨어는 공장 전체에 걸친 자동화 관련 자산 정보의 보호, 관리, 버전 관리, 추적 및 보고를 위한 중앙 집중식 툴을 제공합니다. 어느 정도까지는 추가 관리 감독이나 담당 직원의 작업으로 이를 자동으로 수행할 수 있습니다. FactoryTalk AssetCentre 는 가동 시간, 생산성, 품질, 직원 안전 및 규정 준수에 영향을 줄 수 있습니다.
소프트웨어를 주문할 준비가 되셨습니까?
추천