Loading

스마트 가변 주파수 드라이브 기술
Allen-Bradley

PowerFlex VFD, 가변 주파수 드라이브로 생산성을 높이십시오. 실시간 예측 분석은 처리량, 가동시간, 에너지 절약을 증가시킵니다.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

PowerFlex 가변 주파수 드라이브로 가장 큰 생산 문제 해결

예측 분석, 적응형 제어 등의 기능을 활용하십시오

TotalFORCE 기술이 적용된 PowerFlex 가변 주파수 드라이브는 고성능 모터 컨트롤, 고급 자체 모니터링 기능 및 실시간 운영 체제 데이터를 제공합니다. 고객은 이 스마트 기술을 활용하여 다음을 지원합니다.

  • 생산성 향상
  • 장비 가동시간 증가
  • 에너지 및 유지보수 비용 절감

산업 또는 애플리케이션에 상관없이 저압 및 고압 PowerFlex 가변 주파수 드라이브는 생산 및 운영 효율성 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.

포춘 100대 산업 기업의 95%가 Rockwell Automation 및 파트너의 제품과 서비스를 사용합니다

스마트 가변 주파수 드라이브로 생산성 증대

제조 라인을 전략적인 이점으로 전환하십시오

종종 작업의 핵심 요소인 PowerFlex 가변 주파수 드라이브는 최적의 생산성을 구현하는 데 필요한 성능과 실시간 정보를 제공하여 팀이 가동 상태를 유지하기 위한 빠른 결정을 내릴 수 있도록 합니다.

시중의 다른 가변 주파수 드라이브와 달리 TotalFORCE 기술이 적용된 PowerFlex 가변 주파수 드라이브는 다음과 같은 장점을 제공할 수 있습니다.

  • 작동 조건에 자동으로 적응하고 생산량을 유지하도록 조정하는 자동 드라이브 튜닝 및 적응형 제어로 스타트업 시간 단축
  • 내부 구성요소 수명을 예측하고 연결된 자산을 모니터링하며 계획되지 않은 가동 중단 시간을 줄이기 위해 고급 알림 제공
  • 계획되지 않은 가동 중단 이벤트를 줄이기 위한 고급 정보로 생산 낭비 방지
  • XT 부식성 가스 방지로 부식의 영향에 대한 방어층 제공
동영상
실시간 산업 제어 시스템으로 생산 증대

스마트 모터 컨트롤 시스템은 이익과 손실의 차이를 만들 수 있습니다. PowerFlex 가변 주파수 드라이브는 정밀한 모터 컨트롤을 제공합니다. 그리고 실시간 운영 체제 데이터를 통해 생산성, 가동시간 증가 및 에너지 절약

계획되지 않은 가동 중단 시간으로 인해 산업 제조업체는 연간 거의 500억 달러에 달하는 비용을 지출합니다. - Forbes

예측 유지보수를 통한 장비 가동 중단 시간 최소화

TotalFORCE 기술이 적용된 PowerFlex 가변 주파수 드라이브는 사전 예방적 가동시간 접근 방식을 제공합니다

시스템 상태에 대한 올바른 정보를 통해 가동 중단 시간, 유지보수 및 예비 부품 비용과 기계적 마모를 줄일 수 있습니다.

운영자는 과열, 끊어진 퓨즈 또는 구성요소 런타임 시간과 같이 가변 주파수 드라이브 또는 모터 상태를 손상시킬 수 있는 문제에 대해 알림을 받습니다. 예측 분석 데이터를 사용하면 예정된 가동 중단 시간 동안 조치를 취하고 종료, 장비 수리 또는 교체를 제어할 수 있습니다.

실시간 데이터로 장비 가동시간 증가:

  • 장비의 예상 출력 모델링
  • 드라이브 구성요소가 사전 설정된 예상 수명 단계에 도달하면 보안 Ethernet 네트워크를 통해 알림 수신
  • 실시간으로 모터 컨트롤 성능 데이터 수신 – 시스템 상태를 지속적으로 모니터링
  • 주변 온도, 장비 속도 또는 기타 특성을 측정하기 위한 분석 모델 설정
생산성 및 가동시간 증가
브로슈어
생산성 및 가동시간 증가

까다로운 산업 환경을 위한 유연한 고성능 모터 제어를 제공하는 PowerFlex® 755T 인버터.

지금 다운로드

스마트 가변 주파수 드라이브로 에너지 비용 절감

스마트 가변 주파수 드라이브 기술의 장점
대화형 데모
스마트 가변 주파수 드라이브 기술의 장점

스마트 PowerFlex 가변 주파수 드라이브로 산업 자동화에 투자하면 다음을 통해 공장 처리량과 가동시간을 높일 수 있습니다.

  • 적응형 제어, 흔들림 방지
  • 실시간 분석, 예측 유지보수 알림
  • 고조파 완화 및 전력 재생
방법 찾아보기

에너지 소비는 제조에서 가장 큰 운영 비용 중 하나입니다

효율적인 PowerFlex 가변 주파수 드라이브는 에코디자인에 대한 새로운 에너지 지침을 충족하여 애플리케이션의 전력 요건에 "적합한 크기"의 드라이브를 사용할 수 있습니다.

  • AFE(Active Front End) 기술을 통해 회생 에너지를 전원 공급 장치로 공급
  • 적응형 제어를 통한 최적의 인버터 튜닝으로 출력 전류 및 모터 토크 극대화
  • 팬 속도를 줄이고 PowerFlex 755T 인버터 또는 버스 전원 공급을 저에너지 상태로 설정하는 에너지 일시중지
  • 고조파 완화와 역률 보상으로 에너지 사용 감소
  • 모터 속도를 줄이면 최대 50%의 에너지 절약
  • 에너지 효율적인 운영을 보장합니다. 가장 생산적인 PowerFlex 가변 주파수 드라이브 및 모터 조합 테스트 및 검증
  • PowerFlex 6000T 가변 주파수 드라이브를 사용하는 동기화 전송 시스템으로 피크 에너지 요금을 줄입니다. 원활한 동기화 및 동기화 다운 전환으로 전원 출력을 유틸리티의 라인 전원과 일치시킵니다.

생산성, 가동시간 증가 및 에너지 절감

TotalFORCE 기술이 적용된 PowerFlex 가변 주파수 드라이브로 실시간 산업 제어 시스템 인텔리전스 제공

타이어 및 고무

효율적인 PowerFlex 인버터로 비생산적인 시간을 최소 10% 감소

Rockwell Automation의 자동차 및 타이어 산업에 대해 자세히 알아보기

금속

6개월 안에 기술 변화를 통한 에너지 효율성 달성

Rockwell Automation의 금속 산업에 대해 자세히 알아보기

채광

여러 애플리케이션과 운영에서 30% 이상의 에너지 절감 효과 실현

Rockwell Automation의 채광 산업에 대해 자세히 알아보기

오일 & 가스

기존 인버터 공간 대비 50% 이상 공간 최적화

Rockwell Automation의 오일 및 가스 산업에 대해 자세히 알아보기
자세히 알아보기

TotalFORCE 기술이 적용된 PowerFlex 가변 주파수 드라이브를 사용하여 산업 문제 해결

  • 자동차 및 타이어
    타이어가 컨베이어 벨트 아래로 이동하고 있는 타이어 제조 공장 내부. 전체 제조 프로세스에서 모터를 제어하는 스마트 가변 주파수 드라이브로 작동을 보강합니다.
    브로슈어
    자동차 및 타이어

    200가지에 달하는 다양한 원재료가 화학, 물리학 및 엔지니어링과 결합하여 최고 수준의 편안함, 성능, 신뢰성 및 안전성을 갖춘 타이어가 탄생합니다. PowerFlex 가변 주파수 드라이브는 거의 전체 생산 프로세스에 사용할 수 있습니다.

    지금 알아보기
  • 오일 & 가스
    해양 석유 시추 장비는 생산성과 가동시간을 늘리기 위해 PowerFlex 가변 주파수 드라이브와 같은 산업용 모터 컨트롤에 의존합니다. 일몰을 배경으로 하는 오일 & 가스 중앙 처리 플랫폼 전경, 생산된 탄화수소를 처리한 다음 정유업체, 석유화학, 발전소 및 수출용 유조선 바지선으로 보냅니다.
    브로슈어
    오일 & 가스

    경쟁이 심한 오일 & 가스 업계에서 기업은 수익성 유지를 위해 끊임없이 운영을 개선해야 합니다. 이 때문에 기업들은 시스템 업그레이드에 지능형 생산 기술을 지정하고 있습니다.

    지금 알아보기
  • 채광
    5대의 대형 노란색 채광 트럭이 채석장에서 채굴된 석탄 또는 다른 검은색 광물을 운반하고 있습니다.
    브로슈어
    채광

    성능이 떨어지는 장비와 가동 중단 시간은 경쟁 우위를 감소시킵니다. 더 나은 솔루션은 스마트 장비에 달려 있습니다. 스마트 가변 주파수 드라이브는 실시간 데이터를 제공함으로써 생산성과 가동시간을 향상하고 에너지 및 유지보수 비용을 절감합니다. 

    지금 알아보기
  • 금속
    밝은 흰색과 노란색의 뜨거운 용융 강철이 강철 주물 공장의 큰 양동이에 쏟아집니다. 흰색 불꽃과 주황색 연기가 활동을 둘러싸고 있습니다.
    브로슈어
    금속

    실시간 작동 데이터를 제공하는 스마트 모터 컨트롤 장비는 생산 문제를 예측하고 해당 문제를 신속하게 해결하거나 제거합니다. PowerFlex 가변 주파수 드라이브 기술은 시간당 수천 달러의 비용이 들 수 있는 계획되지 않은 가동 중단 시간을 방지합니다.

    지금 알아보기
  • 펄프 및 제지 산업
    제지 공장의 바닥에 놓인 대형 백지 롤
    브로슈어
    펄프 및 제지 산업

    경쟁이 치열한 국제 시장에서 기업이 성공하려면 혁신적인 생산 기술을 채택해야 합니다. 비효율적인 인력과 프로세스로 인해 경쟁력을 잃을 수 있습니다. TotalFORCE 기술이 탑재된 PowerFlex 인버터는 귀사에서 필요로 하는 솔루션 중 하나입니다.

    지금 알아보기

스마트 가변 주파수 드라이브 옵션


동영상
회생 솔루션을 제공하는 PowerFlex 755TR 가변 주파수 드라이브

이 동영상은 모듈형 하드웨어와 내장된 구성요소의 장점을 보여줍니다.

동영상
커먼 버스 솔루션을 위한 PowerFlex 755TM 드라이브 시스템

PowerFlex 755TM 커먼 버스 드라이브 시스템에 대해 자세히 알아보십시오.

동영상
XT 부식성 가스 방지 기능이 내장된 PowerFlex 755T 가변 주파수 드라이브

XT 부식성 가스 방지 기능이 내장된 PowerFlex 755T 드라이브에 대해 자세히 알아보십시오. XT가 내장된 PowerFLex 755T 드라이브가 부식성 애플리케이션에서 사용 중인 장비를 어떻게 보호할 수 있는지 알아보십시오.

(토탈) 포스가 당신과 함께하길

ROK Talk on Drives, 에피소드 5에서 Jim과 Neal의 대화를 듣고 Jim이 가장 좋아하는 주제인 TotalFORCE 기술에 대해 자세히 알아보십시오. TotalFORCE는 Allen-Bradley PowerFlex 755T 저압 인버터 및 PowerFlex 6000T 고압 인버터의 공통 제어 기술입니다. 특별 손님으로 고압 인버터를 사용하는 Sayantani Ganguly와 저압 인버터를 사용하는 Adam Davis를 초대했습니다.

PowerFlex 755T TotalFORCE Videos

Watching a video is often the easiest way to process new information. Allow us to help – check out these PowerFlex 755TS TotalFORCE videos. Take your learning experience to the next level with videos about torque accuracy, adaptive control, predictive maintenance and anti-sway technology.

Watch Now
Rockwell Automation 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

Rockwell Automation은 산업 전문성을 제공하여 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

문의하기
추천
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어
  4. Chevron LeftChevron Left 가변 주파수 인버터(VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left 스마트 가변 주파수 드라이브 기술