Loading

Armor PowerFlex 인버터
Allen-Bradley

Armor PowerFlex 35 시리즈 On-Machine 인버터 시스템은 열악한 환경을 위해 설계된 통합형, 모터 근접형 사전 엔지니어링된 솔루션을 제공합니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
베스트 셀링
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지 당 제품:
1 - 1 의 0 결과
CloseClose
비교상품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
지우기
지금 비교해보세요 (0)
Overview
Allen Bradley

가장 까다로운 적용 요건을 충족하는 인버터를 찾고 계십니까? Armor™ PowerFlex® 35 시리즈 On-Machine™ 인버터는 이러한 작업을 수행하는 데 도움이 되는 차세대 On-Machine™ 모터 컨트롤 솔루션입니다. 통합 기가비트 듀얼 포트 EtherNet/IP™, 다양한 모터 컨트롤 옵션, 유연한 장착 옵션, 하드웨어 및 네트워크 안전 기능을 제공합니다. Logix 및 Studio 5000® 설계 소프트웨어와 통합되어 뛰어난 성능과 편리함을 제공합니다.

이 인버터는 설치 시간과 비용 절약이 가장 중요한 가혹한 환경을 위해 설계된 통합형, 모터 근접형, 사전 엔지니어링된 솔루션을 제공합니다. Armor PowerFlex 인버터는 설치 비용, 설치 시간 및 계획되지 않은 가동 중단 시간을 최소화하는 혁신적인 설계를 결합합니다. 여러 구성요소를 하나의 통합 모터 컨트롤 솔루션으로 대체합니다.

Frame A 1...3 Hp, 0.75...2.2 kW

Frame B 5...10 Hp, 3.7...7.5 kW

차세대 On-Machine 인버터 알아보기

Armor PowerFlex 모터 컨트롤 솔루션을 통해 On-Machine 모터 컨트롤을 한 단계 끌어올렸습니다. 스마트하고 안전성과 보안성이 뛰어나며 간단한 Armor PowerFlex 인버터는 귀사의 적용 요구를 충족하도록 설계된 확장 가능한 솔루션입니다.

당사의 On-Machine 솔루션은 OEM 및 엔드 유저를 위한 캐비닛 기반 솔루션에서 발생하는 문제를 방지하는 분산형 장비 설계 접근법입니다.

가장 까다로운 애플리케이션을 위한 On-Machine™ 모터 제어 솔루션
브로슈어
가장 까다로운 애플리케이션을 위한 On-Machine™ 모터 제어 솔루션

Armor™ PowerFlex® 모터 제어 솔루션 – 스마트한 운영, 안전성, 보안성, 사용 편의성을 충족하는 솔루션

지금 다운로드

OEM이든 엔드 유저이든 귀하의 시간은 소중합니다

신속하게 작업을 시작하고 실행하는 것이 중요한 경우 Armor PowerFlex 모터 제어 솔루션이 도움이 될 수 있습니다. Armor PowerFlex 인버터와 Logix 제어 플랫폼은 하나의 사용자 친화적인 소프트웨어 환경을 공유합니다. 공유 플랫폼이기 때문에 통합 시스템을 더욱 쉽고 빠르게 설계, 통합 및 유지보수할 수 있습니다.

On-Machine 솔루션은 OEM이든 엔드 유저이든 상관없이 모두에게 적합합니다. Armor PowerFlex 드라이브를 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

  • 엔지니어링 시간 단축 및 신속한 통합 지원
  • 유연한 장착 방향과 빠른 연결 케이블을 통해 설치 시간 단축
  • 장비 설계에 대한 더욱 단순한 모듈형 접근법으로 총 비용 감소
  • 환경적으로 견고한 설계로 고장 위험 감소
OEM이 On-Machine 솔루션을 선택해야 하는 이유
자동화된 창고. 컨베이어에서 움직이는 예비 부품이 있는 상자
인포그래픽
OEM이 On-Machine 솔루션을 선택해야 하는 이유

Armor PowerFlex 드라이브 On-Machine 솔루션을 선택하여 전사적으로 사용할 수 있는 실시간 데이터로 장비 활용도를 극대화하십시오.

지금 다운로드
엔드 유저가 On-Machine 솔루션을 선택해야 하는 이유는?
미래지향적 스마트 공장 4.0 IOT 사물인터넷 디지털 기술을 사용하는 아시아인 엔지니어, 디지털 프로세스 미래 산업 생산 관리 스마트 기술 앱 시스템 제어 공장 배경
인포그래픽
엔드 유저가 On-Machine 솔루션을 선택해야 하는 이유는?

Armor PowerFlex 드라이브 On-Machine 솔루션은 제어 장치와 하드웨어를 캐비닛 외부로 이동시켜 바닥 공간을 절약하고 배치 시간을 최소화합니다.

지금 다운로드

설계에 내재된 내구성과 안전성

 

더러운 곳에서 장비를 깨끗하게 유지하는 것은 필수입니다. Armor PowerFlex 인버터는 물세척을 견디도록 설계되었으므로 가장 가혹한 적용 분야에 적합합니다. 당사의 스마트하고 안전하며 보안이 뛰어나고 사용이 쉬운 기능은 여기서 그치지 않습니다. Armor PowerFlex 인버터에 통합된 네트워크 안전은 장비 설계를 간소화하고 구성요소 중복을 최소화하는 데 도움이 됩니다.

Armor PowerFlex 인버터 대화형 데모
산업용 운송 라인. 빨간색 병이 라인 위에 나타납니다. Armor PowerFlex 제품에 부식성 액체가 흘러내리며 내구성을 보여줍니다.
Armor PowerFlex 인버터 대화형 데모

Armor PowerFlex 인버터가 캐비닛 없는 설계를 지원하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

자세히 알아보기

스마트 모터 컨트롤 결정

안전 비용 절감 원형 차트 파란색 음영이 8시를 가리킴

안전 비용 절감

네트워크로 연결된 안전은 공통 소프트웨어 및 하드웨어 경험을 통해 비용 효율적인 장비 안전을 구현합니다.

더 빠른 시운전 원형 차트 파란색 음영은 5시를 가리킴

더 빨라진 시운전

프리미어 통합은 설계, 설정, 작업 및 유지보수에 이르기까지 일관된 사용자 편의성을 제공합니다. 이를 통해 전사적으로 데이터에 액세스할 수 있습니다.

가동 중단 시간 비용 절감 원형 차트 파란색 음영이 10시를 가리킴

가동 중단 시간 비용 절감

예측적 유지보수를 위한 실시간 장치 데이터를 얻고 상위 수준의 분석 모델을 액세스하십시오.

안전 비용 절감 원형 차트 파란색 음영이 8시를 가리킴

속도, 설계, 설치 및 통합

로컬 분리 및 동적 브레이크와 같은 기능을 통일성 있는 결과로 결합하는 통합 솔루션입니다.

안전 비용 절감 원형 차트 파란색 음영이 8시를 가리킴

고장복구 수리 시간(MTTR) 단축

사용자 정의 패널을 제거하여 더 빠른 온프레미스 설치 및 설계 변경.

안전 비용 절감 원형 차트 파란색 음영이 8시를 가리킴

오류 감소

모든 현장 연결을 위한 빠른 분리 케이블은 배선 실수로 인한 테스트 실패를 최소화합니다.

기능 및 이점

  • 3상 비동기 모터, 영구 자석 모터 및 고효율 동기 저항 모터 지원
  • 위생적인 설계의 IP66, 타입 4/12 외함 장착
  • 넓은 모터 용량 범위와 넓은 환경 범위 제공
  • 내장된 Device Level Ring 기능을 사용하여 탄력적이고 폴트 방지 기능이 있는 듀얼 포트 기가비트 EtherNet/IP™ 네트워크를 사용합니다.
  • 두 가지 프레임으로 제공: 3Hp 및 10Hp
  • 유연한 장착 설치 제공
  • 통합 마법사 및 작업 흐름을 통해 설치, 설정 및 시운전 용이
  • 예측 기능과 함께 포괄적인 로컬 및 네트워크 상태 표시 및 진단 사용
  • 빠른 분리 연결 장착

Armor PowerFlex 안전 인버터

  • STO, SS1, SLS, SLP, SDI, SBC 등 첨단 안전 기능 지원
  • 하나의 제품에서 물리적 결선 방식 및 통합(CIP) 안전 제공
  • 사용자 안전 I/O 장착

산업

세계 어디서나 기업 고유의 산업 자동화 문제를 해결해 드릴 수 있는 전문성과 해결책을 갖추고 있습니다.

식음료(F&B)
식음료(F&B)
식음료(F&B)
The Connected Enterprise®를 구성하는 식음료 제조 자동화 및 제어 시스템은 소비자의 입맛 변화에 더욱 민첩하게 대응할 수 있도록 도와드립니다.
자세히 알아보기
자동차 및 타이어
자동차 및 타이어
자동차 및 타이어
Rockwell Automation continues to evolve alongside the automotive and tire industries with robust automotive manufacturing solutions to help plants operate more efficiently.
자세히 알아보기
OEM 및 장비 제조 업체를 위한 솔루션
OEM 및 장비 제조 업체를 위한 솔루션
OEM 및 장비 제조 업체를 위한 솔루션
신뢰할 수 있는 파트너로서 Rockwell Automation은 귀사의 제품을 차별화하고 업계의 요구를 충족하며 고객에게 유용한 결과를 제공할 수 있도록 도와드립니다.
자세히 알아보기
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CE 마크
  • cULus Listed
  • KCC
  • NEMA ICS 7.1
  • RCM
  • RoHS: EU RoHS, BSMI RoHS, China RoHS
  • SEMI  F47
Documentation
Product Profiles 출판
OEM On-Machine Infographic 280-SP003_-KO-P
End User On-Machine Infographic 280-SP004_-KO-P
Miscellaneous 출판
Armor PowerFlex Motor Control Solutions Brochure 35-BR001_-KO-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어
  4. Chevron LeftChevron Left 가변 주파수 인버터(VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left Armor PowerFlex 인버터