Loading

Armor PowerFlex On-Machine 모터 컨트롤
Allen-Bradley

Armor PowerFlex® 인버터는 통합 기가비트 듀얼 포트 EtherNet/IP™, 다양한 모터 컨트롤 옵션, 유연한 장착 옵션, 하드웨어 및 네트워크 안전 기능을 제공하는 차세대 On-Machine® 모터 컨트롤입니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
베스트 셀링
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지 당 제품:
1 - 1 의 0 결과
CloseClose
비교상품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
지우기
지금 비교해보세요 (0)
Overview
Allen Bradley

당사의 Armor™ PowerFlex® 35 시리즈 On-Machine™ 드라이브는 통합 기가비트 듀얼 포트 EtherNet/IP™, 다양한 모터 컨트롤 옵션, 유연한 장착 옵션, 하드웨어 및 네트워크 안전 기능을 제공하는 차세대 On-Machine 모터 컨트롤입니다. Logix 및 Studio 5000® 설계 소프트웨어와 통합되어 뛰어난 성능과 편리함을 제공합니다. 

이 인버터는 설치 시간과 비용 절약이 가장 중요한 가혹한 환경을 위해 설계된 통합형, 모터 근접형, 사전 엔지니어링된 솔루션을 제공합니다. Armor PowerFlex 인버터는 설치 비용, 설치 시간 및 계획되지 않은 가동 중지 시간을 줄이는 혁신적인 설계를 결합합니다. 여러 구성요소를 하나의 통합 모터 컨트롤 솔루션으로 대체합니다.

개요

  • 480V AC에서 0.75~15kW/1~20Hp의 정격 전력 제공
  • 3상 비동기 모터, 영구 자석 모터 및 고효율 동기 저항 모터 지원
  • IP66/ 유형 4/12 외함 제공
  • 위생 친화적 설계 제공
  • 내장된 Device Level Ring 기능을 사용하여 탄력적이고 폴트 방지 기능이 있는 기가비트 EtherNet/IP™ 네트워크를 사용합니다.
  • 모든 현장 연결을 위한 빠른 분리 케이블로 설치 시간 단축 및 배선 오류 최소화
  • 100Ka SCCR에 등재됨

Armor PowerFlex 35S AC 안전 인버터

  • 하드웨어 및 통합 네트워크(CIP Safety) STO 및 고급 안전 기능 제공[Cheryl, 해당되는 경우 CIP 안전 제품 및/또는 기능 페이지에 연결할 수 있음]
동영상
Armor PowerFlex 드라이브 소개

Armor PowerFlex 모터 컨트롤 솔루션을 통해 On-Machine 모터 컨트롤을 한 단계 끌어올렸습니다. 스마트하고 안전성과 보안성이 뛰어나며 간단한 Armor PowerFlex 인버터는 귀사의 적용 요구를 충족하도록 설계된 확장 가능한 솔루션입니다. 


사양

DownloadDownload
Armor PowerFlex 인버터 사양 기술 데이터
인증
  • 출시 예정
추가 정보가 필요하십니까?

CAD 도면 파일, 3D 모델 등을 포함해 제품에 관한 추가 정보는 당사 제품 카탈로그에서 확인할 수 있습니다.

제품 카탈로그

추천

식음료(F&B)
식음료(F&B)
산업
산업
식음료(F&B)
The Connected Enterprise®를 구성하는 식음료 제조 자동화 및 제어 시스템은 소비자의 입맛 변화에 더욱 민첩하게 대응할 수 있도록 도와드립니다.
자세히 알아보기
자동차 및 타이어
자동차 및 타이어
산업
산업
자동차 및 타이어
Rockwell Automation continues to evolve alongside the automotive and tire industries with robust automotive manufacturing solutions to help plants operate more efficiently.
자세히 알아보기
OEM 및 장비 제조 업체를 위한 솔루션
OEM 및 장비 제조 업체를 위한 솔루션
역량
역량
OEM 및 장비 제조 업체를 위한 솔루션
신뢰할 수 있는 파트너로서 Rockwell Automation은 귀사의 제품을 차별화하고 업계의 요구를 충족하며 고객에게 유용한 결과를 제공할 수 있도록 도와드립니다.
로크웰 오토메이션의 역량 알아보기
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어
  4. Chevron LeftChevron Left 가변 주파수 인버터(VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left Armor PowerFlex On-Machine 모터 컨트롤