Loading

속도 모니터링 안전 릴레이
Allen-Bradley

MSR57P 속도 모니터링 안전 릴레이는 작동 중 수동 조작이 필요한 모션 애플리케이션용으로 설계되었습니다. MSR55P 속도 모니터링 안전 릴레이는 단상 및 3상 모터에서 센서 없이도 정지 감지 가능한 용도로 사용합니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sort & Filter
CloseClose
Filter & Refine
Clear All
Sort By Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
View Results
Showing 1 - 1 of 0 Results
Sort By:
Filter & Refine
Best Selling
Chevron UpChevron Up
Product information Configure product Add to project

Items Per Page:
1 - 1 of 0 Results
CloseClose
Number of compared products:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Clear All
Compare Now (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

MSR57P 속도 모니터링 안전 릴레이는 작동 중 수동 조작이 필요한 모션 애플리케이션용으로 설계되었습니다.

MSR55P 속도 모니터링 안전 릴레이는 단상 및 3상 모터에서 센서 없이도 정지 감지 가능한 용도로 사용합니다.

MSR57P 속도 모니터링 안전 릴레이

  • N.O. Solid-State 안전 출력 6개 및 Solid-State 보조 출력 4개 포함
  • 한 개 또는 두 개의 인코더 제공(사인/코사인 및 TTL)
  • 진단용 상태 표시기 8개 포함
  • DPI 구성 포트 제공
  • 67.5mm(2.7in.) 제공 DIN 레일 하우징
  • 탈부착이 가능한 터미널 포함

MSR55P 속도 모니터링 안전 릴레이

  • 단상 및 3상 모터의 안전한 정지 감지 기능을 제공합니다.
  • 외부 센서 필요 없음
  • 독립적인 방향
  • 파손된 배선 감지
  • 45mm(1.8in.) 하우징 제공
  • EN ISO 13849-1에 따른 Performance Level(PL) e 및 Category 4
  • IEC/EN 62061에 따른 SIL-Claimed Level(SIL CL) 3
  • IEC/EN 61508, IEC/EN 61511 및 EN 61800-5-2에 따른 Safety Integrity Level(SIL) 3

추가 정보

Rockwell Automation의안전 구성요소 및 통합된 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 공장 현장의 문제점을 이해하고 있으며 업계 최대의 안전 포트폴리오를 바탕으로 고객의 목표 달성을 지원합니다.

인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • cULus Listed
  • RCM
  • TÜV 인증

지침

  • 2006/42/EC 장비 지침
  • 2004/108/EC EMC 지침
  • 2011/65/EU RoHS 지침

표준 준수

MSR57P 속도 모니터링 안전 릴레이

  • IEC 61800-5-2:2016
  • EN 61800-5-2:2017
  • IEC 61800-5-1:2007 + A1:2016
  • EN 61800-5-1:2007 + A1:2017
  • EN ISO 13849-1:2015
  • IEC 62061:2015
  • EN 62061:2015 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
  • IEC/EN 61508 Parts 1-7:2010

MSR55P 속도 모니터링 안전 릴레이

  • EN ISO 13849-1:2015
  • EN 61508 Parts 1-7:2010
  • EN 62061:2005 + A1:2013 + A2:2015
  • EN 61000-6-2:2005
  • EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
  • EN 61000-6-7:2015
  • EN 61800-5-2:2017
  • EN 63000:2018

제품 안전 기능

MSR57P 속도 모니터링 안전 릴레이

기계 응용 분야 및 IEC/EN 61511-1의 응용 분야에서 전기 모터의 정지 모니터링. 정지 모니터는 관련 표준(Cat. 4, PLe에서 EN ISO 13849-1, SIL CL3(IEC/EN 62061, IEC/EN 61508, IEC/EN 61800-5-2))의 요구 사항을 준수하며 Cat. 4/PLe 및 SIL 3까지의 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.

MSR55P 속도 모니터링 안전 릴레이

Cat. 4, PLe(EN ISO 13849-1) 및 SIL CL3(EN 61508/EN 62061)까지의 기계 안전 응용 분야에서 전기 모터에 대한 정지 모니터링.

Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous Publication
Guardmaster 안전 릴레이 브로슈어 GLSAFE-BR003_-KO-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 안전 제품 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 속도 모니터링 안전 릴레이 Chevron RightChevron Right