- Guardmaster® 안전 릴레이 및 MSR 릴레이 제품군을 위한 타이밍 기능이 있는 확장 모듈 제공
- 베이스 유닛과 동일한 무결성을 유지하면서 출력 수 증가
- 다중 입력/출력 구성 제공
- Overview
- Documentation
Overview
출력 지연 단일 기능 안전 릴레이는 입력 신호를 받은 후 전력이 일정한 기간 동안 유지되어야 하는 애플리케이션에 사용됩니다(예: 정지 버튼을 누른 후 일정한 기간 동안 고정 위치에 가드 도어를 유지하기 위한 스위치 조작).
사양
인증
CU4
- BG
- 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
- c-Tick
- cULus
MSR38D/DP
- 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
- c-Tick
- cULus
- TÜV
MSR138DP
- 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
- c-Tick
- cULus
- TÜV
Documentation
| Installation Instructions | 출판 |
|---|---|
| Minotaur CU4 모니터링 안전 릴레이 설치 매뉴얼 | 440R-IN071_-MU-P |
| Minotaur MSR38D/DP 모니터링 안전 릴레이 설치 매뉴얼 | 440R-IN052_-MU-P |