- 특정 조건이 충족되는 경우 안전 기능의 자동 일시 중단 가능
- PSDI(존재 감지 장비 초기화) 기능으로 최대 세 개의 라이트 커튼 모니터링
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
로크웰 오토메이션의 뮤팅 라이트 커튼 모니터링 릴레이를 사용하면 특정 조건이 충족될 경우 안전 기능을 자동으로 일시 중단할 수 있습니다. 자재 취급 애플리케이션에서 장비를 정지하지 않고 자재가 보호 필드를 통과할 수 있습니다. 이 모듈들은 뮤팅 기능 외에도 PSDI(존재 감지 장치 초기화) 기능으로 최대 3개의 라이트 커튼을 모니터링합니다.
인증
- 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
- cULus Listed
- TÜV 인증
- 모든 해당 규정에 대해 UKCA 표시
근거 기준:
- EN ISO 13849-1: 2008에 따른 Performance Level(PL) e 및 Cat. 4
- IEC/EN 62061에 따른 SIL Claimed Level (SIL CL) 3
- IEC/EN 61508에 따른 Safety Integrity Level(SIL 3)
IEC/EN 61496-1, 라이트 커튼의 교차 오류 모니터링에 따라 타입 4 라이트 커튼 또는 타입 2 자체 테스트 라이트 커튼을 연결하는 데 적합합니다.
표준
- EN 61496-1:2004 + A1:2008
- IEC 61496-2:2006
- EN ISO 13849-1:2008
- EN 61508 Part 1-7:1998-2000
- EN 50178:1997
- EN 62061:2005
- EN 61000-6-4:2007
- EN 61000-6-2:2005
지침
- 2006/42/EC 장비 지침
- 2004/108/EC EMC 지침
제품 안전 기능
MSR4x 안전 기반 제어 장치 및 MSR4xE 확장 모듈은 최대 안전 cat. 4/SIL3/SIL CL3(EN 61508/EN 62061) 및 PLe(EN ISO 13849-1)의 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.
Documentation
Product Profiles | 출판 |
---|---|
Bulletin 445L Muting Controller Box Product Profile | 445L-PP007_-EN-P |
Miscellaneous | 출판 |
---|---|
Guardmaster 안전 릴레이 브로슈어 | GLSAFE-BR003_-KO-P |