Loading

안전 모션 컨트롤
Allen-Bradley

안전 모션 제어 제품은 시스템 안전을 극대화하면서 성능과 에너지 효율성을 향상하도록 설계되었습니다.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브

ArmorKinetix® 분산형 서보 드라이브는 컴팩트한 On-Machine™ 크기로 Kinetix® 5700 서보 드라이브의 고성능을 제공하기 때문에 그 어느 때보다 생산 장비의 효율성, 유연성 및 경제성을 높일 수 있습니다. 통합 드라이브-모터 솔루션 및 니어모터 드라이브로 제공되는 이 기술은 장비 설계를 위한 혁신적인 접근 방식을 가능하게 하여 더 적은 부품과 종단이 필요하고 바닥 공간 요건이 더 적습니다.

제품 세부 정보

Main Image

Kinetix 5700 서보 드라이브

로크웰 오토메이션의 Bulletin 2198 Kinetix® 5700 서보 드라이브는 대규모의 맞춤 장비 제조 업체 애플리케이션에서도 Ethernet/IP 통합 모션의 가치를 발휘합니다. Kinetix 5700 서보 드라이브는 시운전 시간을 줄이고 장비 성능을 향상시킵니다. 이 드라이브는 장비를 더 빨리 가동하기 위해 필요한 간편성, 성능 및 공간 절약을 제공합니다.

제품 세부 정보

Allen-Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5500 서보 드라이브는 CompactLogix™ 5370 컨트롤러에 연결 및 연동되며 EtherNet/IP™ 통합 모션을 지원합니다.

Kinetix 5500 서보 드라이브

Bulletin 2198 Kinetix® 5500 서보 드라이브는 CompactLogix™ 5370 컨트롤러에 연결 및 연동되며 EtherNet/IP™ 통합 모션을 지원합니다. 혁신적인 소형 디자인의 Kinetix 5500 드라이브는 장치 설치 면적을 최소화하고 시스템 배선을 간소화합니다. 또한 듀얼 포트 Ethernet 덕분에 리니어 토폴로지와 DLR(Device Level Ring) 토폴로지가 모두 가능합니다.

제품 세부 정보

Main Image

Kinetix 5300 서보 드라이브

중소형 장비에 적합한 Bulletin 2198 Kinetix® 5300 서보 드라이브는 필수 장비 제조 필요성을 충족하는 간소화된 제품으로 EtherNet/IP 서보  드라이브에 관하여 Allen-Bradley 통합 모션에서 기대할 수 있는 설계 유연성을 제공합니다.       

제품 세부 정보

Main Image

Kinetix 5100 서보 드라이브

Bulletin 2198 Kinetix® 5100 서보 드라이브는 단일 제품 형태로 서보 솔루션에 사용할 수 있는 확장 가능 옵션입니다. 이 드라이브는 15kW까지 용량 범위가 늘어난 솔루션으로, 독립형, Micro 800 또는 Logix 제어 애플리케이션을 지원합니다. Kinetix 5100 드라이브는 표준 입력 및 출력, 다양한 제어 모드, 안전 토크 오프 및 듀얼 포트 EtherNet/IP로 각종 네트워크 토폴로지에 사용할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Allen-Bradley Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP 서보 드라이브는 고성능 통합 모션을 개방형 EtherNet/IP 네트워크와 결합합니다.

Kinetix 6500 서보 드라이브

로크웰 오토메이션의 Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP™ 서보 드라이브는 고성능 통합 모션을 개방형 EtherNet/IP 네트워크와 결합합니다. 이러한 드라이브는 EtherNet/IP를 사용해서 고성능 서보 및 인버터, I/O, 스마트 액추에이터 및 기타 EtherNet/IP 연결 장치를 통합하는 솔루션의 일부가 될 수 있으며, 이 드라이브는 안전 기능으로 운영자 안전을 개선하고 장비의 효율성을 높여 줍니다. 모듈형 구조는 나중에 장비를 향상할 때도 사용할 수 있는 조정 가능한 플랫폼을 제공합니다.

제품 세부 정보

Allen-Bradley EtherNet/IP 절대 인코더

EtherNet/IP 절대 인코더

EtherNet/IP™ 절대 인코더는 리니어 네트워크와 DLR(Device Level Ring) 토폴로지를 지원할 수 있도록 내장형 EtherNet/IP 스위치와 듀얼 Ethernet 포트로 설계되었습니다. 이 인코더는 EtherNet/IP 네트워크를 통해 보조 피드백을 직접 제공하므로 점대점 배선을 할 필요가 없습니다. 이러한 엔코더는 힘든 산업 환경에서 고성능 및 안정성을 유지할 수 있도록 설계되었습니다. 로크웰 오토메이션의 인코더 제품에는 EtherNet/IP의 통합 모션을 사용하여 장비 애플리케이션에 대한 피드백 전용 축으로 인코더를 도입하는 모델이 포함되어 있습니다. 또한 속도, 방향 또는 위치 모니터링 안전 기능이 필요한 안전 애플리케이션용으로 설계된 모델도 제공합니다.

제품 세부 정보
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어
  4. Chevron LeftChevron Left 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 안전 모션 컨트롤