Loading

안전 입력/출력(I/O)
Allen-Bradley

안전 I/O 포트폴리오는 규정 준수와 장비 성능을 향상할 수 있도록 광범위한 성능 및 연결 속성을 갖춘 로컬, 분산 및 On-Machine™ 옵션을 제공합니다.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

안전 I/O 포트폴리오는 규정 준수와 장비 성능을 향상할 수 있도록 광범위한 성능 및 연결 속성을 갖춘 로컬, 분산 및 On-Machine™ 옵션을 제공합니다. 

Compact 5000 I/O 모듈
Allen-Bradley Compact 5000 I/O 모듈
Compact 5000 I/O 모듈

Rockwell Automation의 Bulletin 5069 Compact 5000™ I/O 모듈은 소형 설계로 우수한 제어 성능을 발휘하며, Logix 플랫폼의 성능 역량을 확대해 줍니다. CompactLogix™ 5380 Compact GuardLogix® 5380 또는 CompactLogix 5480 시스템의 로컬 I/O 모듈이며, 안전 옵션도 사용 가능합니다. 이러한 모듈은 안전 모듈 제한이 적용되는 CompactLogix 5380, Compact GuardLogix® 5380, ControlLogix 5480, ControlLogix® 5580 및 GuardLogix 5580 컨트롤러용 EtherNet/IP 네트워크에서 이상적인 분산 I/O 솔루션입니다. 필요 처리량이 많은 애플리케이션에 적합합니다.

제품 세부 정보
FLEX 5000 I/O 모듈
Allen-Bradley FLEX 5000 I/O 모듈
FLEX 5000 I/O 모듈

견고하고 유연한 분산 I/O 솔루션인 FLEX 5000™ I/O 모듈을 사용하면 업무상 필요에 맞는 I/O를 선택할 수 있습니다. FLEX 5000 I/O는 속도가 더 빠르고 대역폭도 넓은 1Gb EtherNet/IP™ 연결이 가능하여 통신 수준이 향상됩니다. 네트워크 아키텍처의 유연성을 높이기 위해 이 모듈에는 구리선 포트 2개 또는 광통신 포트(SFP) 2개가 포함되어 있으며 DLR, 스타, 리니어, PRP 토폴로지를 지원합니다.

제품 세부 정보
1756 ControlLogix 섀시 기반 모듈
Allen-Bradley 1756 ControlLogix 섀시 기반 모듈
1756 ControlLogix 섀시 기반 모듈

Bulletin 1756 ControlLogix® 섀시 기반 모듈은 애플리케이션 요구에 맞춰 디지털, 진단 디지털, 아날로그, 모션 컨트롤, 특수 I/O, 컴퓨팅 모듈을 다양하게 제공합니다. 이 섀시 기반의 모듈은 ControlLogix 컨트롤러의 로컬 섀시 또는 ControlNet™이나 EtherNet/IP™ 네트워크를 통해 ControlLogix 컨트롤러에 연결된 섀시에서 자유롭게 사용할 수 있습니다.

제품 세부 정보
ArmorBlock Guard I/O 모듈
Allen-Bradley ArmorBlock Guard I/O 모듈
ArmorBlock Guard I/O 모듈

Bulletin 1732 ArmorBlock® Guard I/O™ 모듈은 기존의 안전 시스템용 분산 I/O가 가진 장점을 모두 갖추고 있습니다. 이 모듈은 EtherNet/IP™용 IP67 정격 패키지로 제공되며 장비에 바로 장착할 수 있습니다.

제품 세부 정보
CompactBlock Guard I/O 모듈
Allen-Bradley CompactBlock Guard I/O 모듈
CompactBlock Guard I/O 모듈

Bulletin 1791DS와 1791ES CompactBlock™ Guard I/O™ 모듈은 안전 시스템을 위한 분산 I/O의 이점을 제공합니다. 이들 모듈은 DeviceNet™ 또는 EtherNet/IP™ 네트워크에서 통신하는 안전 컨트롤러와 함께 작동되며 이러한 네트워크는 CIP™ Safety를 사용합니다. CompactBlock Guard 안전 I/O는 GuardLogix® 및 SmartGuard™ 컨트롤러와 작동되도록 최적화되었습니다.

제품 세부 정보
POINT Guard I/O 모듈
Allen-Bradley POINT Guard I/O 모듈
POINT Guard I/O 모듈

POINT Guard I/O™ 모듈은 표준 POINT I/O™ 시스템에 맞도록 설계된 안전 정격 I/O 모듈로 최대 밀도 I/O 솔루션에 자동화 및 안전 기능을 제공합니다. POINT Guard I/O는 GuardLogix® 컨트롤러에는 EtherNet/IP™의 CIP™ Safety 프로토콜, SmartGuard™ 600 컨트롤러에는 DeviceNet™을 사용하여 통신합니다.

제품 세부 정보
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 안전 제품 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 안전 입력/출력(I/O) Chevron RightChevron Right
계속 진행하기 위해 쿠키 설정을 업데이트하십시오..
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • 소셜 미디어 쿠키
  • 기능 쿠키
  • 성능 쿠키
  • 마케팅 쿠키
  • 모든 쿠키
귀하는 쿠키 설정을 언제든지 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 이곳에서 확인하십시오. {0} 개인 정보 보호 정책
CloseClose