Loading

안전 PLC
Allen-Bradley

안전 제어 시스템은 자동화된 프로세스를 안전한 상태로 만드는 데 일반적으로 필요한 물리적 결선 방식의 릴레이 시스템을 대체하면서 복합 안전 애플리케이션에 기존 프로그래밍이 가능한 제어의 장점을 적용했습니다.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley
Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogix Modules

ControlLogix 5580 컨트롤러

로크웰 오토메이션의 ControlLogix® 및 GuardLogix® 5580 컨트롤러는 향상된 성능과 용량, 생산성 및 보안성으로 제조용 스마트 장비에 대한 수요 증가에 부응합니다. 이러한 컨트롤러는 생산성을 극대화하고 시운전 시간을 단축하는 표준 프레임워크로 Studio 5000 설계 환경을 사용합니다. 이 프레임워크는 고속 모션 분야와 SIL2/PLd 및 SIL3/PLe 안전 솔루션을 위해 EtherNet/IP로 통합 모션을 관리합니다. 이러한 컨트롤러는 고성능 통신, I/O 및 최대 256개의 축 모션 컨트롤이 요구되는 분야에 적합합니다.

제품 세부 정보

Main Image

ControlLogix 5570 컨트롤러

로크웰 오토메이션의 ControlLogix® 5570 컨트롤러는 프로세스, 모션, 분산 및 고가용성 애플리케이션에 적합하며 표준, 안전, 초고온 및 On-Machine 모델로 제공됩니다. 로크웰 오토메이션의 Integrated Architecture™ 시스템에 들어 있는 이 컨트롤러는 Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment와 일반적인 네트워크 프로토콜을 사용합니다. 이러한 고성능 컨트롤러는 제어하기 쉽도록 일반적인 개발 환경에 일반적인 컨트롤 엔진을 제공합니다.

제품 세부 정보

Main Image

CompactLogix 및 Compact GuardLogix 5380 컨트롤러

로크웰 오토메이션의 CompactLogix™ 및 Compact GuardLogix® 5380 컨트롤러는 더욱 높은 성능과 늘어난 용량, 향상된 생산성 및 보안성으로 제조용 스마트 장비에 대한 수요 증가에 부응합니다. 모든 표준 및 안전 컨트롤러는 최신 프로그래밍 환경인 Studio 5000 Logix Designer® 애플리케이션을 사용하기 때문에 사용자가 협업을 통해 자신의 시스템을 설계하여 유지할 수 있습니다. 이 공통 환경에서는 효율성이 최적화될 뿐만 아니라 고속 모션 애플리케이션과 SIL 3/PLe 안전 솔루션에서도 EtherNet/IP™를 통해 통합 모션을 시운전하고 관리하는 데 필요한 시간이 줄어듭니다. 이러한 컨트롤러는 고성능 통신, I/O 및 최대 32개의 축 모션 컨트롤이 필요한 분야에 적합합니다.

제품 세부 정보

Main Image

CompactLogix™ 5370 컨트롤러

Bulletin 1769 CompactLogix™ 5370 컨트롤러는 Integrated Architecture® 시스템의 일부입니다. 이 컨트롤러는 통합 안전을 포함하며, 다른 모든 Logix 컨트롤러와 동일한 프로그래밍 소프트웨어, 네트워크 프로토콜 및 정보 기능을 사용합니다. 이로써 모든 제어 기능에 알맞은 공통의 개발 환경을 만들어 줍니다. 사용자는 일관성 있는 도구와 기능을 이용하여 엔지니어링 투자 비용을 절감하고, 진단 및 문제 해결을 간편하게 처리하고, 중소 규모 애플리케이션의 출시 속도를 높일 수 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image

SmartGuard 600 컨트롤러의 안전 기능

안전 기능을 갖춘 로크웰 오토메이션의 Bulletin 1752 SmartGuard™ 600 컨트롤러에는 16가지 안전 입력, 8가지 안전 출력, 4가지 펄스 테스트 소스와 EtherNet/IP™ 포트 옵션이 있습니다. 각 컨트롤러에서 DeviceNet™ 연결도 가능하므로 표준 CIP와 CIP 안전을 모두 지원합니다. EtherNet/IP 및 DeviceNet에서, 또는 내장된 USB 포트를 통해 설정 및 프로그래밍할 수 있습니다. 이 작고 경제적인 인텔리전트 컨트롤러를 사용하여 GuardLogix® 또는 기타 SmartGuard 안전 컨트롤러 사이에 안전 인터록을 수행할 수 있습니다.

제품 세부 정보
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 안전 제품 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 안전 PLC Chevron RightChevron Right
계속 진행하기 위해 쿠키 설정을 업데이트하십시오..
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • 소셜 미디어 쿠키
  • 기능 쿠키
  • 성능 쿠키
  • 마케팅 쿠키
  • 모든 쿠키
귀하는 쿠키 설정을 언제든지 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 이곳에서 확인하십시오. {0} 개인 정보 보호 정책
CloseClose