Loading

440R Guardmaster 안전 릴레이
Allen-Bradley

Guardmaster® 단일 기능 안전 릴레이는 ISO 13849-1 또는 IEC 62061과 같은 기능 안전 표준을 충족하도록 설계되었으며 설치 및 시스템 복잡성을 간소화하는 핵심 기능을 제공합니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sort & Filter
CloseClose
Filter & Refine
Clear All
Sort By Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
View Results
Showing 1 - 1 of 0 Results
Sort By:
Filter & Refine
Best Selling
Chevron UpChevron Up
Product information Configure product Add to project

Items Per Page:
1 - 1 of 0 Results
CloseClose
Number of compared products:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Clear All
Compare Now (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Guardmaster® 단일 기능 안전 릴레이는 ISO 13849-1 또는 IEC 62061과 같은 기능 안전 표준을 충족하도록 설계되었으며 설치 및 시스템 복잡성을 간소화하는 핵심 기능을 제공합니다. 또한 EtherNet/IP 인터페이스 옵션을 통해 GSR 지능형 안전 릴레이에서 정보를 수집하여 계획되지 않은 가동 중단 시간을 최소화하고 효율성을 향상하며 The Connected Enterprise®를 구현할 수 있습니다. Guardmaster 듀얼 GuardLink 안전 릴레이는 이 기능을 더 확장하여 GuardLink를 통해 직렬로 연결된 안전 스위치와 안전 센서의 진단 및 상태 정보도 공유합니다.

  • 다양한 안전 기능 제공
  • 로직, 리셋 및 타이밍 설정을 통해 다목적성 발휘
  • 간편한 설치 및 시스템 유연성을 제공하는 단선식 안전 릴레이 연결 포함
  • 터미널은 확실한 연결을 위해 전력 입력 및 출력별로 함께 그룹화됨
  • DIN 레일에서 에너지와 공간을 절약하는 소형 솔루션 제공
  • 설치를 단순화하는 일관적인 터미널 레이아웃 및 구성 제공
  • Guardmaster 안전 릴레이가 네트워크에서 통신할 수 있도록 Guardmaster EtherNet/IP 네트워크 인터페이스(440R-ENETR) 옵션 제공
  • GuardLink 기반 스마트 안전 장비와 함께 사용할 경우 개별 가드 도어와 E-stop까지 시스템 상태에 대한 정보를 제공하는 Guardmaster 듀얼 GuardLink 안전 릴레이 포함

추가 정보

  • GuardLink™ 기술 안전 시스템을 통해 커넥티드 엔터프라이즈에 안전을 구현하십시오. GuardLink 기술의 Allen-Bradley® Guardmaster® 스마트 안전 장비는 정보와 고급 기능 및 유연성을 제공합니다. 이 기술은 안전을 강화하고 기계 및 공장의 효율성을 높여 줍니다.
  • Rockwell Automation의안전 구성요소 및 통합된 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호할 수 있습니다. Rockwell Automation은 공장 현장의 문제점을 이해하고 있으며, 업계 최대의 안전 포트폴리오를 바탕으로 고객의 목표 달성을 지원합니다.
Chevron DownChevron Down
동영상
Guardmaster DG 안전 릴레이

Guardmaster® 듀얼 GuardLink®(DG) 안전 릴레이를 구성하는 방법을 알아보십시오.

인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
  • cULus Listed
  • TÜV 인증
안전 분류
  • DG/DI/DIS/CI/SI/EM/EMD: 아키텍처 및 애플리케이션 특성에 따라 EN ISO 13849-1:2006의 PLe 및 CAT4, IEC 61508:2010/IEC62061:2006의 SIL CL3까지 적합
  • GLP/GLT: 아키텍처 및 애플리케이션 특성에 따라 EN ISO 13849-1:2006의 PLd 및 CAT3, IEC 61508:2010/IEC62061:2006의 SIL CL2까지 적합
표준 준수
  • IEC 60204-1
  • EN ISO 13849-1
  • EN ISO 12100
  • IEC 61508
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Publication
Guardmaster DG Dual GuardLink Safety Relay Product Profile 440R-PP002_-EN-P
Guardmaster 440R-ENETR EtherNet/IP 네트워크 인터페이스 제품 소개서 440R-PP001_-KO-P
Guardmaster Guard Locking with Proximity Sensors Safety Relay (GLP) Product Profile 440RG-PP001_-EN-P
Minotaur Safety Relays to Guardmaster Safety Relays Family Migration Profile MIGRAT-PP011_-EN-P
Minotaur Safety Relays Family to Guardmaster Safety Relays Migration Profile MIGRAT-PP024_-EN-P
Miscellaneous Publication
Guardmaster 안전 릴레이 브로슈어 GLSAFE-BR003_-KO-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 안전 제품 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 440R Guardmaster 안전 릴레이 Chevron RightChevron Right