조명 제어 제품에는 Multi-Pole 조명 컨택터, 피더 차단 조명 컨택터 및 조합형 조명 컨택터가 있습니다. 멀티폴 조명 컨택터는 분기 회로용 20A 정격 접점이 있으며 최대 12폴 구성까지 가능합니다. 피더 차단 조명 컨택터를 사용하여 대형 조명 블록을 켜거나 끌 수 있습니다. 로크웰 오토메이션의 컨택터는 최대 2250A 크기로 제공됩니다. 이를 사용하여 풀버스 및 분할버스 조명 판넬보드를 제어할 수 있습니다.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
전시
1
-
1
의
0
결과
500L 상부 배선 피더 차단 조명 컨택터
로크웰 오토메이션의 Bulletin 500L 조명 컨택터는 백열등 필라멘트, 형광등, 수은등 및 커패시터로 전류를 보내주는 전자식 유지 컨택터입니다.
503L 및 회로 차단기
Bulletin 503L 조합형 광 컨택터와 회로 차단기는 Bulletin 500L 조명 컨택터와 공통 외함에 장착된 열동 전자식 회로 차단기로 이루어져 있습니다.
500LG 전기식 및 기계식 유지
로크웰 오토메이션의 Bulletin 500LG 전기식 및 기계식 유지 Multi-pole 조명 컨택터는 모듈형 소형 디자인과 설치가 간편한 점이 특징입니다.