Loading

개조형 산업 제어
Allen-Bradley

이러한 솔루션을 통해 제품 출시 기간을 단축하고 총 장비 설계, 개발, 납품 비용을 절감할 수 있습니다.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Rockwell Automation의 개조형 Allen-Bradley® 산업 제어 제품 포트폴리오는 사전 구성된 하드웨어 패키지에서 맞춤형 판넬까지 구비되어 있으므로 광범위한 업종에 알맞습니다. 이러한 솔루션을 각각 선택하여 출시 기간을 앞당기고, 장비 설계/개발/제공에 드는 총 비용을 절감할 수 있습니다(Total Cost To Design, Develop and Deliver).


더 많은 제품, 더 많은 옵션, 더 빠른 속도

고객의 목표에 맞춰 사용할 수 있도록 하는 것이 진정한 고객 서비스

필요에 맞게 개조된 산업 제어 제품을 손에 넣기 위해 몇 주일씩 기다리지 마십시오. Rockwell Automation은 가용성 전략에 따라 주문 후 최단 주기 시간 안에 제품을 설계 및 개발하여 납품하고 있습니다.

개조된 제품 하나를 납품하든 아니면 어셈블리를 납품하든 고객에게 가장 잘 맞게 맞춤 조정된 솔루션을 제공하는 것이 Rockwell Automation의 목표입니다.

개조형 산업 제어 브로슈어
Main Image
브로슈어
개조형 산업 제어 브로슈어

더 많은 제품, 더 많은 옵션, 더 빠른 속도.

지금 다운로드

견적에서 제공까지 담당자 한 명이 처리

  • 단일 공급업체에서 표준 제품 및 개조된 제품 제공
  • 고객별로 제품 유연성 발휘
  • 반복되는 고객의 요건에 대한 소규모 프로젝트
  • 품질과 제공을 통틀어 지속적인 성능 발휘

전력, 보호, 모니터링

Allen-Bradley의 전원 배전 판넬은 생산 현장 어디든 필요한 곳에 3상 전력을 제공합니다. 완전 조립된 로크웰 오토메이션의 맞춤형 판넬로 중요한 애플리케이션을 제어하고, 전력을 공급하고, 보호하십시오.

  • UL 891 등재된 데드 프론트 배전반
  • 생산 현장의 분산형 전원 배전
  • 푸쉬 버튼 어셈블리
  • 최대 1,200A의 주 회로 차단기
  • 최대 250A의 분기 회로 차단기 
배전 판넬 제품 소개서
Main Image
브로슈어
배전 판넬 제품 소개서

Allen-Bradley의 전원 배전 판넬은 생산 현장 어디든 필요한 곳에 3상 전력을 제공합니다.

지금 다운로드
Rockwell Automation 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

Rockwell Automation은 산업 전문성을 제공하여 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

견적 요청

추천

위험 장소 솔루션: NEMA 스타터
Main Image
브로슈어
위험 장소 솔루션: NEMA 스타터

Allen-Bradley는 유연하면서 설치하기 쉬운 조합형 및 비조합형 NEMA 스타터를 제공합니다.

방법 알아보기
간편한 판넬형 스타터 배선
Main Image
브로슈어
간편한 판넬형 스타터 배선

10분: 컴포넌트를 스냅인하는 시간과 기존 배선 시간 40분을 비교하십시오.

방법 알아보기
최적의 모니터링을 위한 신호 솔루션
Main Image
브로슈어
최적의 모니터링을 위한 신호 솔루션

다양한 신호 전송 제품이 있어 생산 일정을 제때 준수하는 것은 물론 아무리 어려운 자동화 문제도 해결할 수 있습니다.

방법 알아보기
연결
Main Image
브로슈어
연결

단자대 및 배전 단자대

방법 알아보기
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 제어 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 개조형 산업 제어