비쥬얼라이제이션 및 컴퓨팅 제품은 중요한 생산 및 프로세스 정보와 기업 데이터를 보여 주는 창이 됩니다. 모든 업종, 분야, 제조 환경 상관없이 어디서나 이러한 제품으로 개발 속도를 높이고 작업을 개선할 수 있습니다.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
전시
1
-
1
의
0
결과
6300T 박스 씬 클라이언트
당사의 ASEM 6300T 박스 씬 클라이언트에는 Intel Apollo Lake Atom 프로세서가 탑재되어 있어 HMI(Human Machine Interface), 산업용 사물인터넷(IIoT) 게이트웨이 및 데이터 로깅 응용 분야에 적합합니다.
6200 VersaView 5200
VersaView® 5200 씬(thin) 클라이언트에는 ThinManager® 소프트웨어만 통합되므로 ThinManager 분산 애플리케이션에 이상적입니다. 이 씬(Thin) 클라이언트는 원격 ThinManager 서버에서 전송된 콘텐츠를 표시하는 데 사용됩니다.
ASEM 6300B 박스 PC
Rockwell Automation의 ASEM™ 6300B 박스 PC는 다양한 크기와 프로세서로 제공되며 FactoryTalk® View SE 또는 FactoryTalk® Optix™ 소프트웨어와 페어링할 수 있습니다.
VersaVirtual 어플라이언스
Rockwell Automation의 VersaVirtual™ 어플라이언스는 FactoryTalk® View, 오퍼레이터/엔지니어 워크스테이션 등의 애플리케이션이 다수 필요한 소규모 시스템을 호스팅하도록 설계되었습니다.
6200 VersaView 5400 산업용 컴퓨터
당사의 VersaView® 5400에는 모서리가 없는 전면 유리, 10점식 멀티 터치스크린, 128GB solid-state드라이브 및 모든 용도에 적합한 장착 옵션이 있습니다.
ASEM 6300P 판넬 PC
Rockwell Automation의 ASEM™ 6300P 판넬 PC는 복잡한 산업용 작업을 처리할 수 있고 터치스크린 기술이 적용되어 편리성이 향상되었으며 다양한 크기로 제공됩니다.
ASEM 6300PA On-Machine 산업용 PC
ASEM™ 6300PA On-Machine™ 산업용 PC는 시간, 공간, 설치 비용을 절약합니다. 팬이 없는 디자인과 넓은 온도 사양을 갖춘 이 PC는 수년 동안 안정적으로 작동할 수 있도록 제작되었습니다.
6300MA On-Machine 산업용 모니터
Rockwell Automation의 ASEM™ 6300MA On-Machine™ 산업용 모니터는 운영을 더욱 유연하고 안정적으로 수행할 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 산업용 모니터는 적응형 장착 옵션을 제공하여 기계 설계자가 이상적인 위치에 모니터를 배치할 수 있습니다.
6176M 표준 모니터
Rockwell Automation의 6176M 표준 모니터는 USB 및 RS232 터치스크린 입력과 DVI 및 VGA 비디오 입력이 가능하며, 이미지 회전과 색상표 변경, 푸쉬 버튼 자동 리셋이 가능한 온스크린 디스플레이(OSD)를 갖춘 산업용 평면 컬러 모니터입니다.
6186M 성능 모니터
Rockwell Automation의 Bulletin 6186M 성능 모니터는 열 또는 충격 등 극한 환경 조건을 견딜 수 있습니다. Rockwell Automation의 성능 모니터는 모두 평면형이며 Class I, Div 2 위험한 위치 등급입니다.
6181X 디스플레이
Rockwell Automation의 Bulletin 6181X 위험한 위치용 디스플레이 일체형 컴퓨터는 IECEx, ATEX Category 3(가스 및 먼지) 등급이며 Class I Division 2 위험한 위치에 대한 UL Listed 제품입니다.
6181X 디스플레이 제외형
Rockwell Automation의 Bulletin 6181X, 1200XT 위험한 위치용 Non-Display 컴퓨터는 IECEx, ATEX Category 3(가스 및 먼지) 등급이며 Class I Division 2 위험한 위치에 대한 UL Listed 제품입니다. 이러한 벽 설치형 컴퓨터는 극한 환경용입니다.