비쥬얼라이제이션 및 HMI 솔루션을 통해 생산성, 혁신 및 세계화 필요에 대응할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션의 포트폴리오는 전기 운영자 인터페이스 터미널에서 분산 클라이언트/서버 HMI 및 정보 소프트웨어에 이르기까지 일관된 모양과 느낌으로 제작됩니다. 프로그래밍 툴 및 고급 소프트웨어 애플리케이션에는 개발 속도에 박차를 가하고 효율성을 높이기 위한 원격 액세스 및 데이터 분석 기능이 포함되어 있습니다.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
전시
1
-
1
의
0
결과
PanelView 800 그래픽 터미널 튜토리얼
이 동영상을 보고 Connected Components Workbench 소프트웨어를 사용하여 PanelView 800 그래픽 터미널을 최대한 활용할 수 있는 팁과 요령을 알아보십시오.
PanelView 800 그래픽 터미널 소개
PanelView™ 800 그래픽 터미널은 다양한 중소규모 애플리케이션을 충족하기 위한 독립형 장비에 적합합니다. 이 2분 길이의 동영상을 통해 주요 기능을 확인하고 경험을 최적화하십시오.
2711P PanelView Plus 6 400
Rockwell automation의 Bulletin 2711P PanelView™ Plus 6 그래픽 터미널을 사용하면 애플리케이션 상태 정보를 그래픽으로 표시, 감시 및 제어할 수 있습니다.
2711P PanelView Plus 7 그래픽 터미널
Rockwell Automation의 2711P PanelView™ Plus 7 그래픽 터미널은 표준 및 고성능 버전으로 제작되고 디스플레이 크기가 4 - 19인치(10 - 48cm)로 다양하며 와이드스크린 옵션이 있습니다.
2711PC PanelView Plus 6 Compact
Rockwell Automation의 Bulletin 2711PC PanelView™ Plus 6 소형 그래픽 터미널을 사용하면 애플리케이션 상태 정보를 그래픽으로 모니터링, 제어 및 표시할 수 있습니다.
PanelView 800 Graphic Terminals
Our Bulletin 2711R PanelView™ 800 Graphic Terminals are panel-mounted display devices that offer keypad or touch screen options for operator input.
PanelView 5000 Graphic Terminals
Our PanelView™ 5000 Graphic Terminals offer an intuitive, modern design and provide enhanced Logix integration that uses Studio 5000 View Designer™ software.
OptixPanel 그래픽 터미널
Rockwell Automation의 새로운 그래픽 터미널의 장점은? OptixPanel™ 그래픽 터미널은 밀봉된 HMI 어플라이언스에서 PC와 같은 사용자 경험을 제공합니다.