Loading

릴레이 및 타이머
Allen-Bradley

로크웰 오토메이션은 가장 엄격한 전 세계 표준 및 등급에 맞게 릴레이와 타이머를 설계, 제조 및 테스트하고 있습니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sort & Filter
CloseClose
Filter & Refine
Clear All
Sort By Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
View Results
Showing 1 - 1 of 0 Results
Sort By:
Filter & Refine
Allen-Bradley Bulletin 700-HX Multifunction Digital Timing Relays use a highly visible negative transmissive status indicator display to increase readability.
700-HX 다기능 디지털
이 릴레이는 가시성을 높이기 위해 네거티브 전송 상태 표시기 디스플레이를 사용하고 애플리케이션 유연성을 위해 두 가지 추가 모드를 제공합니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-HT Tube Base Timing Relays, for general purpose applications, mount on tube-type bases.
700-HT 튜브 베이스 타이밍 릴레이
이 릴에이는 범용에 가장 적합하며 튜브형 베이스에 장착됩니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-HR Dial Timing Relays are plug-in socket-mounted timing relays.
700-HR 다이얼 타입 타이밍 릴레이
이 릴레이는 플러그인 소켓 장착형 타이밍 릴레이입니다. 설치가 쉽고 패널 또는 DIN 레일에 장착할 수 있습니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-HNC Miniature Timing Relays are some of the smallest timing relays available.
700-HNC 소형 타이밍 릴레이
이 릴레이는 사용 가능한 가장 작은 타이밍 릴레이에 속합니다. 소켓이 있는 DIN 레일에 26mm(1.02인치)만 필요합니다.
DIN Rail Mount Timing Relay, 17mm
700-FE 절약형 타이밍 릴레이
이 릴레이는 폭이 17.5mm이고 타이밍 범위는 0.05초에서 100시간입니다.
Bulletin 700-FS DIN Rail High Performance Timing Relays have a 22.5 mm space-saving design and a timing range of 0.05 seconds to 300 hours. The multi-function timing helps you reduce stock and standardize your design.
700-FS 고성능 릴레이
이 릴레이는 22.5mm 공간 절약형으로 설계되었으며 타이밍 범위는 0.05초에서 300시간 사이입니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-HNK Ultra-Slim Timing Relays are some of the smallest plug-in relays on the market.
700-HNK 초슬림 타이밍 릴레이
이 릴레이는 시중에서 가장 작은 플러그인 릴레이에 속합니다. 차지하는 공간은 15.6mm(5/8인치)밖에 되지 않습니다. 소켓의 DIN 레일 공간.
Allen-Bradley Bulletin 700-HV Repeat Cycle Timing Relays provide cycled on-off switching when a signal is applied.
700-HV 반복 순환 타이밍 릴레이
이 릴레이는 신호를 받아 순환식으로 ON/OFF 전환합니다. ON/OFF 간격은 별도로 조정할 수 있습니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-HLF Terminal Block Timing Relays are relay- and socket-assembled modules for high-density applications.
700-HLF 터미널 블록식 타이밍 릴레이
이 릴레이는 접점수가 높은 애플리케이션을 위한 릴레이 조립식 모듈 및 소켓 조립식 모듈입니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-CF IEC Control Relays provide features required for demanding industrial applications.
700-CF IEC 산업용 제어 릴레이
이 릴레이는 기계적으로 연결된 접점, 타이밍 옵션, 긴 접점 수명 등 까다로운 산업용 애플리케이션에 필요한 기능을 IEC 설계로 제공합니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-EF IEC Control Relays offer universal wide range coils.
700-EF 산업용 제어 릴레이
이 릴레이는 4개의 코일이 24V…500V, 50-60Hz, DC의 제어 전압을 커버할 수 있도록 하는 저전력 소모 및 범용 광범위 코일을 제공합니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-K IEC Control Relays are compact sized industrial relays capable of switching low-energy signals.
700-K 미니어처 산업용 제어 릴레이
이 릴레이는 소형이며 저에너지 신호를 전환할 수 있습니다.
Allen-Bradley Bulletin 700S-CF IEC Safety Control Relays provide mechanically or mirror contact performance, which are required in feedback circuits for safety applications.
700S-CF IEC 안전 제어 릴레이
이 릴레이는 세이프티 애플리케이션용 피드백 회로에 필요한 기계식 접점 또는 미러 접점 성능을 발휘합니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-RTC Solid-state Timing Relays are fixed timing relays designed for applications requiring a specific time delay in which inadvertent timing changes must be avoided.
700-RTC NEMA Solid-state 고정 타이밍 릴레이
이 릴레이는 고정 타이밍 릴레이로서 일정한 시간 동안 갑작스러운 타이밍 변화를 막아야 하는 시간 지연 애플리케이션용으로 설계된 고정 타이밍 릴레이입니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-PS Solid-state Timing Relays are accurate solid-state timers that can be mounted.
700-PS NEMA Solid-state 조절 가능한 타이밍 릴레이
이 릴레이는 4극 및 2극 릴레이에 장착할 수 있습니다. 독립형으로 사용하려면 어댑터 플레이트에 장착할 수도 있습니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-N Industrial Relays are a low profile, high reliability switching solution.
700-N NEMA Low Profile 산업용 제어 릴레이
이것은 전기적으로 작동하는 릴레이로서 수동 오버라이드 기능과 함께 눈에 잘 보이는 빨간색 막대로 표시되는 상태 표시기를 갖추고 있습니다.
Allen-Bradley Bulletin 700S-P and 700S-PK Safety Control Relays are designed to meet worldwide safety standards.
700S 중부하 세이프티 컨트롤 릴레이
이 릴레이는 기계적으로 연결된 접점과 변조 방지 커버로 전 세계 안전 표준을 충족하도록 설계되었습니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-R Sealed Switch Relays work in extremely harsh, dirty environments and hazardous locations.
700-R NEMA 밀폐형 스위치 산업용 제어 릴레이
이 릴레이는 끝부분이 텅스텐으로 되어 있는 완전 밀폐형 접점을 포함하여 저압 회로에서 우수한 스위칭 신뢰성을 발휘합니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-P, 700-PH and 700-PK Heavy Duty Relays have four types of contact cartridges to meet your specific switching requirements.
700-P NEMA 중부하 릴레이
이 릴레이는 시간 지연, 래치 부착, 중복 및 논리 필요 접점을 제공하며 하나의 릴레이로 결합될 수 있습니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-HK Slim Line General Purpose Relays are ideal for a variety of high-density isolation and interposing applications.
700-HK 슬림 라인 릴레이
이 릴레이는 여러 가지 접점 수가 높은 절연 및 인터포징 애플리케이션에 적합합니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-HTA Alternating Relays serve as interposing relays between your controller and field devices.
700-HTA 교번 릴레이
이 릴레이는 컨트롤러와 필드 장비 사이에 인터포징 릴레이 역할을 하며 1차 또는 2차 부하를 선택하거나 둘 사이를 교대로 사용할 수 있습니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-HA Tube Base Relays are general purpose relays ideally suited for applications machine tool, pulp and paper, and transportation OEMs
700-HA 튜브 베이스 릴레이
이 범용 릴레이는 장비 툴, 펄프와 제지 및 교통 OEM 애플리케이션에 이상적인 범용 릴레이입니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-HJ Magnetic Latching Relays control lighting loads or continuous duty applications to save energy.
700-HJ 자석 래칭 릴레이
이 릴레이는 조명 부하 또는 연속 사용 애플리케이션을 제어하여 에너지를 절약해 줍니다.
Allen-Bradley 700-HF Miniature Square Base Relays are ideal for automotive applications.
700-HF 소형 사각형 베이스 릴레이
이 릴레이는 자동차 애플리케이션에 적합합니다.
front left angle view of a single, gray 700-HLTN2 terminal block relay with two wire connections on the left side and top of the relay marked with a white panel insert
700-HL 단자대 스타일 릴레이
이 단자대 릴레이에는 6.2mm 너비의 폴당 인터페이스가 포함되어 있으며 빠른 연결로 설치 비용을 줄일 수 있습니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-HG Power Relays are suitable for switching DC loads.
700-HG 전원 릴레이
이 릴레이는 DC 부하를 전환하는 데 적합하며 아크 억제를 위한 옵션형 자기 블로우아웃과 함께 사용할 수 있어 더 높은 전류의 DC 회로를 스위치할 수 있습니다.
Allen-Bradley 700-HC Miniature Square Base Relays are 4-pole plug-in relays for your low-energy switching applications.
700-HC 소형 아이스 큐브 릴레이
저에너지 스위치 애플리케이션을 위한 4극 플러그인 릴레이입니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-HP Relays are general purpose relays with plug-in PIN-style printed circuit board (PCB) terminals.
700-HP PCB 핀 스타일
Bulletin 700-HP 릴레이는 플러그인 핀 스타일의 인쇄 회로 기판(PCB) 터미널이 있는 범용 릴레이입니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-HD Flange Mount Square Base Relays feature blade-style quick connect terminals.
700-HD 플랜지 취부 사각형 베이스 릴레이
이 릴레이에는 블레이드 스타일의 빠른 연결 단자가 있습니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-HB Square Base Relays are designed for HVAC, elevator, and automotive industry applications.
700-HB 사각형 베이스 릴레이
이 릴레이는 HVAC, 엘리베이터 및 자동차 산업 애플리케이션용으로 설계되었으며 IEC 폐쇄형 터미널 및 NEMA 개방형 터미널 버전을 제공합니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-HPS PCB Pin Style Safety Control Relays feature mechanically linked contacts that are required for safety circuits
700-HPS PCB 핀 스타일 세이프티 릴레이
이 릴레이에는 EN 50205(Type B) 규격의 안전 회로에 요구되는 기계 연결식 접점이 있습니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-HHF Flange-Mounted Power Relays are small-sized general purpose relays that switch large loads.
700-HHF 플랜지 취부 전원 릴레이
이 릴레이는 큰 부하를 전환하는 소형 범용 릴레이입니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-SA Tube base Solid-state Relays are rated to 5 A load output current.
700-SA 튜브 베이스 Solid-state 릴레이
이 릴레이의 정격은 5A 부하 출력 전류입니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-SC Ice Cube Solid-state Relays are miniature, socketed relays rated to 3 A load output current.
700-SC 아이스 큐브 Solid-state 릴레이
이 릴레이는 3A 부하 출력 전류 정격의 소켓이 있는 미니어처 릴레이입니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-SK Slim Line Relays are solid-state relays compatible with HN121 or HN122 sockets
700-SK 슬림 라인 Solid-state 릴레이
이 릴레이는 HN121 또는 HN122 소켓 및 최대 2A 정격 전류와 호환됩니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-SH Hockey Puck Solid-state Relays can handle up to a 40 A continuous resistive load
700-SH 하키 퍽 Solid-state 릴레이
이 릴레이는 하키 퍽 모양의 패키지에 들어 있으며 방열판을 사용하여 최대 40A의 연속 저항 부하를 처리할 수 있습니다.
Allen-Bradley Bulletin 700-SF Square Base Relays are 3A rated solid-state relays compatible with HN116 sockets.
700-SF 사각형 베이스 Solid-state 릴레이
이 릴레이는 3A 정격의 Solid-state 릴레이로 HN116 소켓과 호환됩니다.
Best Selling
Chevron UpChevron Up
Product information Configure product Add to project

Items Per Page:
1 - 1 of 0 Results
CloseClose
Number of compared products:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Clear All
Compare Now (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

전 세계에 다양한 종류의 릴레이 및 타이머를 제공합니다. 가장 엄격한 전 세계 표준 및 등급에 맞춰 설계, 제조 및 테스트하고 있습니다.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 릴레이 및 타이머 Chevron RightChevron Right