당사의 범용 릴레이는 신뢰성 있는 설계, 신속한 교체, 판넬 공간 절약이 가능한 솔루션을 일반적인 릴레이 제어 애플리케이션을 위해 제공합니다.
튜브 베이스 릴레이
당사의 Bulletin 700-HA 튜브 베이스 릴레이는 장비 툴, 펄프와 제지 및 교통 OEM 애플리케이션에 이상적인 범용 릴레이입니다.
교번 릴레이
당사의 Bulletin 700-HTA 교번 릴레이는 컨트롤러와 필드 장비 사이의 인터포징(interposing) 릴레이 역할을 합니다. 교번 기능이 있어 1차 또는 2차 부하를 선택하거나 둘 사이를 번갈아 이동할 수 있습니다. 펌프, 압축기, 에어컨 및 냉장 유닛이 있는 어플리케이션에서 이러한 릴레이를 사용할 수 있습니다.
PCB 핀 스타일 세이프티 릴레이
당사의 Bulletin 700-HPS PCB 핀 스타일 세이프티 컨트롤 릴레이에는 EN 50205 B 타입 규격의 안전 회로에 요구되는 기계 연결식 접점이 있습니다.
PCB 핀 스타일 릴레이
당사의 Bulletin 700-HP 릴레이는 플러그인 핀 스타일의 인쇄회로기판(PCB) 터미널이 있는 범용 릴레이입니다.
터미널 블록 릴레이
당사의 Bulletin 700-HL 터미널 블록 릴레이는 여러 가지 접점수가 높은 절연 및 인터포징(interposing) 애플리케이션에서 작동합니다. 폴당 인터페이스가 얇고(폭 6.2mm) 연결이 간단하여 설치 비용을 줄일 수 있습니다. 누설 전류를 억제하는 회로 설계 옵션은 TRIAC 컨트롤러 출력에 대해 골치 아픈 코일 켜짐 또는 접점 미복귀(non-drop-out) 문제를 해결해 줍니다. Spring-Clamp 터미널 베이스 옵션은 진동을 받는 어플리케이션에 적합합니다.
슬림 라인 릴레이
당사의 Bulletin 700-HK 슬림 라인 범용 릴레이는 여러 가지 접점 수가 높은 절연 및 인터포징(interposing) 애플리케이션에 적합합니다.
자석 래칭 릴레이
당사의 Bulletin 700-HJ 자석 래칭 릴레이는 조명 부하 또는 연속 사용 애플리케이션을 제어하여 에너지를 절약해 줍니다.
플랜지 취부 전원 릴레이
당사의 Bulletin 700-HHF 플랜지 취부 전원 릴레이는 큰 부하를 전환하는 소형 범용 릴레이입니다.
전원 릴레이
당사의 Bulletin 700-HG 전원 릴레이는 DC 부하를 전환하는 데 적합합니다. 당사의 릴레이는 아크 억제를 위한 자기 소호 옵션이 있어 더 높은 전류의 DC 회로도 전환할 수 있습니다.
소형 사각형 베이스 릴레이
당사의 Bulletin 700-HF 소형 사각형 베이스 릴레이는 자동차 애플리케이션에 적합합니다.
플랜지 취부 사각형 베이스 릴레이
당사의 Bulletin 700-HD 플랜지 취부 사각형 베이스 릴레이에는 블레이드식 간단 설치 터미널이 있습니다.
소형 아이스 큐브 릴레이
당사의 Bulletin 700-HC 소형 사각형 베이스 릴레이는 저에너지 전환 애플리케이션용 4폴 플러그인 릴레이입니다.
사각형 베이스 릴레이
당사의 Bulletin 700-HB 사각형 베이스 릴레이는 HVAC, 엘리베이터 및 자동차 산업 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 소켓 종류는 IEC 폐쇄형 터미널 버전과 NEMA 개방형 터미널 버전의 두 가지입니다.