스위치 및 신호 장치에는 다양한 운영 오퍼레이터가 포함됩니다. 푸쉬 버튼, 토글 스위치, 펜던트 스테이션, 표시등, 조립식 운영 스테이션 및 운영 스테이션 외함을 제공합니다. 신호음 장치와 시각 신호 장치에는 혼, 스피커, 비콘, 스트로브, 판넬 라이트 바 및 타워 스택 라이트가 포함됩니다. 이를 통해 고장 및 자재 부족 시 신호를 보내어 가동 중단 시간을 줄이고 운영자에게 위험 경보를 보낼 수 있습니다.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
전시
1
-
1
의
0
결과

800Z Zero-Force Touch Buttons
당사의 Bulletin 800Z Zero-Force Touch Buttons™는 두 손을 사용해야 하는 장비 컨트롤 시스템용으로 설계되었습니다.

800L 표시등
Our Bulletin 800L Indicator Lights are ideal for commercial-grade and light-industrial applications.

800P 터치/손바닥 운영 오퍼레이터
당사의 Bulletin 800P 터치/손바닥 운영 오퍼레이터는 전기 기계식 조작이 요구되는 애플리케이션용으로 만들어져 안전하고 RFI 저항성이 있으며, 인체공학적 설계로 누적 외상성 질환과 관련된 위험 요인을 줄였습니다.

440E Lifeline 4 케이블 당김 스위치
당사의 Bulletin 440E Lifeline™ 4 케이블 당김 스위치는 컨베이어와 같이 다루기 어려운 장비 주변에 설치할 수 있으며, 언제든지 비상 정지가 가능합니다.

440E Lifeline 5 케이블 당김 스위치
당사의 Bulletin 440E Lifeline™ 5 케이블 당김 스위치는 안전을 강화하고 생산성을 향상시키는 고급 기능과 진단 기능을 갖춘 마이크로프로세서 기반 솔루션입니다.

440E Lifeline 3 케이블 당김 스위치
440E Lifeline™ 3 케이블 당김 스위치는 ISO 13850(기계 안전 - 비상 정지 장치)의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계된 케이블(로프) 작동 비상 정지(E-stop) 장치입니다.

440E Lifeline 로프 텐셔너 시스템
Rockwell Automation의 Bulletin 440E Lifeline 로프 텐셔너 시스템(LRTS)은 케이블 가동 시스템을 신속히 설치할 수 있는 독특한 케이블(로프) 텐션 시스템입니다.

30mm 판넬 후면 부품
Our Bulletin 800T/H 30 mm Back-of-Panel Components include a wide variety of contact block types.

800R 위험한 위치 운영 오퍼레이터
Rockwell Automation의 Bulletin 800R 위험 위치 오퍼레이터는 Division 2/구역 2 위험 위치용으로 설계되었습니다.

800H 타입 7 및 9 위험한 위치 운영 오퍼레이터
Rockwell Automation의 Bulletin 800H Type 7 및 9 위험 위치 오퍼레이터는 탁월한 선택, 우수한 내부식성, 다양한 인입구 밀폐 솔루션을 제공합니다.

800FC 펜던트 스테이션
Rockwell Automation의 Bulletin 800FC 펜던트 스테이션은 시간절약형 Bulletin 800F 22.5mm 푸쉬 버튼 제품군을 사용하여 재고를 최소화하고 효율은 극대화합니다.

800MB/800MR 유밀 오퍼레이터
Rockwell Automation의 Bulletin 800MB/800MR Oiltight 오퍼레이터는 견고한 Heavy Duty 어플리케이션용 제품입니다.

855 Control Tower 스택 라이트
이 스택 라이트는 UL Type 4/4X/13, IP65 정격으로 세 가지 크기가 있으며, 가장 까다로운 판넬 및 On-Machine 애플리케이션에 적합합니다.
Overview
ROK Talk on Industrial Components, 5회에서 Paul과 Bill은 Steve Litzau와 함께 푸쉬 버튼의 역사, 견고성, 신뢰성에 대해 이야기합니다.