개요
- 방수 환경을 위한 고성능 모터 제공
- 최대 토크 11.127.1 Nm(98240 lb-in.) 제공
- 당사의 Kinetix 6000, Ultra3000 및 Ultra5000 서보 드라이브와 통합
- 완전 밀폐를 통한 최상의 보호 및 부식 방지
- 수명이 긴 샤프트 실 및 샤프트를 위한 강화된 샤프트 마모 슬리브 제공
- 1200psi 물 세척용 IP69K, IP67 및 IP66에 대한 요건 충족
- 절대 위치 피드백 옵션으로 원활한 작동을 위한 고해상도 피드백 제공
- 230V 및 460V 공급 장치와 일체형 24V 브레이크 옵션 제공
당사의 일반적인 MP-Series™ 스테인리스 스틸 서보 모터용 애플리케이션은 다음과 같습니다.
- 육류 및 가금류
- 식품 슬라이싱 및 충전
- 미가공 식품 취급
- 처리
- 폐쇄 장비
- 생명 과학
- 소비재
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 브로슈어 | IA-BR005 | |
Kinetix 모션 제어 선정 가이드 | KNX-SG001 | |
Kinetix 회전형 모션 사양 기술 데이터 | KNX-TD001 | |
MP-Series 스테인리스 스틸 서보 모터 설치 지침서 | MP-IN005 |