Rockwell Automation의 Kinetix® MMA 비동기식 메인 모터는 Kinetix 5700 서보 드라이브에 최적화된 3상 AC 인덕션 모터이며, Kinetix 7000 및 PowerFlex® 750 시리즈 드라이브와 호환됩니다.
6개의 서로 다른 샤프트 높이와 다양한 속도 범위에서 가장 높은 출력과 토크를 필요로 하는 광범위한 Heavy Duty 어플리케이션을 최대한 활용하십시오.
다양한 산업 및 적용 분야에서 신뢰를 받으며 사용되고 있는 이 모터의 구성 가능한 여러 기능과 특수 옵션으로 애플리케이션 및 고객 사용에서 좋은 결과를 내십시오.
개요
- 0.6~205kW의 확장된 전력 출력 범위 제공
- 향상된 정격 속도 옵션 및 최대 속도 기능 제공
- 추가 엔코더 옵션 제공 - SIL2 안전 등급을 포함하여 9개 중에서 선택
- 볼, 롤러, 고속 옵션 등이 있는 향상된 베어링 제품 포함
- 모든 크기에 대한 풋 및 플랜지 취부 등의 확장된 장착 옵션 포함
- 추가된 열감지 센서로 향상된 온도 모니터링 제공
- 습하거나 열악한 환경에 대한 보호 옵션 포함
일반적인 애플리케이션:
- 컨버팅
- 감기/풀기/되감기
- 시터(Sheeter)
- 플라잉 나이프
- 자재 취급
- 타이어 성형
- 메탈 성형
제품 스냅샷
MMA 크기 |
정격 속도, rpm |
최대 속도, rpm |
정격 출력, kW |
정격 토크, N•m |
피크 토크, N•m |
---|---|---|---|---|---|
SH80 |
580~2600 |
1400~6000 |
0.6~8.6 |
10.5~31.5 |
21~88 |
SH100 |
580~2600 |
1400~6000 |
2.3~21.1 |
35.6~94.6 |
80~200 |
SH132 |
580~2600 |
1400~6000 |
6.4~48.4 |
90.7~217 |
200~400 |
SH160 |
580~2600 |
1400~6000 |
15.3~85.8 |
196~385 |
450~700 |
SH180 |
580~2200 |
1400~5200 |
22.6~109 |
285~618 |
730~1400 |
SH225 |
580~1800 |
1400~4300 |
39.6~205 |
573~1239 |
1200~2600 |
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 브로슈어 | IA-BR005 | |
Kinetix 모션 제어 선정 가이드 | KNX-SG001 | |
Kinetix 회전형 모션 사양 기술 데이터 | KNX-TD001 | |
Kinetix 회전형 및 선형 모션 케이블 사양 | KNX-TD004 | |
Kinetix 3, 300, 350, 2000, 6000, 6200, 6500, 7000 서보 드라이브 사양 기술 데이터 | KNX-TD005 | |
Kinetix 5700 서보 드라이브 사용자 매뉴얼 | 2198-UM002 | |
Kinetix MMA 비동기식 메인 모터 설치 매뉴얼 | MM-IN001 | |
Kinetix 5700 안전 모니터 기능 안전 레퍼런스 매뉴얼 | 2198-RM001 | |
Kinetix 3 드라이브 시스템 설계 가이드 | KNX-RM005 | |
Kinetix 7000 드라이브 시스템 설계 가이드 | KNX-RM007 | |
Kinetix 5700 드라이브 시스템 설계 가이드 | KNX-RM010 | |
Kinetix 7000 고출력 서보 드라이브 사용자 매뉴얼 | 2099-UM001 | |
PowerFlex 750 시리즈 I/O, 피드백 및 전원 옵션 모듈 | 750-IN111 | |
Kinetix 2090 전원 및 피드백 케이블 설치 매뉴얼 | 2090-IN050 | |
PowerFlex 750 시리즈 드라이브 내장 Kinetix 모터용 Kinetix 2090 피드백 케이블 | 2090-PC010 |